Enkodery inkrementalne

Uniwersalne, kompaktowe i elastyczne — enkodery inkrementalne
Enkodery inkrementalne generują informacje o położeniu, kącie i liczbie obrotów. Rozdzielczość jest definiowana za pomocą liczby impulsów na obrót, które enkoder przesyła przy każdym obrocie do sterownika. Aktualna pozycja może być ustalona przez sterownik poprzez zliczanie tych impulsów. Podczas włączania maszyny może być konieczne wykonanie najazdu referencyjnego.
Filtruj według:
Wyniki
Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder do wymagających zastosowań
- Kompaktowa obudowa
- Wysoka rozdzielczość do 16 bitów
- Opcje programowania: napięcie wyjściowe, pozycja i szerokość impulsu zerowego, liczba impulsów i kierunek zliczania
- Przyłącze: przyłącze przewodu promieniowe lub osiowe, wtyk M23 lub M12, osiowy lub promieniowy.
- Interfejsy elektryczne: 5 V i 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
- Interfejsy mechaniczne: mocowanie czołowe lub na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy lub przelotowy
- Zdalna funkcja zerowania
Wytrzymały, uniwersalny enkoder inkrementalny do zastosowań przemysłowych
- Mocowanie czołowe i na serwokołnierzu z różnymi układami otworów
- Wersja z otworem nieprzelotowym o średnicy do 5/8 cala, z opcjonalną izolacją; zacisk z przodu i z tyłu
- Średnica obudowy 58 mm, niewielka głębokość konstrukcji
- Liczba impulsów: do 10 000
- Przyłącze przewodu, wtyk M12 i M23, promieniowy
- Interfejsy TTL/HTL o zakresie napięcia 4,5 V DC ... 30 V DC
Wąski i kompaktowy enkoder inkrementalny do wielu obszarów zastosowań
- Wąska i kompaktowa konstrukcja, nadaje się do prawie każdego zastosowania
- Kołnierz ze zintegrowaną obudową i pokrywą na górze
- Pomiędzy 50 a 1024 impulsów na obrót
- Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push Pull i otwarty kolektor
- Wyprowadzenie przewodu promieniowe
Wysokiej rozdzielczości, programowalny enkoder inkrementalny o średnicy 2 oraz 2,5 cala
- Impulsy na obrót: do 65536
- Średnica obudowy: 2 cale oraz 2,5 cala
- Wałek, otwór nieprzelotowy, otwór przelotowy
- Stopnie ochrony: IP65 i IP67
- Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- Typ przyłącza: wtyk M12 i MS oraz przewód
- Wysoka rozdzielczość, możliwość zaprogramowania, możliwa funkcja zerowania
Enkoder inkrementalny o wysokiej rozdzielczości – wytrzymały i z możliwością programowania
- Obudowa, kołnierz i wałek ze stali nierdzewnej
- Kołnierz zaciskowy, mocowanie na serwokołnierzu lub kołnierz kwadratowy z wałkiem i otworem nieprzelotowym
- Stopień ochrony IP67
- Rozdzielczość: do 65 536 impulsów
- Promieniowe wyprowadzenie przewodu lub wtyk M12
- Interfejsy elektryczne: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
- Opcjonalnie możliwość programowania za pomocą narzędzia PGT-08-S i PGT-10-Pro
Wytrzymały enkoder inkrementalny ze stali nierdzewnej do wymagających obszarów zastosowań
- Wykonanie ze stali nierdzewnej: 303/304 (V2A), 316L (V4A) dla wariantu IP69K
- Stopień ochrony: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
- Otwór nieprzelotowy lub wałek z mocowaniem czołowym lub kołnierzem kwadratowym
- Do 5000 impulsów na obrót
- Wyprowadzenie przewodu lub wtyk M12
- Interfejsy: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push Pull
Elastyczny enkoder z przełącznikami DIP do konfiguracji parametrów
- Impulsy na obrót: do 2400
- Średnica obudowy: 60 mm
- Wałek, otwór nieprzelotowy, otwór przelotowy
- Stopień ochrony: IP65
- Interfejs komunikacyjny: TTL/HTL
- Typy przyłączy: wtyk M12 lub przewód
- Diody LED sygnalizujące stan, przełącznik DIP do konfiguracji ustawień
Wytrzymały enkoder inkrementalny o dużych średnicach wałów drążonych
- Impulsy na obrót: do 8192
- Średnica obudowy: 81 mm, średnica wersji z otworem przelotowym: 30 mm lub 42 mm
- Stopień ochrony: IP65
- Interfejsy komunikacyjne: TTL, HTL
- Typy przyłączy: wtyk M12, M23 oraz MS z przewodem
- Dostępne tuleje zaciskowe jako akcesoria w celu dopasowania do wałów o różnej wielkości
Enkoder inkrementalny MultiFit
- Uniwersalne przyłącze przewodu
- Mocowanie czołowe z wałkiem 8 mm
- Mocowanie czołowe z 2 układami otworów montażowych, serwozaciskami nad rowkami serwo oraz trójkątnymi serwozaciskami
- Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, otwarty kolektor
- Możliwa liczba impulsów od 10 do 2500
- Zakres temperatur –20°C do 85°C
- Stopień ochrony: IP65
Enkoder inkrementalny MultiFit
- Uniwersalne przyłącze przewodu
- Wersje z otworem nieprzelotowym lub mocowaniem czołowym z wałkiem
- Mocowanie czołowe z 6 rozstawami otworów montażowych i wpustem serwo
- Interfejsy komunikacyjne: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, otwarty kolektor
- Możliwa liczba impulsów od 10 do 2500
- Zakres temperatur –20°C do 85°C
- Stopień ochrony: IP65
Enkoder w wersji z dużym otworem do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia
- Enkoder inkrementalny o średnicy 3,5
- Interfejsy elektryczne
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push pull
- 8 … 24 V Open Collector
- Otwór nieprzelotowy do wałków o średnicy 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Wyprowadzenie przewodu o długości 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
- Liczba impulsów: 120 … 16 384