Przegląd
Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
Bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne, łatwe wdrożenie systemu i możliwość elastycznego zastosowania. DFS60S Pro to enkoder inkrementalny do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym, obsługujący funkcje bezpieczeństwa wg normy IEC 61800-5-2. Wysoki stopień ochrony, duży zakres temperatur i duży odstęp łożysk kulkowych zapewniają bardzo wysoką wytrzymałość. Tym samym DFS60S Pro jest uniwersalnym czujnikiem kontroli ruchu, przeznaczonym do mobilnych aplikacji związanych z bezpieczeństwem.
Przegląd
- Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy
- Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)
- Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe
- Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)