Enkodery bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo podczas ruchu – enkodery do rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne
Enkodery bezpieczeństwa firmy SICK umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa i tym samym bezpieczną oraz wydajną eksploatację maszyn. Firma SICK czerpie ze swojego wieloletniego doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa, globalnej sieci serwisowej i sieci szkoleń, a także optymalnych rozwiązań systemowych.
Enkodery przeznaczone do aplikacji związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym generują informacje o położeniu, kącie i liczbie obrotów. Główny nacisk położono przy tym na bezpieczeństwo mechaniczne i elektryczne. Firma SICK, oprócz rozwiązań do sterowania bezpieczeństwem, oferuje także różne elementy do realizacji kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
Filtruj według:
Wyniki
Bezpieczne, proste, elastyczne enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
- Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy
- Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)
- Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe
- Stopień ochrony: IP65
- Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)
Bezpieczne, proste, elastyczne enkodery do niezawodnego pozycjonowania
- Certyfikat do poziomu SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Enkodery jednoobrotowe lub wieloobrotowe z interfejsem SSI lub Sin/Cos
- Programowalna, wbudowana pamięć błędów
- Enkodery z wałkiem lub z otworem nieprzelotowym, montaż przy użyciu wpustów
- Przyłącze przewodu, wtyk M23 lub M12
- Zakres temperatury roboczej: –30°C ... +95°C