Enkodery bezpieczeństwa
AFS/AFM60S Pro

Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do niezawodnego pozycjonowania

Twoje korzyści

  • Certyfikowany produkt w zakresie bezpieczeństwa, zapewniający niezawodną ochronę ludzi, maszyn i instalacji
  • Łatwa obsługa funkcji bezpieczeństwa za pomocą kompleksowych rozwiązań firmy SICK: niezawodne pozycjonowanie przy użyciu enkodera AFS/AFM60S Pro i modułu Motion-Control FX3-MOC1 sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft
  • Niezawodność mechaniczna ze względu na połączenie siłowe i kształtowe
  • Bezpiecznie w przyszłość: spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa enkoderów (SR) zgodnie z normą IEC 61800-5-3
  • Liczne możliwości konfiguracji i podłączenia zapewniające wysoką elastyczność i łatwą implementację
  • Sprawdzają się w zastosowaniach cechujących się niewielką ilością miejsca

Przegląd

Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do niezawodnego pozycjonowania

AFS/AFM60S Pro to enkoder absolutny do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym. Spełnia on bardzo surowe kryteria kontroli zgodnie z normą IEC 61800-5-3 i posiada certyfikat bezpieczeństwa do poziomu SIL3 / PL e. Enkoder absolutny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 61800-5-2 i wyróżnia się w szczególności bezpiecznym pozycjonowaniem. Z uwagi na wysoki stopień ochrony i duży zakres temperatur enkoder AFS/AFM60S Pro może być używany nawet w trudnych warunkach otoczenia. Interfejs SSI i Sin/Cos pozwala na elastyczną integrację z różnymi sterownikami. Rozdzielczość w trybie jednoobrotowym, kierunek zliczania i pozostałe parametry można dostosować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. We wbudowanej pamięci błędów zapisywane są ważne dane dotyczące otoczenia, ułatwiające instalację i konserwację.

Przegląd
  • Certyfikat do poziomu SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Enkodery jednoobrotowe lub wieloobrotowe z interfejsem SSI lub Sin/Cos
  • Programowalna, wbudowana pamięć błędów
  • Enkodery z wałkiem lub z otworem nieprzelotowym, montaż przy użyciu wpustów
  • Przyłącze przewodu, wtyk M23 lub M12
  • Zakres temperatury roboczej: –30°C ... +95°C

Zalety

Certyfikowany produkt bezpieczeństwa

Enkoder bezpieczeństwa AFS/AFM60S Pro zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne i spełnia bardzo wysokie wymogi bezpieczeństwa. Enkoder jest certyfikowany w przypadku zastosowań do SIL 3 / PL e i obsługuje funkcje bezpieczeństwa wg IEC 61800-5-2. AFS/AFM60S Pro daje tym samym gwarancję bezpiecznego pozycjonowania w aplikacjach stacjonarnych i mobilnych.

Jedno jest pewne: AFS/AFM60S Pro jest niezawodny.

Certyfikat do zastosowań do SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061) oraz PL e (EN ISO 13849)

Łatwe konstruowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz prosta instalacja enkodera przy stale wysokiej dostępności eksploatacyjnej maszyn oraz instalacji

Obsługuje funkcje bezpieczeństwa napędów zgodnie z IEC 61800-5-2

Sposób na uproszczenie procesu certyfikacji posiadanej instalacji: AFS/AFM60S Pro jest już certyfikowany przez zewnętrzną instytucję kontrolną i można go bardzo szybko zintegrować z posiadaną instalacją.

Programowalny i elastyczny

AFS/AFM60S Pro można w sposób elastyczny połączyć za pośrednictwem jego interfejsu SSI oraz sin/cos z różnymi sterownikami. Zapewnia on decydującą zaletę w przypadku indywidualnego dostosowywania różnych parametrów, np. rozdzielczości enkodera oraz kierunku zliczania. Różne warianty mechaniczne oraz typy przyłączy zwiększają dodatkowo elastyczność wykorzystania enkodera.

Dostosowany do różnych zastosowań

Elastyczna implementacja i dostosowanie możliwości do nowych obszarów zastosowań

Zintegrowana pamięć błędów zapewnia ważne dane na temat otoczenia oraz wysoką transparentność funkcji otoczenia oraz enkodera

Kompaktowa konstrukcja zapewnia elastyczne możliwości zastosowania – również w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej

Zadbaj o elastyczność: programowalny enkoder AFS/AFM60S Pro zapewnia różne możliwości konfiguracji oraz podłączania, a także szerokie spektrum zastosowań.

Wysoka niezawodność mechaniczna

AFS/AFM60S Pro wyróżnia się nie tylko wysokim poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa. Również jego obciążalność mechaniczna oraz niezawodność wyznaczają standardy, czego potwierdzeniem jest pozytywny certyfikat zgodności z najnowszymi zasadami testowania Instytutu Ochrony Pracy Niemieckiego Ustawowego Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (IFA). Enkoder bezpieczeństwa zapewnia dzięki temu bardzo wysoką jakość oraz precyzję w każdym szczegółowym zakresie.

Sprawdzony zgodnie z najnowszymi zasadami testowania

Spełnia najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa enkoderów (SR) zgodnie z IEC 61800-5-3; sprawdzone przez Instytut bezpieczeństwa i higieny pracy niemieckiego na rzecz ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (IFA)
Niezawodne wykluczanie błędów za pomocą pierścienia zaciskowego z połączeniem siłowym i kształtowym
Niezawodność mechaniczna – wałek ze spłaszczoną powierzchnią lub z wpustem pasowanym

Na nim można polegać: AFS/AFM60S Pro to symbol sprawdzonej niezawodności elektrycznej i mechanicznej.

Łatwy do implementacji kompletny pakiet

Enkoder AFS/AFM60S Pro można łatwo, szybko i tanio implementować w instalacjach. Umożliwia on błyskawiczną realizację funkcji bezpieczeństwa w stacjonarnych oraz mobilnych aplikacjach bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednakże z innymi produktami związanymi z bezpieczeństwem firmy SICK. Jest to możliwe w prosty sposób dzięki zasadzie działania enkodera plug-and-play, co zapewnia także zaletę dostosowania do siebie produktów związanych z bezpieczeństwem, np. w przypadku realizacji kompleksowych rozwiązań w dziedzinie Safe Motion Control.

W przypadku realizacji innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa do bezpiecznego monitorowania ruchu maszyn i instalacji enkodery bezpieczeństwa takie jak AFS/AFM60S Pro odgrywają istotną rolę. Na przykład jest on idealnie dopasowany do sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft, a współpraca obydwu tych urządzeń zapewnia wydajne, kompleksowe rozwiązanie: Safe Motion Control firmy SICK. Umożliwia ono uzyskanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zwiększa równocześnie wydajność maszyn i instalacji.

W jaki sposób w ramach Safe Motion Control możliwe jest współdziałanie bezpieczeństwa i efektywności? Dzięki precyzyjnemu rozróżnianiu niebezpiecznych i bezpiecznych ruchów maszyny w każdym momencie: sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft monitoruje sygnały czujników i umożliwia ocenę niebezpiecznego stanu. Jeśli nie ma niebezpieczeństwa, ingerencja w maszynę może być dozwolona nawet w trakcie trwającego procesu, a sam proces nie zostanie przy tym przerwany. W ten sposób można ograniczyć zbędne zatrzymania maszyn oraz przestoje, a także zwiększyć wydajność produkcji.

Creating safe productivity – bez przerwy

Safe Motion Control – bezpieczna wydajność produkcji do aplikacji stacjonarnych oraz mobilnych

Safe Motion Control zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo osób, a równocześnie stałą wydajność maszyn i instalacji. Dzięki temu Safe Motion Control jest to innowacyjne i wydajne rozwiązanie – zarówno do aplikacji stacjonarnych, jak również mobilnych. Dzięki monitorowaniu oraz redukcji prędkości, np. prasy do metalu, pracownicy obsługi mogą wkładać materiał do maszyny. Zbędne staje się całkowite wyłączanie maszyny. Również systemy transportu samojezdnego dostosowują dzięki rozwiązaniom Safe Motion Control swą prędkość, gdy tylko w obszarze zagrożenia pojazdu samojezdnego zostaną zarejestrowani ludzie – to z kolei umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Z wydajnością produkcji w bezpieczną przyszłość

Safe Motion Control dowodzi, że bezpieczeństwo maszyn, instalacji i ludzi nie oznacza automatycznie przestoju maszyn i instalacji. Procesy produkcyjne i logistyczne można dzięki Safe Motion Control monitorować i sterować nimi stale w bezpieczny sposób. Dzięki doskonałej współpracy certyfikowane enkodery bezpieczeństwa AFS/AFM60S Pro oraz moduły Motion Control Drive Monitor FX3-MOC zapewniają pełne zabezpieczenie maszyn lub instalacji, a tym samym bezpieczeństwo ludzi. Jest to realizowane przy stale wysokiej dostępności eksploatacyjnej maszyn i instalacji oraz stale wydajnych procesach eksploatacji. Creating safe productivity. Now.

Kompletne rozwiązanie związane z bezpieczeństwem od jednego dostawcy

SICK to symbol wieloletniego doświadczenia w dziedzinie techniki bezpieczeństwa i techniki napędowej, a także globalnego serwisu

Kompleksowe rozwiązania w dziedzinie Safe Motion Control firmy SICK

Doskonale dostosowane do siebie: AFS/AFM60S Pro we współpracy z modułem Motion Control Drive Monitor FX3-MOC

Oszczędność czasu i kosztów – dzięki nieskomplikowanej implementacji plug-and-play enkodera AFS/AFM60S Pro oraz kompleksowym rozwiązaniom firmy SICK.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3) 1)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849-1) 1)
    Kategoria

    3 (EN ISO 13849-1)

    4 (EN ISO 13849-1)

    Interfejs komunikacyjnySSI
    Interfejs komunikacyjny – szczegółySSI + Sin/Cos
    Wykonanie mechaniczne

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Otwór przelotowy

    Zakres temperatury roboczej–30 °C ... +95 °C 2)
    Stopień ochronyIP65
    (IEC 60529)
    • 1) W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dokładnego zaprojektowania maszyny/urządzenia należy skontaktować się z odpowiednim oddziałem firmy SICK.
    • 2) W punkcie pomiarowym temperatury roboczej.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania