Enkodery bezłożyskowe
MAS

Automatyczny i bezkontaktowy pomiar kąta oraz rejestrowanie położenia

Twoje korzyści

  • Szerokie spektrum zastosowań ze względu na dwuczęściową konstrukcję oraz bardzo płaski, oszczędzający miejsce kształt
  • Bezzakłóceniowa praca dzięki dużej tolerancji ustawienia oraz magnetycznemu ułatwieniu pozycjonowania
  • Niewielkie nakłady na konserwację dzięki zasadzie działania niepowodującej zużycia oraz wytrzymałej konstrukcji czujnika
  • Wysoka efektywność ekonomiczna dzięki długiemu okresowi trwałości użytkowej oraz minimalnemu zapotrzebowaniu na prace serwisowe
  • Komfortowa obsługa oraz niezwykle łatwa integracja za pośrednictwem IO-Link 1.1

Przegląd

Automatyczny i bezkontaktowy pomiar kąta oraz rejestrowanie położenia

Magnetyczny czujnik położenia kątowego MAS to niezwykle ekonomiczne rozwiązanie do pomiaru kąta oraz rejestrowania położenia. Jego oszczędzająca miejsce, dwuczęściowa konstrukcja, składająca się z magnesu oraz czujnika, zapewnia wysoką elastyczność zastosowania. Zasada pomiaru czujnika MAS opiera się na tzw. efekcie Halla i umożliwia bezkontaktowy, a tym samym niepowodujący zużycia pomiar kąta. W ten sposób można zapobiec usterkom i zminimalizować nakłady na prace serwisowe. Dzięki połączeniu IO-Link czujnik można konfigurować w komfortowy sposób i można go monitorować profilaktycznie za pomocą danych diagnostycznych.

Przegląd
  • Zakres pomiaru kąta 0° ... 360°
  • Rozdzielczość 12-bitowa (odpowiada 0,09°)
  • Możliwość zdefiniowania do 32 okien kątów
  • Stopień ochrony IP67, IP68
  • Temperatura robocza –40°C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 oraz maks. 3 wyjścia cyfrowe
  • Ustawianie punktu zerowego za pośrednictwem IO-Link lub przewodu
  • Kompleksowe dane procesowe oraz inteligentne funkcje diagnostyczne

Zalety

Wysoka efektywność ekonomiczna bez kompromisów pod względem wydajności

Już sama łatwa i szybka instalacja MAS obniża codzienne koszty. Dzięki technologii IO-Link czujnik można skonfigurować w bardzo efektywny sposób. Również ustawienia stosowanych dotychczas czujników można przenieść w ciągu kilku sekund za pośrednictwem IO-Link na nowe urządzenie. Ze względu na bezkontaktową zasadę działania MAS działa bez zużycia, co znacznie redukuje nakłady na konserwację. Ponadto wysokie tolerancje instalacyjne zapewniają szczególnie łatwą obsługę czujników, a także płynną eksploatację. W ten sposób nawet w wymagających warunkach zapewniona jest stale dobra wydajność.

IO-Link umożliwia szybką i komfortową parametryzację, jak również wykorzystanie danych procesowych i diagnostycznych czujnika

Maksymalnie 32 definiowalne okna kątów umożliwiają również realizacją bardzo kompleksowych aplikacji

Punkt zerowy można zsynchronizować bez problemu za pośrednictwem IO-Link lub też przy użyciu przewodu

Opłacalność ekonomiczna w równym stopniu z wydajnością: inteligentne funkcje IO-Link, komfortowa obsługa oraz wiarygodna zasada pomiaru sprawiają, że MAS jest to nadzwyczaj komfortowe rozwiązanie do dokładnego pomiaru kąta oraz rejestrowania położenia.

Długa trwałość użytkowa dzięki zasadzie działania bez zużycia

MAS składa się z dwóch głównych komponentów: czujnika oraz magnesu. Czujnik jest wyposażony w całkowicie uszczelnioną obudowę i w ten sposób jest chroniony przed surowymi warunkami otoczenia. Ponieważ zasada pomiaru bazuje na magnetycznym efekcie Halla, MAS działa niezawodnie i ciągle w sposób bezkontaktowy z odstępem roboczym do 4 mm. Oznacza to, że czujnik nie zawiera części, które z biegiem czasu mogłyby ulec zużyciu i wymagałyby regularnej wymiany. Wpływa to redukcję przestojów oraz wydłużenie trwałości użytkowej kompletu czujników. Dzięki zintegrowanym funkcjom diagnostycznym można w czasie rzeczywistym wykryć niepokojące objawy, obserwować je i profilaktycznie usuwać.

Uszczelniona obudowa chroni przed surowymi warunkami otoczenia

Bezkontaktowo i bez zużycia

Zintegrowane funkcje diagnostyczne

W celu zapewnienia wysokiej dostępności eksploatacyjnej oraz okresu użytkowania: MAS wyróżnia się dzięki swej bezkontaktowej i niepowodującej zużycia zasadzie działania, zwłaszcza w kwestii niezawodności oraz odporności na usterki

Wysoka elastyczność zastosowania oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb

MAS to urządzenie stworzone z myślą o wielu zastosowaniach. Na przykład w dziedzinie obrabiarek do sterowania wałkami CAM w zmieniarkach narzędzi. Do kontroli wejść, jako urządzenie zastępujące mechaniczne wyłączniki krańcowe, które mogą ulegać zużyciu. Lub też w ramach automatyzacji przemysłowej oraz w robotyce, gdzie ważna jest dokładna kontrola prędkości obrotowej. Niezawodna konstrukcja czujnika umożliwia w połączeniu z jego wysoką tolerancją przemieszczenia wszechstronne zastosowanie w wymagających otoczeniach przemysłowych. Dzięki technologii IO-Link czujnik można dostosować do specyficznych wymogów zastosowania.

Na życzenie można w prosty sposób wykonać warianty urządzeń wg specyfikacji klienta.

Duże możliwości zastosowań dzięki kompaktowym rozmiarom, dwuczęściowej obudowie oraz wytrzymałej konstrukcji

Szerokie spektrum temperatur w zakresie –40°C ... +85°C umożliwia zastosowanie w różnych warunkach

MAS nadaje się również jako podstawa dla indywidualnych rozwiązań

MAS nadaje się do wielu wymagających zastosowań i dostarcza stale niezawodnych danych nawet w surowych warunkach otoczenia.

Aplikacje

Pliki do pobrania