Enkodery bezłożyskowe

Bezkontaktowy pomiar ruchów obrotowych

Enkodery bezłożyskowe wytwarzają w sposób bezkontaktowy informacje dotyczące kąta, pozycji oraz prędkości obrotowej. Dzięki magnetycznej zasadzie pomiaru jednostkę czujnika oraz wzorzec jednostki miary można oddzielić mechanicznie. Konstrukcja bezłożyskowa umożliwia pracę bez zużycia. Elastyczność podczas montażu oraz łatwa integracja z systemem umożliwiają zastosowanie w różnych aplikacjach i branżach.

Wyniki

Automatyczny i bezkontaktowy pomiar kąta oraz rejestrowanie położenia
  • Zakres pomiaru kąta 0° ... 360°
  • Rozdzielczość 12-bitowa (odpowiada 0,09°)
  • Możliwość zdefiniowania do 32 okien kątów
  • Stopień ochrony IP67, IP68
  • Temperatura robocza –40°C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 oraz maks. 3 wyjścia cyfrowe
  • Ustawianie punktu zerowego za pośrednictwem IO-Link lub przewodu
  • Kompleksowe dane procesowe oraz inteligentne funkcje diagnostyczne