Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120

Precyzyjny pomiar ruchów liniowych za pomocą regulowanego ciśnienia docisku

Twoje korzyści

  • Precyzyjnie regulowane ciśnienie docisku umożliwia uzyskanie wyższej jakości i niezawodności procesu w przypadku różnych powierzchni
  • Różne powierzchnie koła pomiarowego oraz regulowane ciśnienie docisku umożliwiają optymalne rozwiązanie każdego liniowego zadania pomiarowego
  • Możliwe zindywidualizowane kombinacje zgodnie z życzeniem klienta dzięki szerokiemu wyborowi enkoderów, interfejsów oraz kół pomiarowych
  • Inteligentna konstrukcja dzięki łatwej integracji w środowisku aplikacji i sterowania
  • Oszczędność czasu dzięki prostemu montażowi i szybkiemu uruchamianiu
  • Ciśnienie docisku oraz pozycja serwisowa regulowane bez użycia narzędzi

Wybór produktu

MWS120.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MWS120.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MWS120.ui.config.teaser.productselection.msg

Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wymagana przez Ciebie konfiguracja jest sprawdzana ...

Nie można jeszcze wygenerować wyniku konfiguracji. Uzupełnij brakujące dane (oznaczone wykrzyknikiem) lub skontaktuj się z nami.

Wyniki

Wynik 1 - 24 z 51

View:

Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Gładka powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 30 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
  • Liczba impulsów na obrót: 2.048
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Żłobkowana powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 5,5 V, Przyrostowy, TTL, RS-422
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 5,5 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
  • Liczba impulsów na obrót: 300
  • Typ przyłącza: Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Gładka powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 5,5 V, Przyrostowy, TTL, RS-422
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 5,5 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
  • Liczba impulsów na obrót: 300
  • Typ przyłącza: Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Napięcie zasilające: 18 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: AHS/AHM36 IO-Link, AHM36A-SCQC000A30, 1108598
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Napięcie zasilające: 18 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Liczba kroków na obrót: 16.384 (14 bit)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Karbowana powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 30 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
  • Liczba impulsów na obrót: 2.048
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Aluminiowe radełko krzyżowe
  • Interfejs komunikacyjny: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
  • Napięcie zasilające: 10 V DC ... 30 V DC
  • Zamontowany enkoder: AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
  • Liczba kroków na obrót: 262.144 (18 bit)
  • Typ przyłącza: Wtyk, 1x, M12, 4 piny, osiowe, Gniazdo, 2x, M12, 4 piny, osiowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Żłobkowana powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 30 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
  • Liczba impulsów na obrót: 1.024
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny, 0,5 m
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Karbowana powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 5,5 V, Przyrostowy, TTL, RS-422
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 5,5 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4AQ00050, 1091257
  • Liczba impulsów na obrót: 50
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny, 0,5 m
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Gładka powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 32 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 32 V
  • Zamontowany enkoder: DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036726
  • Liczba impulsów na obrót: 10.000
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 5 m
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Karbowana powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Napięcie zasilające: 18 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Liczba kroków na obrót: 16.384 (14 bit)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 32 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 32 V
  • Zamontowany enkoder: DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036724
  • Liczba impulsów na obrót: 10.000
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 5 m
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 30 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4FK01000, 1070746
  • Liczba impulsów na obrót: 1.000
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 32 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 32 V
  • Zamontowany enkoder: DFS60, DFS60A-S4PC65536, 1036726
  • Liczba impulsów na obrót: 65.536
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Gładka powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Napięcie zasilające: 18 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Liczba kroków na obrót: 16.384 (14 bit)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 32 V, SSI
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 32 V
  • Zamontowany enkoder: AHS36 SSI, AHS36B-SCAC003600, 1102314
  • Liczba kroków na obrót: 3.600
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 300 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: Żłobkowana powierzchnia poliuretanowa
  • Interfejs komunikacyjny: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Napięcie zasilające: 18 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
  • Liczba kroków na obrót: 16.384 (14 bit)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 32 V, SSI
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 32 V
  • Zamontowany enkoder: AHM36 SSI, AHM36A-SCPC014x12, 1074753
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 5,5 V, Przyrostowy, TTL, RS-422
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 5,5 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4AC00100, 1091257
  • Liczba impulsów na obrót: 100
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 10 V ... 27 V, Przyrostowy, HTL, Push pull
  • Napięcie zasilające: 10 V ... 27 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4EC00010, 1073653
  • Liczba impulsów na obrót: 10
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 10 V ... 27 V, Przyrostowy, HTL, Push pull
  • Napięcie zasilające: 10 V ... 27 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4EC02000, 1097620
  • Liczba impulsów na obrót: 2.000
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 10 V ... 27 V, Przyrostowy, HTL, Push pull
  • Napięcie zasilające: 10 V ... 27 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4EC05000, 1075170
  • Liczba impulsów na obrót: 5.000
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 4,5 V ... 30 V, Przyrostowy, TTL, HTL
  • Napięcie zasilające: 4,5 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: DBS60 Core, DBS60E-S4FC05000, 1076422
  • Liczba impulsów na obrót: 5.000
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder z kołem pomiarowym
MWS120
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Powierzchnia koła pomiarowego: O-ring NBR70
  • Interfejs komunikacyjny: 18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
  • Napięcie zasilające: 18 V ... 30 V
  • Zamontowany enkoder: AHM36 IO-Link Advanced, AHM36A-SCQC014x12, 1101537
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz

Wynik 1 - 24 z 51

    Przegląd

    Precyzyjny pomiar ruchów liniowych za pomocą regulowanego ciśnienia docisku

    MWS120 to system koła pomiarowego, który mierzy w sposób niezawodny i bezpośredni ruchy liniowe. Droga sprężyny rzędu 10 mm oraz łatwe do ręcznego ustawienia ciśnienie docisku umożliwiają kompensowanie ruchów powierzchni pomiarowej prostopadłych do kierunku pomiaru. Umożliwia to precyzyjny pomiar przy delikatnym kontakcie z powierzchnią pomiarową. Również przełączanie na pozycję serwisową jest wykonywane ręcznie w łatwy i bezpieczny sposób. Dzięki temu można wykonać prace konserwacyjne przy niewielkim nakładzie czasu. Inteligentna konstrukcja oraz odstęp osi jedynie 120 mm zapewniają możliwość optymalnej integracji czujnika MWS120 w danej aplikacji. Duży wybór różnych enkoderów oraz interfejsów, jak również kół pomiarowych o różnych powierzchniach i średnicach zapewnia możliwości indywidualnych rozwiązań.

    Przegląd
    • Ciśnienie docisku ustawiane ręcznie w 6 krokach w zakresie 0–24 N
    • Niewielki odstęp osi (120 mm) w celu zapewnienia elastycznego montażu
    • Pozycja serwisowa możliwa do ustawienia ręcznie
    • Wybór różnych powierzchni oraz średnic koła pomiarowego
    • Możliwość połączenia interfejsów enkoderów inkrementalnych lub absolutnych

    Zalety

    Innowacyjne, komfortowe w obsłudze, niezawodne w działaniu

    MWS120 to innowacyjny system koła pomiarowego, przeznaczony do dokładnych pomiarów, który wyróżnia się bardzo wysokim komfortem obsługi. Montaż systemu koła pomiarowego jest szybki, łatwy i niezawodny, a ponadto odbywa się bez specjalnych narzędzi. Dzięki wszechstronnym opcjom interfejsów system MWS120 można zintegrować z prawie każdym środowiskiem sterowania. Dzięki możliwości indywidualnego dostosowania MWS120 redukowane są spowodowane przez nacisk uszkodzenia delikatnych powierzchni pomiarowych, jak również niedokładności pomiaru, jakie są wynikiem zmian prędkości przy dużych przyspieszeniach. W celu wykonania konserwacji system koła pomiarowego można ustawić ręcznie oraz bez użycia narzędzi w pozycji serwisowej. Następnie natomiast naprężenie sprężyny można błyskawicznie ustawić ręcznie, bez użycia narzędzi, na żądaną siłę naprężenia sprężyny, a MWS120 nadaje się szybko do ponownej eksploatacji. Inteligentna i niezawodna konstrukcja sprawia, że MWS120 nadaje się jako idealne i wydajne rozwiązanie do wielu liniowych zadań pomiarowych.

    Niezależnie od tego, czy potrzebne jest połączenie IO-Link, EtherNet/IPTM czy też interfejs przyrostowy – MWS120 oferuje do wyboru liczne interfejsy.

    Siłę naprężenia sprężyny można elastycznie dostosowywać w zakresie od 0 N do 24 N do wymogów danego zadania pomiarowego.

    Różne opcje koła pomiarowego – z różnymi powierzchniami oraz obwodami koła pomiarowego – zapobiegają uszkodzeniu materiału i skutecznie eliminują poślizg.

    Łatwo, wygodnie i niezawodnie: MWS120 umożliwia szybką integrację, a dzięki inteligentnej konstrukcji można go uruchomić ręcznie bez użycia narzędzi. Sprawia to, że obsługa systemu koła pomiarowego jest nadzwyczaj komfortowa.

    Inteligentna konstrukcja zapewnia szybki montaż i niezawodną integrację

    MWS120 został zaprojektowany z myślą o najwyższym możliwym komforcie obsługi przez użytkownika. To oznacza, że system koła pomiarowego można zamontować w ciągu jedynie czterech małych kroków montażowych i jest on bezpośrednio potem gotowy do pracy.

    Inteligentna konstrukcja MWS120 umożliwia w elastyczny sposób ręczne ustawianie siły naprężenia sprężyny od 0 N do 24 N – w 6 krokach co 4 N, całkowicie bez użycia narzędzi. Dzięki temu można ustawić system koła pomiarowego w sposób idealny odpowiednio do mierzonej powierzchni. Oprócz ochrony przed uszkodzeniami MWS120 zapewnia również stały kontakt z mierzoną powierzchnią. W odniesieniu do każdego materiału, jaki ma być mierzony przy użyciu MWS120, urządzenie zapewnia odpowiednie powierzchnie koła pomiarowego. Poprawia to ponadto niezawodność oraz jakość procesu pomiarów liniowych.

    Inteligentna konstrukcja urządzenia umożliwia połączenie różnych powierzchni i obwodów kół pomiarowych oraz enkoderów. Dzięki temu można zapewnić szybką integrację mechaniczną i elektryczną MWS120 z danym środowiskiem aplikacji oraz sterowania. Enkoder i koło pomiarowe można zamontować elastycznie po obu stronach ramienia sprężynowego. System koła pomiarowego może zostać zainstalowany zgodnie lub też przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, z góry lub też z dołu w odniesieniu do powierzchni pomiarowej – w każdej z tych pozycji MWS120 zapewnia w sposób niezawodny precyzyjne wartości.

    Montaż i konserwacja w jednej chwili: MWS120 można zintegrować bez dużego nakładu pracy z istniejącymi instalacjami. Dostosowanie siły naprężenia sprężyny to kwestia kilku sekund.

    Jedno koło pomiarowe, wiele interfejsów komunikacyjnych

    MWS120 można bez problemu zintegrować z dostępnym środowiskiem sterowania. System koła pomiarowego posiada możliwość wykorzystania wszystkich typowych interfejsów przemysłowych, takich jak IO-Link, CANopen, SSI, interfejs przyrostowy, EtherNet/IPTM, EtherCAT® oraz PROFINET. Nie ma znaczenia, czy chodzi o Smart Tasks za pośrednictwem IO-Link, mobilną parametryzację za pośrednictwem interfejsu CANopen czy też kompleksowe funkcje diagnostyczne za pośrednictwem EtherCAT® lub PROFINET – MWS120 wykorzystuje w pełni możliwości danego środowiska przemysłowego i dlatego też zapewnia możliwość łatwej integracji z procesami Przemysłu 4.0. Możliwe jest również wspomagane komputerowo programowanie MWS120 za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego SOPAS.

    Dokładnie dopasowana konfiguracja: MWS120 jest dostępny z wieloma interfejsami – a tym samym nadaje się do prawie każdego środowiska sterowania.

    Przyszłościowa integracja bezpieczeństwa: dzięki rozproszonej inteligencji IO-Link można zapisywać dane diagnostyczne, wykonywać Smart Tasks, takie jak pomiary długości oraz w bardzo efektywny sposób kształtować procesy produkcji z wykorzystaniem koncepcji Przemysłu 4.0.

    Wczesne wykrywanie błędów: za pośrednictwem standardu PROFINET udostępniane są liczne funkcje diagnostyczne, które zwiększają niezawodność procesu pomiaru, a tym samym podnoszą dostępność eksploatacyjną maszyny oraz wydajność produkcji.

    Czuje się jak w domu, prawie w każdym otoczeniu: dzięki swobodzie wyboru interfejsu system MWS120 można łatwo zintegrować z typowymi środowiskami sterowania, co zapewnia w ten sposób wszystkie możliwości indywidualnej optymalizacji procesów na miejscu.

    Od koła pomiarowego do czujnika bezkontaktowego – szeroka oferta do pomiarów liniowych, od materiałów bezkońcowych po drobnicę

    Nieważne, czy chodzi o materiały bezkońcowe czy też drobnicę, papier, tworzywo sztuczne, metal, drewno czy tekstylia: w dziedzinie automatyzacji przemysłowej dokładne dane na temat pozycji oraz prędkości mają zasadnicze znaczenie. Decydują one o jakości oraz wydajności produkcji w przypadku procesów całkowicie zautomatyzowanych. Dlatego też firma SICK oferuje do pomiarów liniowych szeroką paletę rozwiązań: od enkoderów z kołem pomiarowym z interfejsem przyrostowym lub też absolutnym poprzez enkodery, systemy sprzężenia zwrotnego oraz systemy linkowe aż po bezkontaktowy czujnik ruchu SPEETEC 1D. Ten ostatni dostarcza bardzo precyzyjne dane na temat drobnicy oraz materiałów bezkońcowych. W ten sposób można znaleźć do każdego zastosowania odpowiednie połączenie wydajności oraz opłacalności ekonomicznej.

    System koła pomiarowego MWS120 stanowi rozwiązanie w przypadku wielu typowych pomiarów materiału bezkońcowego i oferuje nadzwyczaj komfortowy sposób obsługi, jak również wszechstronne możliwości konfiguracji.

    Czy chodzi o proces druku, maszynę do cięcia, taśmę przenośnikową czy też proces doprowadzania: wiele zastosowań wymaga precyzyjnego określania pozycji lub prędkości materiału bezkońcowego lub też drobnicy. Dlatego też oferta firmy SICK obejmuje enkodery przeznaczone do bardzo różnorodnych zastosowań oraz warunków otoczenia.

    Czujnik ruchu SPEETEC 1D rejestruje w sposób bezkontaktowy długość, pozycję oraz prędkość obiektów i powierzchni wszelkiego rodzaju. Zwłaszcza w przypadku zastosowań dotyczących wrażliwych i miękkich materiałów SPEETEC 1D ujawnia swą przewagę dzięki wysokiej niezawodności procesu i dokładności pomiaru.

    Pomiar optyczny i dotykowy, materiał bezkońcowy lub drobnica, interfejs przyrostowy lub też IO-Link: firma SICK oferuje pasujące rozwiązanie w odpowiedzi na każde wyzwanie w zakresie pomiaru liniowego oraz pomiaru ruchu, pomagając w ten sposób jeszcze bardziej zwiększać efektywność procesów przemysłowych.

    Aplikacje

    Przegląd techniczny

     
    • Przegląd danych technicznych

      Przegląd danych technicznych

      Ugięcie sprężyny ramienia sprężynowego± 10 mm
      Obwód koła pomiarowego

      300 mm 1)

      200 mm 1)

      500 mm 1)

      Powierzchnia koła pomiarowego

      Gładka powierzchnia poliuretanowa

      Żłobkowana powierzchnia poliuretanowa

      O-ring NBR70

      Karbowana powierzchnia poliuretanowa

      Aluminiowe radełko krzyżowe

      Programowalny– / ✔
      Interfejs komunikacyjny

      Przyrostowy

      SSI

      CANopen

      IO-Link

      EtherCAT®

      EtherNet/IP™

      PROFINET

      Interfejs komunikacyjny – szczegółyTTL / HTL / IO-Link V1.1 / CoE (CAN over EtherCAT®)
      Typ przyłącza

      Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

      Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

      Przewód, 8 żył, uniwersalny

      Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny

      Wtyk, M12, 5 pinów, uniwersalny

      Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny

      Wtyk, M12, 4 piny, osiowe

      Gniazdo, M12, 4 piny, osiowe

      Napięcie zasilające4,5 V ... 32 V
      • 1) Powierzchnia koła pomiarowego ulega zużyciu. Zależy ono od ciśnienia docisku, przyspieszenia w danej aplikacji, prędkości przesuwania, powierzchni pomiaru, mechanicznego ustawienia koła pomiarowego, temperatury i warunków otoczenia. Zalecamy regularną kontrolę właściwości koła pomiarowego i w razie potrzeby jego wymianę.
    Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

    Pliki do pobrania