Enkoder z kołem pomiarowym
DUV60

DUV60E-32KKBABA
1102827
szt.
Kopiuj link
    • Wydajność
      Liczba impulsów na obrót1 ... 2048 1)
      Rozdzielczość: impulsy/mm0,125 mm/impuls ... 304,8 mm/impuls (w zależności od typu)
      Krok pomiarowy90° elektronicznie/liczba impulsów na obrót
      Odchyłka kroku pomiarowego± 18°, / liczba impulsów na obrót
      Granice błęduOdchyłka kroku pomiarowego x 3
      Kąt detekcji0,5 ± 5%
      Czas inicjalizacji< 5 ms 2)
      • 1) Możliwe liczby impulsów na obrót — patrz klucz oznaczeń.
      • 2) Po upływie tego czasu odczyty pozycji są ważne.
    • Interfejsy
      Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
      Interfejs komunikacyjny – szczegółyTTL / HTL
      Dane parametrycznePrzełącznik DIP, możliwość wyboru wyjścia
    • Dane elektryczne
      Prąd roboczy bez obciążenia120 mA
      Typ przyłączaPrzewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m 1)
      Liczba impulsów na obrót
      Napięcie wyjściowe
      Kierunek obrotów
      Maks. pobór mocy bez obciążenia≤ 1,25 W
      Napięcie zasilające4,75 V ... 30 V
      Prąd obciążenia maks.≤ 30 mA, na jeden kanał
      Maksymalna częstotliwość wyjściowa60 kHz
      Sygnał odniesienia, liczba1
      Sygnał odniesienia, pozycja180°, elektryczny, powiązany logicznie z A
      Zabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Odporność wyjść na zwarcie
      MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii275 lat(a) (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Obrotowe przyłącze uniwersalne umożliwia ustawienie pozycji złącza wtykowego w kierunku promieniowym i osiowym.
      • 2) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
    • Dane mechaniczne
      Obwód koła pomiarowego300 mm
      Powierzchnia koła pomiarowegoO-ring NBR70 1)
      Wykonanie ramienia sprężynowegoRamię sprężynowe, koło pomiarowe po stronie montażu
      Masa0,45 kg 2)
      Materiał, enkoder
      WałekStal nierdzewna
      KołnierzAluminium
      ObudowaAluminium
      PrzewódPVC
      Materiał, mechanika ramienia sprężynowego
      Element sprężystyStal sprężynowa
      Koło pomiaroweAluminium
      Moment rozruchowy1,2 Ncm
      Moment obrotowy roboczy1,1 Ncm
      Prędkość obrotowa pracy1.500 min⁻¹
      Żywotność łożysk3,6 x 109 obrotów
      Maksymalne ugięcie sprężyny/wychylenie ramienia sprężynowego14 mm 3)
      Zalecane naprężenie wstępne10 mm 3)
      Maks. dopuszczalny zakres roboczy sprężyn (praca w trybie ciągłym)± 3 mm
      Trwałość użytkowa elementu sprężystego> 1,4 mln cykli 3)
      • 1) Powierzchnia koła pomiarowego ulega zużyciu. Zależy ono od ciśnienia docisku, przyspieszenia w danej aplikacji, prędkości przesuwania, powierzchni pomiaru, mechanicznego ustawienia koła pomiarowego, temperatury i warunków otoczenia. Zalecamy regularną kontrolę właściwości koła pomiarowego i w razie potrzeby jego wymianę.
      • 2) Dotyczy enkoderów z wtykiem.
      • 3) Dotyczy tylko mocowania przy użyciu ramienia sprężynowego.
    • Dane dotyczące otoczenia
      EMCWg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
      Stopień ochronyIP65 1)
      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza90 % (Niedopuszczalna kondensacja wilgoci na tarczy kodowej i optyce)
      Zakres temperatury roboczej–30 °C ... +70 °C
      Zakres temperatur składowania–40 °C ... +75 °C
      • 1) Jeśli przeciwległe złącze wtykowe jest zamontowane, a otwór przełącznika DIP zostanie zablokowany przez obudowę enkodera.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270790
      ECl@ss 11.027270707
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Rysunki techniczne

    DUV60E-32KKBABA
    Rysunek wymiarowy Koło pomiarowe, ramię sprężynowe 63,5 mm, koło pomiarowe po stronie montażu, przewód
    DUV60E-32KKBABA
    Przyporządkowanie styków
    DUV60E-32KKBABA
    Wykresy Jedno koło pomiarowe, ramię sprężynowe 63,5 mm
    DUV60E-32KKBABA
    Możliwości ustawiania Dioda LED sygnalizująca stan
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko