Enkoder z kołem pomiarowym
DKV60

Wytrzymały i wydajny enkoder inkrementalny z kołem pomiarowym

Twoje korzyści

  • Kompletny system z uniwersalnym pałąkiem montażowym i zintegrowaną prowadnicą kabla ułatwia i przyspiesza montaż
  • Pałąk montażowy ze stali sprężynowej pozwala uzyskać wysoką dokładność pomiaru przy wychyleniu koła pomiarowego w kierunku osi X i Y
  • Niedrogi enkoder o doskonałej jakości
  • Wysoka klasa ochrony IP, nierdzewny pałąk montażowy i wytrzymały enkoder sprawiają, że urządzenie nadaje się do użytku w ciężkich warunkach otoczenia
  • Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż nawet przy ograniczonej ilości miejsca

Przegląd

Wytrzymały i wydajny enkoder inkrementalny z kołem pomiarowym

Kompaktowy enkoder z kołem pomiarowym DKV60 to korzystne rozwiązanie do rejestrowania pozycji i prędkości bezpośrednio przy taśmie przenośnikowej lub rolkach. DKV60 składa się z enkodera inkrementalnego, rolki pomiarowej, płytki montażowej oraz prowadnicy kabla i jest dostarczany w stanie kompletnie zmontowanym. Dwie różne powierzchnie koła pomiarowego umożliwiają dopasowanie do powierzchni pomiaru.

Przegląd
  • Kompletny, zmontowany system pomiarowy
  • Koło pomiarowe z radełkowaniem lub o-ringiem pozwala na dopasowanie do powierzchni pomiaru
  • Pałąk montażowy z nierdzewnej stali sprężynowej
  • Wysoka rozdzielczość do 0,1 mm (1 … 2000 impulsów/obrót)
  • Interfejsy elektryczne: otwarty kolektor NPN, TTL/RS-422 lub HTL/Push Pull.
  • Podłączenie z wyprowadzeniem przewodu osiowo lub promieniowo, koniec przewodu bez złącza lub zaopatrzony we wtyk M12

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rozdzielczość: impulsy/mm0,015 ... 10
    Ugięcie sprężyny ramienia sprężynowego± 1,5 mm
    Obwód koła pomiarowego200 mm
    Powierzchnia koła pomiarowegoAluminiowe radełko krzyżowe / O-ring EPDM
    Programowalny
    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegółyTTL / HTL
    Typ przyłącza

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny

    Napięcie zasilające4,5 V ... 30 V
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania