Enkoder z kołem pomiarowym
DFV60

Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder inkrementalny z kołem pomiarowym

Twoje korzyści

  • Zastosowanie uniwersalnego ramienia sprężynowego umożliwia szybki i łatwy montaż
  • Mocna sprężyna umożliwia zastosowanie w ciężkich warunkach otoczenia
  • Redukcja kosztów utrzymania magazynu i przestojów dzięki możliwości programowania
  • Wtykowe przyłącze przewodu w kierunku promieniowym lub osiowym umożliwia specyficzne rozwiązania w zakresie okablowania
  • Doskonały ruch obrotowy także przy dużych prędkościach obrotowych
  • Długotrwała i pewna praca dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, odporności na temperaturę oraz dużej żywotności łożysk
  • Oprogramowanie programistyczne PGT-08 i programator z wyświetlaczem PGT-10-S umożliwiają elastyczne i szybkie dopasowanie enkodera do potrzeb klienta
  • Programowalna pozycja impulsu zerowego ułatwia instalację

Przegląd

Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder inkrementalny z kołem pomiarowym

Wysokiej rozdzielczości enkoder z kołem pomiarowym DFV60 to wyjątkowo trwałe rozwiązanie do rejestrowania pozycji i prędkości bezpośrednio przy taśmie przenośnikowej, nawet przy silnych drganiach powierzchni pomiaru. Enkoder DFV60 składa się z enkodera inkrementalnego z ramieniem montażowym i dwoma kołami pomiarowymi. Ramię sprężynowe jest dostępne jako opcja. Duże możliwości programowania sygnału wyjściowego i impulsu zerowego oraz liczby impulsów od 1 do 65 536 umożliwiają dopasowanie do konkretnych potrzeb.

Przegląd
  • Uniwersalne, obrotowe ramię sprężynowe

  • Obwód koła 300 mm z o-ringiem z NBR70

  • Ramię montażowe i koła pomiarowe z aluminium

  • Programowalne napięcie wyjściowe, pozycja impulsu zerowego, długość impulsu zerowego i liczba impulsów.

  • Przyłącze: przyłącze wtykowe M12 promieniowe lub przyłącze przewodu promieniowe lub osiowe

  • Interfejsy elektryczne: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull

  • Zdalna funkcja zerowania

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rozdzielczość: impulsy/mm218,45 / 3,41
    Ugięcie sprężyny ramienia sprężynowego± 10 mm
    Obwód koła pomiarowego300 mm
    Powierzchnia koła pomiarowegoO-ring NBR70
    Programowalny✔ / –
    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegółyTTL / HTL
    Typ przyłącza

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Napięcie zasilające4,5 V ... 32 V
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania