Enkoder z kołem pomiarowym
DBV50 Core

Kompaktowy system koła pomiarowego cechujący się dużą elastycznością i łatwym montażem

Twoje korzyści

  • Kompaktowy, zajmujący niewiele miejsca system koła pomiarowego cechujący się niewielką głębokością montażową
  • Duże ugięcie sprężyny i duża siła docisku umożliwiające kompensację nierówności powierzchni pomiaru
  • Łatwe i powtarzalne ustawienie naprężenia wstępnego sprężyny
  • Uniknięcie awarii systemu dzięki ograniczeniu ugięcia sprężyny w celu ochrony sprężyny przed nadmiernym obciążeniem
  • Duże możliwości dostosowania do różnych zastosowań, wynikające z różnych możliwości montażu enkodera na ramieniu sprężynowym
  • Wytrzymały enkoder cechujący się dużym obciążeniem koła i zapewniający niezawodną pracę
  • Wiele interfejsów elektrycznych, możliwości podłączenia i rozdzielczości

Przegląd

Kompaktowy system koła pomiarowego cechujący się dużą elastycznością i łatwym montażem

Enkoder z kołem pomiarowym DBV50 Core to system koła pomiarowego do pomiaru ruchów liniowych. Składa się on z enkodera inkrementalnego DBS50 Core, aluminiowego koła pomiarowego o średnicy 200 mm i ramienia sprężynowego. Maksymalna rozdzielczość wynosi 0,08 mm na impuls.

Ramię sprężynowe cechuje się maksymalnym ugięciem sprężyny 14 mm i maksymalną siłą sprężyny 20 N. Tym samym umożliwia komfortowe ustawienie naprężenia wstępnego w celu powtarzalnego ustawienia naprężenia wstępnego sprężyny. Ograniczenie ugięcia sprężyny chroni sprężynę przed nadmiernym obciążeniem.

Enkoder można obrócić i zamontować po obu stronach ramienia sprężynowego. Pozwala to na dostosowanie ułożenia przewodu do danej aplikacji. System koła pomiarowego może być dostarczony z wieloma interfejsami elektrycznymi, opcjami podłączenia i rozdzielczościami.

Przegląd
  • Odległość osi: 63,5 mm
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Rozdzielczość: 0,08 mm na impuls, 12,5 impulsów na mm
  • Maks. ugięcie sprężyny: 14 mm, ograniczone mechanicznie, maks. siła sprężyny: 21 N
  • Obrót enkodera w krokach co 30°
  • Możliwość zamontowania enkodera po obu stronach ramienia sprężynowego, nałożenie koła od góry i z dołu
  • Ustawiane naprężenie wstępne sprężyny

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rozdzielczość: impulsy/mm0,01 ... 12,5
    Ugięcie sprężyny ramienia sprężynowego± 3 mm
    Obwód koła pomiarowegoBez koła pomiarowego / 200 mm
    Powierzchnia koła pomiarowegoO-ring NBR70
    Programowalny
    Interfejs komunikacyjnyPrzyrostowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegółyTTL / HTL / Open Collector
    Typ przyłącza

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 5 żył, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 8 pinów, uniwersalny

    Przewód, 8 żył, z wtykiem, M23, 12 pinów, uniwersalny

    Napięcie zasilające4,5 V ... 30 V
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania