Enkoder z kołem pomiarowym

Pomiar kontaktowy ruchów liniowych bezpośrednio na powierzchni pomiarowej

Systemy koła pomiarowego to systemy pomiarowe, które rejestrują ruchy liniowe za pomocą koła i przekształcają je na wartości prędkości i położenia. System nie wymaga punktu referencyjnego na mierzonej powierzchni. Dzięki temu doskonale nadaje się do pomiarów na różnych powierzchniach. Zintegrowana sprężyna zapewnia stały docisk koła do powierzchni, a tym samym bezpoślizgowy pomiar.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Precyzyjny pomiar ruchów liniowych za pomocą regulowanego ciśnienia docisku
  • Ciśnienie docisku ustawiane ręcznie w 6 krokach w zakresie 0–24 N
  • Niewielki odstęp osi (120 mm) w celu zapewnienia elastycznego montażu
  • Pozycja serwisowa możliwa do ustawienia ręcznie
  • Wybór różnych powierzchni oraz średnic koła pomiarowego
  • Możliwość połączenia interfejsów enkoderów inkrementalnych lub absolutnych
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Kompaktowy system koła pomiarowego cechujący się dużą elastycznością i łatwym montażem
  • Odległość osi: 63,5 mm
  • Obwód koła pomiarowego: 200 mm
  • Rozdzielczość: 0,08 mm na impuls, 12,5 impulsów na mm
  • Maks. ugięcie sprężyny: 14 mm, ograniczone mechanicznie, maks. siła sprężyny: 21 N
  • Obrót enkodera w krokach co 30°
  • Możliwość zamontowania enkodera po obu stronach ramienia sprężynowego, nałożenie koła od góry i z dołu
  • Ustawiane naprężenie wstępne sprężyny
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Uniwersalny enkoder z kołem pomiarowym i możliwością szybkiej parametryzacji
  • Enkoder z jednym kołem pomiarowym lub z dwoma kołami pomiarowymi
  • Przełącznik DIP do ustawienia rozdzielczości, wyjścia sygnału i kierunku zliczania
  • Uniwersalne zasilanie elektryczne od 4,5 V do 30 V
  • Diody LED sygnalizujące stan enkodera i sygnał wyjściowy
  • Wtyk M12 4- lub 8-pinowy lub przewód uniwersalny
  • Opcjonalnie wyprowadzanie błędów bezpośrednio przez enkoder
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wytrzymały i wydajny enkoder inkrementalny z kołem pomiarowym
  • Kompletny, zmontowany system pomiarowy

  • Koło pomiarowe z radełkowaniem lub o-ringiem pozwala na dopasowanie do powierzchni pomiaru

  • Pałąk montażowy z nierdzewnej stali sprężynowej

  • Wysoka rozdzielczość do 0,1 mm (1 … 2000 impulsów/obrót)

  • Interfejsy elektryczne: otwarty kolektor NPN, TTL/RS-422 lub HTL/Push Pull.

  • Podłączenie za pośrednictwem przyłącza przewodu, osiowo lub promieniowo, koniec przewodu bez złącza lub zaopatrzony we wtyk M12
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder inkrementalny z kołem pomiarowym
  • Uniwersalne, obrotowe ramię sprężynowe

  • Obwód koła 300 mm z o-ringiem z NBR70

  • Ramię montażowe i koła pomiarowe z aluminium

  • Programowalne napięcie wyjściowe, pozycja impulsu zerowego, długość impulsu zerowego i liczba impulsów.

  • Przyłącze: przyłącze wtykowe M12 promieniowe lub przyłącze przewodu promieniowe lub osiowe

  • Interfejsy elektryczne: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull

  • Zdalna funkcja zerowania
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 5 z 5