Enkoder absolutny

Elastyczny, kompaktowy i niezawodny — enkoder absolutny na miarę potrzeb!
Enkodery absolutne generują informacje o położeniu, kącie i liczbie obrotów na podstawie przyrostów kąta zależnych od typu enkodera. Do każdego przyrostu kąta przypisany jest jednoznaczny wzorzec kodowy. Liczba wzorców kodowych na obrót określa rozdzielczość. Każdy wzorzec kodowy stanowi jednoznaczną wartość odniesienia i zarazem określa położenie bezwzględne. Dlatego po włączeniu niepotrzebny jest bieg referencyjny. Enkoder w wersji jednoobrotowej mierzy położenie bezwzględne w obrębie jednego obrotu. Enkoder w wersji wieloobrotowej określa liczbę obrotów i dodatkowo pozycję w obrębie jednego obrotu.
Filtruj według:
Wyniki
Elastyczny, inteligentny, kompaktowy enkoder do wielu obszarów zastosowań
- Enkoder absolutny 36 mm o maksymalnej rozdzielczości 26 bitów (jednoobrotowy: 14 bitów, wieloobrotowy: 12 bitów)
- Złącze zaciskowe, mocowanie na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy
- Obrotowy wtyk lub obrotowe przyłącze przewodu
- Interfejs IO-Link, CANopen, SAE, SSI J1939 z konfigurowalną parametryzacją
- Funkcje diagnostyki
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej (wersje Inox)
- Stopień ochrony do IP67 lub IP69K
Inteligentne, wydajne, precyzyjne
- 30-bitowy enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości
- Zintegrowany serwer WWW i serwer FTP
- DLR (Device-Level-Ring)
- Blok funkcyjny
- Rozbudowane funkcje diagnostyczne
- Adresowanie IP za pomocą oprogramowania lub sprzętu
- Funkcja osi obrotowej (kalkulacja przekładni)
Inteligentne, wydajne, precyzyjne
- Wysokiej rozdzielczości 30-bitowy enkoder absolutny (tryb jednoobrotowy: 18 bitów, tryb wieloobrotowy: 12 bitów)
- Kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo i drążony wałek nasadzany
- Typ przyłącza: 3 x wtyk M12 typu osiowego
- Interfejs PROFINET-IO-RT
- Czas aktualizacji danych poniżej 5 ms
- Funkcja osi obrotowej
- Alarmy, ostrzeżenia i funkcje diagnostyczne dla prędkości, pozycji, temperatury, czasu eksploatacji itp.
- Wskaźnik stanu z 5 diodami LED
Kompaktowy, wytrzymały, wydajny
- Wytrzymały wieloobrotowy enkoder absolutny z rozdzielczością maks. 31 bitów (tryb jednoobrotowy: 14 bitów, tryb wieloobrotowy: 17 bitów)
- Kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo lub drążony wałek nasadzany
- Zwarta konstrukcja (< 70 mm)
- Zintegrowany interfejs PROFIBUS z funkcjonalnością DP V0, V1 i V2 (w zależności od typu)
- Podłączenie: 3x wtyk M12
- Stopień ochrony do IP67
- Temperatura robocza: od –30 do +80 °C (w zależności od typu)
Inteligentne, wydajne, precyzyjne
- Wysokiej rozdzielczości 30-bitowy enkoder absolutny (tryb jednoobrotowy: 18 bitów, tryb wieloobrotowy: 12 bitów)
- Kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo i drążony wałek nasadzany
- Typ przyłącza: 3 x wtyk M12 typu osiowego
- Prędkość transmisji danych „on the fly” w zakresie mikrosekund
- Interfejs EtherCAT® CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)
- Funkcja osi obrotowej
- Alarmy, ostrzeżenia i funkcje diagnostyczne dla prędkości, pozycji, temperatury, czasu eksploatacji itp.
- Wskaźnik stanu z 5 diodami LED
Precyzyjne, elastyczne, uniwersalne
- Enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości do 30 bitów (AFM60) lub 18 bitów (AFS60)
- Mocowanie czołowe, mocowanie na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy lub przelotowy
- Interfejs SSI, SSI + inkrementalny lub SSI + Sin/Cos
- Możliwość zaprogramowania rozdzielczości, offsetu itp. (w zależności od typu)
- Elementy przyłączeniowe: wtyk M12, M23 lub przyłącze przewodu
- Stopień ochrony: IP67 (korpus), IP65 (wałek)
- Temperatura robocza: od –40°C do +100°C (w zależności od typu)
Odporne, precyzyjne, programowalne
- Obudowa, kołnierz i wałek ze stali nierdzewnej
- Mocowanie czołowe, mocowanie na serwokołnierzu lub mocowanie przy użyciu kołnierza kwadratowego z wałkiem i otworem przelotowym
- Stopień ochrony: IP67
- Rozdzielczość: do 262 144 kroków na obrót i 4096 obrotów
- Interfejsy elektryczne: SSI, SSI + inkrementalny, SSI + Sin/Cos
- Możliwość programowania przy użyciu opcjonalnych programatorów PGT-08-S i PGT-10-Pro
Niezawodne i sprawdzone
- Jednoobrotowy enkoder absolutny
- Rozdzielczość: do 15 bitów (32 768 kroków)
- Interfejs elektryczny: SSI z kodowaniem Gray'a lub Gray'a skróconym
- Interfejs elektryczny: równoległy z kodowaniem Gray'a, Gray'a skróconym, binarnym, BCD
- Funkcja zerowania
- Interfejsy mechaniczne: kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo, nasadzany lub przetykany wałek drążony
- Stopień ochrony: do IP66
Kompaktowe i uniwersalne
- Kompaktowy enkoder absolutny o wielkości 36 mm i maks. rozdzielczości 3723 kroków (wersja jednoobrotowa i wieloobrotowa)
- Mocowanie na serwokołnierzu
- Kątowe wyprowadzenie przewodu
- Interfejs analogowy 4…20 mA lub 0…10 V
- Programowanie za pomocą klawiatury foliowej na enkoderze
- Stopień ochrony IP65
- Temperatura robocza: od –30 do +80°C
Kompaktowe i uniwersalne
- Kompaktowy enkoder absolutny o wielkości 60 mm i maksymalnej rozdzielczości 13107 kroków
- Mocowanie na serwokołnierzu
- Kątowe wyprowadzenie wtyku
- Interfejs analogowy 4…20 mA lub 0…10 V
- Programowanie za pomocą klawiatury foliowej na enkoderze
- Stopień ochrony IP68
- Temperatura robocza: od –30 do +80°C
Niezawodny, sprawdzony i modularny
- Wyjątkowo wytrzymały wieloobrotowy enkoder absolutny o rozdzielczości do 26 bitów
- Otwór przelotowy przy niewielkiej głębokości zabudowy
- Funkcja zerowania i ustawiania wartości zadanej realizowana sprzętowo/programowo
- Interfejs komunikacyjny: SSI, PROFIBUS DP
- Elektroniczna regulacja, możliwość ustawienia rozdzielczości
- Próbkowanie magnetyczne
Niezawodny, sprawdzony i modularny
- Wyjątkowo wytrzymały wieloobrotowy enkoder absolutny o rozdzielczości do 26 bitów
- Wałek ze złączem zaciskowym lub mocowaniem na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy
- Funkcja zerowania i ustawiania wartości zadanej realizowana sprzętowo/programowo
- Interfejs komunikacyjny: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP lub CANopen
- Elektroniczna regulacja, możliwość ustawienia rozdzielczości
- Próbkowanie magnetyczne