Enkoder absolutny
ATM60

Niezawodny, sprawdzony i modularny

Twoje korzyści

  • Zredukowanie wariantów za pomocą jednego enkodera dla wszystkich rozdzielczości, dowolnie programowanego do trybów jedno- i wieloobrotowego
  • Uniwersalny dzięki rozmaitym możliwościom podłączenia elektrycznego
  • Bezobsługowy enkoder, duża trwałość użytkowa
  • Urządzenie podstawowe o elastycznych możliwościach zastosowania dzięki wymiennym tulejom zaciskowym do drążonego wałka nasadzanego
  • Szybkie uruchomienie za pomocą przycisku zerowania/wartości zadanej zamontowanego w urządzeniu lub przy użyciu oprogramowania
  • Bezpieczeństwo zastosowań dzięki wysokim dopuszczalnym poziomom drgań i odporności na udary
  • Dostępność i serwis na całym świecie

Przegląd

Niezawodny, sprawdzony i modularny

Wieloobrotowy enkoder absolutny ATM60 firmy SICK dostarcza niezawodnych informacji o pozycji, nawet w trudnych warunkach otoczenia, z rozdzielczością do 26 bitów. Ta sprawdzona w praktyce rodzina produktów jest oparta na magnetycznej zasadzie pomiaru. 13-bitowy zakres jednoobrotowy jest próbkowany przez czujnik za pośrednictwem magnesów trwałych. 13-bitowy zakres wieloobrotowy składa się z magnetycznej przekładni redukcyjnej. Enkoder jest wyposażony w przycisk zerowania i można go wygodnie wyzerować lub sprowadzić do zaprogramowanej przez użytkownika wartości wprost z miejsca zainstalowania enkodera. Ze względu na próbkowanie magnetyczne, wytrzymały korpus o stopniu ochrony IP67, jak również wysoką odporności na udary i drgania, model ATM60 doskonale nadaje się do użytku w niesprzyjających warunkach.

Przegląd
  • Wyjątkowo wytrzymały wieloobrotowy enkoder absolutny o rozdzielczości do 26 bitów
  • Wałek ze złączem zaciskowym lub mocowaniem na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy
  • Funkcja zerowania i ustawiania wartości zadanej realizowana sprzętowo/programowo
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP lub CANopen
  • Elektroniczna regulacja, możliwość ustawienia rozdzielczości
  • Próbkowanie magnetyczne

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaWieloobrotowy
    Rodzaj wałka

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Średnica wałka lub otworu
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Wałek, mocowanie czołowe10 mm
    Otwór nieprzelotowy15 mm 1)
    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Przewód, 12 żył, promieniowe

    Adapter przyłącza dla interfejsu CANopen

    Adapter przyłącza dla interfejsu PROFIBUS

    Adapter przyłącza dla interfejsu DeviceNet

    Interfejs komunikacyjny

    SSI

    CANopen

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Interfejs komunikacyjny – szczegółyDPV0
    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    SSI, programowalny12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    CANopen, programowalny13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    PROFIBUS DP, DPV0, programowalny13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    DeviceNet™, programowalny13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programowalny/parametryzowalny

    Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania

    Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC

    • 1) Tuleje zaciskowe o wymiarach 6, 8, 10, 12 i 14 mm, jak również 1/4", 3/8" i 1/2" należy zamówić osobno jako wyposażenie dodatkowe. Do wałka o średnicy 15 mm nie jest potrzebna tuleja zaciskowa.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania