Enkoder absolutny
ARS60 SSI/Parallel

Niezawodne i sprawdzone

Twoje korzyści

  • Dowolnie programowana rozdzielczość (do 15 bitów)
  • Łatwa regulacja punktu zerowego bezpośrednio w enkoderze za pomocą naciśnięcia przycisku lub też za pośrednictwem odgałęzienia promieniowego (wersja kablowa)
  • Pasuje do wszystkich rodzajów montażu dzięki indywidualnym złączom mechanicznym
  • Urządzenie podstawowe, przeznaczone do elastycznego stosowania dzięki wymiennym tulejom zaciskowym do drążonego wałka nasadzanego i wałka z otworem przelotowym
  • Dostępne wersje z kablem oraz wyprowadzeniem wtyku M23 w wersji osiowej i promieniowej

Przegląd

Niezawodne i sprawdzone

Dzięki modularnej budowie technologii CoreTech, jednoobrotowy enkoder absolutny ARS60 oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Dowolna liczba kroków w przedziale od 2 do 32 768 oraz wyjście na interfejs SSI lub równoległy we wszystkich popularnych wariantach mechanicznych sprawiają, że ARS60 sprawdza się jako uniwersalne rozwiązanie do niemal wszystkich zastosowań.

Przegląd
  • Jednoobrotowy enkoder absolutny
  • Rozdzielczość: do 15 bitów (32 768 kroków)
  • Interfejs elektryczny: SSI z kodowaniem Gray'a lub Gray'a skróconym
  • Interfejs elektryczny: równoległy z kodowaniem Gray'a, Gray'a skróconym, binarnym, BCD
  • Funkcja zerowania
  • Interfejsy mechaniczne: kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo, nasadzany lub przetykany wałek drążony
  • Stopień ochrony: do IP66

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaJednoobrotowy
    Rodzaj wałka

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Otwór przelotowy

    Średnica wałka lub otworu
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Wałek, mocowanie czołowe10 mm
    Otwór nieprzelotowy15 mm 1)
    Otwór przelotowy14 mm 2)
    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Wtyk, M23, 12 pinów, osiowe

    Przewód, 11 żył, promieniowe

    Przewód, 11 żył, osiowe

    Wtyk, M23, 21 pinów, promieniowe

    Wtyk, M23, 21 pinów, osiowe

    Przewód, 22 żyły, promieniowe

    Przewód, 22 żyły, osiowe

    Interfejs komunikacyjnySSI / Równoległe
    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    SSI360
    720
    1.024 (10 bit)
    1.892
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    5.000
    7.200
    8.192 (13 bit)
    10.000
    16.384 (14 bit)
    18.000
    21.600
    32.767
    32.768 (15 bit)
    2.880
    512 (9 bit)
    256 (8 bit)
    72
    1.000
    1.440
    2.000
    4.000
    8.640
    9.192
    9.360
    12.800
    18.080
    28.800
    32.000
    32.400
    32.766
    14.400
    500
    6.000
    7.400
    200
    4.320
    10
    1.576
    30.000
    32.768
    36
    25.000
    1.638
    2.018 (11 bit)
    4.086
    9.000
    28.672
    22.528
    24.576
    Równoległe9
    256 (8 bit)
    360
    500
    512 (9 bit)
    720
    1.024 (10 bit)
    2.048 (11 bit)
    3.600
    4.096 (12 bit)
    8.192 (13 bit)
    10.000
    32.767
    32.768 (15 bit)
    800
    2.880
    5.000
    2.000
    16.384
    15
    64 (6 bit)
    16.384 (14 bit)
    12
    2.500
    860
    8
    1.000
    18.000
    7.200
    6.017
    18
    1.440
    120
    128
    400
    452
    4.090
    11.520
    8.100
    32.768
    48
    64
    100
    454
    7.920
    1.375
    24
    34
    180
    1.360
    4.000
    576
    2.534
    14.400
    3.621
    10.240
    19
    72
    232
    8.000
    7.999
    200
    40
    5.760
    5.808
    16
    42
    2.280
    2.400
    24.000
    36
    720 (15 bit)
    21.600
    1.924
    900
    60
    78
    144
    49
    54
    4.096
    22.800
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    • 1) Tuleje zaciskowe o wymiarach 6, 8, 10, 12 i 14 mm, jak również 1/4", 3/8" i 1/2" należy zamówić osobno jako wyposażenie dodatkowe. Do wałka o średnicy 15 mm nie jest potrzebna tuleja zaciskowa.
    • 2) Tuleje zaciskowe do wymiarów 6, 8, 10, 12 mm, jak również 1/4", 3/8" i 1/2" należy zamówić osobno jako wyposażenie dodatkowe.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania