Enkoder absolutny
AHS/AHM36

Elastyczny, inteligentny, kompaktowy: enkoder do wielu obszarów zastosowań

Twoje korzyści

  • Prosty montaż mechaniczny dzięki obrotowemu wtykowi lub przyłączu przewodu, różnym układom otworów montażowych i wałkom
  • Łatwa integracja z różnymi środowiskami sterowników za pomocą interfejsów IO-Link, CANopen i SSI
  • Inteligentne funkcje diagnostyczne umożliwiają przeprowadzanie analiz na potrzeby konserwacji całego systemu
  • Wytrzymałe, niezawodne, w pełni magnetyczne czujniki, przeznaczone do pracy również w trudnych warunkach otoczenia
  • Wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych dzięki obudowie ze stali nierdzewnej i stopniowi ochrony IP69K (wersje Inox)
  • Kompaktowa i ekonomiczna struktura
  • Bardzo dobry stosunek wydajności do ceny

Wybór produktu

AHS/AHM36.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

AHS/AHM36.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

AHS/AHM36.ui.config.teaser.productselection.msg

Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wymagana przez Ciebie konfiguracja jest sprawdzana ...

Nie można jeszcze wygenerować wyniku konfiguracji. Uzupełnij brakujące dane (oznaczone wykrzyknikiem) lub skontaktuj się z nami.

Wyniki

Wynik 1 - 24 z 490

View:

Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą SOPAS
  • Smart Sensor: Efficient Communication, Enhanced Sensing
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 4.096 (12 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 10 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą SOPAS
  • Smart Sensor: Efficient Communication, Enhanced Sensing
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą SOPAS
  • Smart Sensor: Efficient Communication, Enhanced Sensing, Diagnostyka
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 10 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 4.096 (12 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: CANopen, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, uniwersalny, 1,5 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą ręcznego narzędzia do programowania
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 24 mm
  • Interfejs komunikacyjny: CANopen, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, uniwersalny, 1,5 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą ręcznego narzędzia do programowania
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 10 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 1,5 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania, za pomocą SOPAS
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 4.096 (12 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 8 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: CANopen, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, uniwersalny, 3 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą ręcznego narzędzia do programowania
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 4.096 (12 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 8 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą SOPAS
  • Smart Sensor: Efficient Communication, Enhanced Sensing
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 8 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą SOPAS
  • Smart Sensor: Efficient Communication, Enhanced Sensing
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: CANopen, programowalny
  • Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, uniwersalny, 3 m
  • Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC, za pomocą ręcznego narzędzia do programowania
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 16.384 (14 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 10 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Przewód, 8 żył, uniwersalny, 3 m
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 16.384 (14 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 10 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 10 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy
  • Maks. rozdzielczość: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie czołowe 8 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 4.096 (12 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Wałek mocowanie na serwokołnierzu 6 mm x 12 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz
Enkoder absolutny
AHS/AHM36
  • Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Jednoobrotowy
  • Liczba kroków na obrót: 512 (9 bit)
  • Wykonanie mechaniczne: Otwór nieprzelotowy 8 mm
  • Interfejs komunikacyjny: SSI, brak możliwości zaprogramowania
  • Typ przyłącza: Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny
szt.
Szczegóły
Porównaj teraz

Wynik 1 - 24 z 490

    Przegląd

    Elastyczny, inteligentny, kompaktowy: enkoder do wielu obszarów zastosowań

    Enkodery absolutne AHS/AHM36 wyznaczają nowe wzorce w dziedzinie adaptacji mechanicznej, komunikacji i odporności na wpływ otoczenia. Dzięki obrotowemu wtykowi lub przyłączu przewodu, a także różnorodnym układom otworów montażowych i kołnierzom adaptacyjnym, enkodery te można dopasować do niemal każdego zastosowania. Interfejsy IO-Link, CANopen i SSI umożliwiają łatwą integrację urządzeń z różnymi środowiskami sterowników. Konfigurację enkoderów można dostosować do indywidualnych wymagań za pomocą różnych narzędzi. Te wytrzymałe i niezawodne, w pełni magnetyczne czujniki pozwalają uzyskać rozdzielczość do 14 bitów (w przypadku wariantu jednoobrotowego) i do 26 bitów (w przypadku wariantu wieloobrotowego). Ze względu na obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej i stopień ochrony IP69K urządzenia w wersji Inox mogą być stosowane w bardzo trudnych warunkach otoczenia.

    Przegląd
    • Enkoder absolutny (rozmiar 36 mm) o maksymalnej rozdzielczości 26 bitów (jednoobrotowy: 14 bitów, wieloobrotowy: 12 bitów)
    • Mocowanie czołowe, mocowanie na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy
    • Obrotowy wtyk lub obrotowe przyłącze przewodu
    • Interfejs IO-Link, CANopen, SSI z konfigurowalną parametryzacją
    • Funkcje diagnostyki
    • Konstrukcja ze stali nierdzewnej (wersje Inox)
    • Klasa ochrony do IP67 lub IP69K

    Zalety

    W enkoderach elastyczność jest na topie

    Z myślą o maksymalnej elastyczności przy projektowaniu interfejsu mechanicznego enkodery AHS/AHM36 są dostępne z trzema różnymi rodzajami kołnierza (mocowanie czołowe, mocowanie na serwokołnierzu, wersja z otworem nieprzelotowym) dla pięciu średnic wałka. W przypadku mocowania czołowego dostępne są różne układy otworów montażowych. Dzięki elastycznemu wspornikowi antyrotacyjnemu przy otworze nieprzelotowym możliwe jest stosowanie różnych średnic koła otworów. Warto dodać, że o kompatybilność z niemal wszystkimi enkoderami absolutnymi o typowych, 60-milimetrowych układach kołnierza dbają różne adaptery. Dzięki obrotowemu wtykowi lub przyłączu przewodu urządzenia AHS/AHM36 można zamontować nawet przy bardzo niewielkiej ilości miejsca, a w różnych sytuacjach montażowych nie trzeba stosować wielu wariantów enkoderów.

    Szybka wymiana, trwałe korzyści

    Różne układy otworów montażowych w przypadku mocowania czołowego
    AHS/AHM36 z wtykiem M12, obrócony w kierunku osiowym

    Dzięki obrotowemu wtykowi lub przyłączu przewodu urządzenia AHS/AHM36 można zamontować nawet przy bardzo niewielkiej ilości miejsca, a w różnych sytuacjach montażowych nie trzeba stosować wielu wariantów enkoderów.

    Ze względu na kompaktowe wymiary oraz różne rodzaje kołnierza, kołnierze adaptacyjne i układy otworów montażowych, a także obrotowy wtyk lub obrotowe przyłącze przewodu enkodery AHS/AHM36 można wykorzystać w niemal każdym zastosowaniu

    Enkodery do trudnych warunków

    Enkodery AHS/AHM36 Inox ze stali nierdzewnej sprawdzą się w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Obudowa, kołnierz, wałek i wspornik antyrotacyjny są w całości wykonane ze stali nierdzewnej (1.4305). Stopień ochrony IP69K dodatkowo zabezpiecza przed uderzeniami, a wbudowany w enkoder pierścień uszczelniający wałka chroni przed strumieniem wody myjki ciśnieniowej.
    AHS/AHM36 Inox z otworem nieprzelotowym i przyłączem przewodu
    AHS/AHM36 Inox z mocowaniem czołowym i wtykiem M12

    Enkodery AHS/AHM36 Inox cechują się dużą odpornością na wpływ otoczenia. Dzięki stopniowi ochrony IP69K nadają się do użytku w maszynach, które muszą być regularnie czyszczone myjkami ciśnieniowymi.

    Zalety technologii IO-Link

    IO-Link to protokół komunikacyjny typu punkt-punkt do podłączania dowolnych czujników i elementów wykonawczych w obrębie jednej, zautomatyzowanej sieci. Za pomocą narzędzia SOPAS ET – oprogramowania konfiguracyjnego firmy SICK – można bez trudu wizualizować i parametryzować urządzenia IO-Link, takie jak enkodery AHS/AHM36 IO-Link. Urządzenia te można połączyć z dowolnym modułem nadrzędnym IO-Link. IO-Link ma wiele zalet, np. automatyczne zapisywanie parametrów urządzeń, jednoznaczne rozpoznawanie sprzętu i możliwość stosowania ekonomicznych, nieekranowanych przewodów standardowych. W wersjach Advanced i Inox enkodery AHS/AHM36 zapewniają kompleksowe funkcje IO-Link, takie jak udostępnianie i zapis danych diagnostycznych (temperatura, czas pracy itp.), konfigurowalny styk wejściowy i wyjściowy oraz zintegrowane Smart Tasks, np. do pomiaru długości. Dzięki zdecentralizowanym funkcjom inteligentnym enkodery te można z powodzeniem włączać w kompleksowe koncepcje przetwarzania na obrzeżach sieci w takich obszarach jak Przemysł 4.0 i inteligentna fabryka.

    Specjalne wersje AHS/AHM36 IO-Link są wyposażone w tzw. Smart Tasks, a dzięki temu są w stanie podejmować zdecentralizowane decyzje, jak również wykonywać je w sposób autonomiczny. Przejmują one funkcje nadrzędnego poziomu automatyzacji i poprawiają w ten sposób charakterystykę czasu odpowiedzi, ponieważ redukują obciążenie komunikacyjne sieci Ethernet oraz magistrali przemysłowych. Najróżniejsze aplikacje, w przypadku których istotną rolę odgrywa pomiar długości, można realizować w efektywny sposób za pomocą Smart Tasks:

    Smart Task „Pomiar długości i wyzwalacz”

    • Enkoder IO-Link mierzy oraz/lub monitoruje długość obiektów na podstawie zdefiniowanych wartości granicznych i przekazuje sygnał, gdy nastąpi spadek poniżej wartości granicznej lub przekroczenie wartości granicznej długości, np. podczas procesów sortowania w przypadku aplikacji dotyczących taśm przenośnikowych.
    • Enkoder IO-Link wyzwala sygnał, gdy zostanie osiągnięta zdefiniowana długość. Ten Smart Task znajduje swe zastosowanie np. w przypadku procesów cięcia w przemyśle opakowaniowym lub przetwórstwa drewna.

    Pomiar długości i luk pomiędzy obiektami Enkoder absolutny AHS/AHM36 IO-Link Advanced nadaje się doskonale do pomiaru prędkości taśmy. Zintegrowany Smart Task A30 umożliwia w połączeniu z fotoprzekaźnikiem refleksyjnym dodatkowe rejestrowanie długości obiektów oraz luk pomiędzy obiektami. W odniesieniu do tych ostatnich można zdefiniować wartości graniczne, które są monitorowane przez enkoder.
    Pomiar długości folii opakowaniowej Enkoder absolutny AHS/AHM36 IO-Link Advanced w połączeniu z czujnikiem nadrukowanych znaczników dokładnie mierzy długość folii opakowaniowej. Za pomocą zintegrowanej funkcji Smart Task A30 po odmierzeniu ustalonej długości można wygenerować sygnał wyzwalający, który steruje przecinarką służącą do separacji folii opakowaniowych. Bezpośredni pomiar długości w enkoderze działa dokładnie i niezawodnie również przy zmiennej prędkości przenośnika.
    Enkodery AHS/AHM36 IO-Link Advanced i AHS/AHM36 IO-Link Inox udostępniają liczne dane diagnostyczne, np. wartości temperatury i liczba godzin pracy
    AHS/AHM36 IO-Link umożliwia dzięki zdecentralizowanej inteligencji skuteczne włączenie w bardziej kompleksowe koncepcje przetwarzania na obrzeżach sieci w ramach realizacji Przemysłu 4.0 oraz inteligentnych fabryk.

    Interfejs IO-Link umożliwia niedrogą i prostą integrację enkodera AHS/AHM36 w sieciach Ethernet i sieciach przemysłowych. Udostępnianie i zapisywanie danych diagnostycznych, konfigurowalne styki wejściowe i wyjściowe oraz zintegrowane Smart Tasks zapewniają użytkownikom liczne korzyści dodatkowe.

    Zalety SSI oraz CANopen

    Bardzo przydatne są też oba znane interfejsy komunikacyjne CANopen i SSI, które są dostępne w enkoderach AHS/AHM36. Za pośrednictwem interfejsu CANopen można przesyłać nie tylko dane dotyczące procesu (takie jak pozycja, prędkość i aktualna temperatura), lecz także dane diagnostyczne jako dane serwisowe. Są to m.in. prędkość maksymalna, temperatura minimalna i maksymalna oraz czas pracy. Konfigurację enkodera AHS/AHM36 CANopen można przeprowadzić za pomocą pliku EDS przy użyciu narzędzia inżynierskiego danego sterownika lub za pomocą przenośnego programatora ręcznego PGT-12-Pro firmy SICK. Do konfiguracji programowalnych enkoderów AHS/AHM36 SSI można wykorzystać narzędzie inżynierskie SICK SOPAS, a także przenośny programator ręczny PGT-10-Pro. Różne parametry, takie jak rozdzielczość, kierunek zliczania czy rodzaj kodu, można dopasować do zastosowania. Nawet strukturę generowanego protokołu SSI można dostosować tak, aby zapewnić kompatybilność enkoderów AHS/AHM36 z niemal wszystkimi enkoderami SSI.
    Enkoder AHS/AHM36 CANopen może dostarczać nie tylko typowe dane dotyczące procesu (takie jak pozycja i prędkość), lecz także informować o swojej aktualnej temperaturze roboczej. Może też wyprowadzać inne dane diagnostyczne.
    Urządzenia AHS/AHM36 CANopen i AHS/AHM36 SSI można wygodnie i szczegółowo parametryzować za pomocą przenośnego programatora ręcznego
    Enkodery AHS/AHM36 SSI mogą być przy tym parametryzowane przy użyciu komputerowego narzędzia inżynierskiego SICK SOPAS

    Urządzenia AHS/AHM36 CANopen i AHS/AHM36 SSI mogą być parametryzowane indywidualnie i w ten sposób elastycznie dopasowywane do prawie każdego zastosowania. Dzięki kompaktowym, przenośnym programatorom ręcznym można to zrobić niezależnie i bez instalowania dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania.

    Aplikacje

    Przegląd techniczny

     
    • Przegląd danych technicznych

      Przegląd danych technicznych

      Wersja enkoderaJednoobrotowy / Wieloobrotowy
      Rodzaj wałka

      Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

      Wałek, mocowanie czołowe

      Otwór nieprzelotowy

      Średnica wałka lub otworu
      Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
      8 mm
      10 mm
      1/4"
      3/8"
      6 mm 1)
      Wałek, mocowanie czołowe6 mm
      8 mm
      10 mm
      3/8"
      1/4"
      10 mm 2)
      Otwór nieprzelotowy6 mm
      8 mm
      10 mm
      3/8"
      1/4"
      5 mm
      Typ przyłącza

      Wtyk, M12, 4 piny, uniwersalny

      Przewód, 4 żyły, uniwersalny

      Wtyk, M12, 5 pinów, uniwersalny

      Przewód, 5 żył, uniwersalny

      Wtyk, M12, 8 pinów, uniwersalny

      Przewód, 8 żył, uniwersalny

      Interfejs komunikacyjny

      IO-Link

      CANopen

      SSI

      Interfejs komunikacyjny – szczegółyIO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
      IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny4.096 (12 bit)
      16.384 (14 bit)
      CANopen, programowalny16.384 (14 bit)
      4.096 (12 bit)
      SSI, brak możliwości zaprogramowania4.096 (12 bit)
      16.384 (14 bit)
      8.192 (13 bit)
      3.600
      360
      256
      2.048 (11 bit)
      512 (9 bit)
      720
      1.024 (10 bit)
      SSI, programowalny16.384 (14 bit)
      4.096 (12 bit)
      Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
      IO-Link, IO-Link V1.1, programowalny12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      CANopen, programowalny14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      SSI, brak możliwości zaprogramowania12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
      14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
      10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
      8 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
      11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
      SSI, programowalny14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
      Programowalny/parametryzowalny

      Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC

      Za pomocą SOPAS

      Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania

      • 1) W celu dostosowania do mechanizmu linkowego Ecoline 1,25 m; dostępne tylko dla wariantów wieloobrotowych.
      • 2) Do stosowania z adapterami 2072298 i 2072295.
    Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

    Pliki do pobrania