Enkoder absolutny
AFS/AFM60 SSI

Precyzyjne, elastyczne, uniwersalne

Twoje korzyści

  • Programowanie enkodera umożliwia redukcję zapasów magazynowych, ograniczenie przestojów maszyny i łatwą instalację
  • Dokładne pozycjonowanie ze względu na duże rozdzielczości
  • Duży wybór złączy mechanicznych i możliwości połączeń elektrycznych: odpowiednie do wszystkich zastosowań
  • Odpowiednie do zastosowań z ograniczoną ilością miejsca (bardzo mała głębokość montażu 30 mm)
  • Bardzo płynny ruch obrotowy dzięki dużemu odstępowi łożysk
  • Programator i oprogramowanie z automatycznym rozpoznawaniem enkodera do AFS60/AFM60/DFS60

Przegląd

Precyzyjne, elastyczne, uniwersalne

Wysoka rozdzielczość całkowita 18-bitowa (AFS60) lub 30-bitowa (AFM60) i duży wybór programowalnych parametrów sprawiają, że jednoobrotowe enkodery absolutne AFS60 i wieloobrotowe enkodery absolutne AFM60 ustanawiają nowe standardy w dziedzinie enkoderów obrotowych. Wysoka rozdzielczość w połączeniu z wysokim stopniem ochrony IP umożliwiają wdrożenie w licznych zastosowaniach przemysłowych. Oba enkodery są wyposażone w interfejs SSI; model AFM60 jest ponadto dostępny z łączonymi interfejsami SSI + inkrementalny oraz SSI + Sin/Cos. Dzięki 30-milimetrowemu odstępowi pomiędzy łożyskami wałka, rodzina produktów AFS60/AFM60 charakteryzuje się znacznie płynniejszym ruchem obrotowym niż enkodery z sąsiadującymi łożyskami kulkowymi. Pomimo dużego odstępu pomiędzy łożyskami produkty AFS60/AFM60 wyróżniają się kompaktową konstrukcją. Enkodery AFS i AFM60 SSI można zaprogramować za pomocą komputerowego narzędzia do programowania PGT-08-S lub programatora ręcznego PGT-10-Pro.

Przegląd
  • Enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości do 30 bitów (AFM60) lub 18 bitów (AFS60)

  • Mocowanie czołowe, mocowanie na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy lub przelotowy

  • Interfejs SSI, SSI + inkrementalny lub SSI + Sin/Cos

  • Możliwość zaprogramowania rozdzielczości, offsetu itp. (w zależności od typu)

  • Podłączenie: wtyk M12, M23 lub wyprowadzenie przewodu

  • Stopień ochrony: IP67 (obudowa), IP65 (wałek)

  • Temperatura robocza: od –40°C do +100°C (w zależności od typu)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaWieloobrotowy / Jednoobrotowy
    Rodzaj wałka

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Otwór nieprzelotowy

    Otwór przelotowy

    Średnica wałka lub otworu
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Wałek, mocowanie czołowe10 mm
    Otwór nieprzelotowy12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Otwór przelotowy8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Typ przyłącza

    Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, uniwersalny

    Przewód, 12 żył, promieniowe

    Przewód, 12 żył, uniwersalny

    Przewód, M12, 8 pinów, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnySSI
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    SSI + inkrementalny

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    SSI, brak możliwości zaprogramowania4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programowalny262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    SSI, brak możliwości zaprogramowania9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programowalny18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + inkrementalny, brak możliwości zaprogramowania18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, SSI + inkrementalny, brak możliwości zaprogramowania18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, brak możliwości zaprogramowania16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    SSI, SSI + inkrementalny, programowalny18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, programowalny18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    Programowalny/parametryzowalny

    Za pomocą ręcznego narzędzia do programowania

    Za pomocą SOPAS

    • 1) 5/8'' niedostępny w przypadku modeli wieloobrotowych.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania