Enkoder absolutny
AFS/AFM60 PROFINET

Inteligentne, wydajne, precyzyjne

Twoje korzyści

  • Wzrost produktywności dzięki inteligentnym funkcjom diagnostycznym i szybkiej transmisji danych
  • Zwiększenie niezawodności sieci poprzez wczesne rozpoznawanie błędów
  • Prosta instalacja dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji
  • Elastyczna, prosta konfiguracja i wysokie rozdzielczości do różnych zastosowań z wartościami binarnymi, liczbami całkowitymi i wartościami po przecinku na bazie funkcji osi obrotowej
  • Maksymalne ograniczenie przestojów urządzeń dzięki technologii Embedded Switch
  • Kompaktowa i niegenerująca kosztów konstrukcja

Przegląd

Inteligentne, wydajne, precyzyjne

Inteligentne funkcje diagnostyczne i szybka transmisja danych: enkodery absolutne wysokiej rozdzielczości typu AFS/AFM60 PROFINET są synonimem wysoce precyzyjnego pomiaru pozycji bezwzględnej i prędkości działania w automatyce przemysłowej. Obszerne funkcje diagnostyki parametrów takich jak temperatura czy czas eksploatacji oraz wczesne rozpoznawanie błędów zwiększają niezawodność sieci. Rozmaite możliwości konfiguracji, takie jak na przykład zmiana rozdzielczości, kierunku obrotu lub jednostki pomiaru prędkości, upraszczają instalację i umożliwiają dopasowanie do konkretnych zastosowań, które są specyficzne dla danego klienta. Dzięki kompaktowej budowie enkodery absolutne AFS/AFM60 PROFINET nadają się także do użytku w bardzo ograniczonych warunkach przestrzennych. Technologia Embedded Switch zapewnia maksymalne ograniczenie przestojów urządzeń i maszyn, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia produktywności

Przegląd
  • Wysokiej rozdzielczości 30-bitowy enkoder absolutny (tryb jednoobrotowy: 18 bitów, tryb wieloobrotowy: 12 bitów)
  • Kołnierz zaciskowy, kołnierz serwo i drążony wałek nasadzany
  • Typ przyłącza: 3 x wtyk M12 typu osiowego
  • Interfejs PROFINET-IO-RT
  • Czas aktualizacji danych poniżej 5 ms
  • Funkcja osi obrotowej
  • Alarmy, ostrzeżenia i funkcje diagnostyczne dla prędkości, pozycji, temperatury, czasu eksploatacji itp.
  • Wskaźnik stanu z 5 diodami LED

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaWieloobrotowy / Jednoobrotowy
    Rodzaj wałka

    Otwór nieprzelotowy

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Średnica wałka lub otworu
    Otwór nieprzelotowy8 mm
    3/8"
    12 mm
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Wałek, mocowanie czołowe10 mm
    Typ przyłącza

    Wtyk, M12, 4 piny, osiowe

    Gniazdo, M12, 4 piny, osiowe

    Interfejs komunikacyjnyPROFINET
    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    PROFINET262.144 (18 bit)
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    PROFINET18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programowalny/parametryzowalnyZa pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania