Enkoder absolutny
AFS/AFM60 Inox

Odporne, precyzyjne, programowalne

Twoje korzyści

  • Wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych dzięki obudowie ze stali nierdzewnej
  • Stopień ochrony IP67 i pierścień uszczelniający zapewniające dużą szczelność
  • Wysoka rozdzielczość w trybie jednoobrotowym do 18 bitów (AFS60 Inox) umożliwia stosowanie enkodera w obszarach wymagających dużej dokładności pomiaru
  • Duży wybór dostępnych interfejsów mechanicznych pozwala na optymalne dostosowanie enkodera do warunków montażowych występujących w danym obszarze zastosowania
  • Łatwy montaż dzięki kompaktowym wymiarom, również w przypadku ograniczonej przestrzeni zabudowy
  • Zredukowane koszty prowadzenia magazynu oraz skrócenie okresów przestoju – użytkownik może samodzielnie zaprogramować enkoder programatorami PGT-08-S i PGT-10-Pro

Przegląd

Odporne, precyzyjne, programowalne

Przy wysokiej rozdzielczości całkowitej 18-bitowej (AFS60 Inox) lub 30-bitowej (AFM60 Inox) i dużym wyborze programowalnych parametrów, jednoobrotowe enkodery absolutne AFS60 Inox oraz wieloobrotowe enkodery absolutne AFM60 Inox ustanawiają nowe standardy w dziedzinie enkoderów ze stali nierdzewnej.

Wysoka rozdzielczość, wysoki stopień ochrony IP i obudowa ze stali nierdzewnej umożliwiają zastosowanie w trudnych warunkach otoczenia. Enkodery są wyposażone w interfejs SSI; model AFM60 Inox jest ponadto dostępny z łączonymi interfejsami SSI + inkrementalny oraz SSI + Sin/Cos. Oba enkodery mogą być programowane przy użyciu programatora komputerowego PGT-08-S lub programatora ręcznego PGT-10-Pro.

Przegląd
  • Obudowa, kołnierz i wałek ze stali nierdzewnej
  • Mocowanie czołowe, mocowanie na serwokołnierzu lub mocowanie przy użyciu kołnierza kwadratowego z wałkiem i otworem przelotowym
  • Stopień ochrony: IP67
  • Rozdzielczość: do 262 144 kroków na obrót i 4096 obrotów
  • Interfejsy elektryczne: SSI, SSI + inkrementalny, SSI + Sin/Cos
  • Możliwość programowania przy użyciu opcjonalnych programatorów PGT-08-S i PGT-10-Pro

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaJednoobrotowy / Wieloobrotowy
    Rodzaj wałka

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Wałek, Złącze kwadratowe

    Otwór nieprzelotowy

    Średnica wałka lub otworu
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Wałek, mocowanie czołowe10 mm
    Wałek, Złącze kwadratowe10 mm
    Otwór nieprzelotowy8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Typ przyłącza

    Wtyk, M12, 8 pinów, promieniowe

    Przewód, 8 żył, promieniowe

    Wtyk, M12, 12 pinów, promieniowe

    Przewód, 12 żył, promieniowe

    Interfejs komunikacyjnySSI
    Interfejs komunikacyjny – szczegóły

    SSI + inkrementalny

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    SSI262.144 (18 bit)
    16.384 (14 bit)
    36.000
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    SSI, SSI + inkrementalny18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL
    SSI, SSI + inkrementalny18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL
    SSI, SSI + inkrementalny18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programowalny/parametryzowalnyZa pomocą ręcznego narzędzia do programowania
    • 1) 5/8'' niedostępny w przypadku modeli wieloobrotowych.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania