Enkoder absolutny
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Inteligentne, wydajne, precyzyjne

Twoje korzyści

  • Zintegrowany serwer WWW umożliwiający bardzo łatwą parametryzację – bez konieczności znajomości interfejsów
  • Serwer FTP pozwalający na aktualizację oprogramowania firmware dla istniejących maszyn i bezpośrednio na miejscu
  • DLR (Device-Level-Ring) – zwiększenie dostępności eksploatacyjnej maszyn dzięki redundantnej komunikacji sieciowej
  • 5 dwustanowych diod LED na czujniku, umożliwiających szybkie sprawdzenie stanu pracy
  • Rozbudowana diagnostyka z 32-bitowym nagłówkiem usterek
  • Funkcja osi obrotowej umożliwiająca pełne skalowanie dla rozdzielczości binarnych i niebinarnych oraz niekompletnych obrotów w trybie wieloobrotowym (kalkulacja przekładni)
  • Adres IP: przy użyciu DHCP (indywidualnie) lub przełączników DEC (domyślnie)

Przegląd

Inteligentne, wydajne, precyzyjne

Enkodery AFS60/AFM60 EtherNet/IP firmy SICK są pierwszymi czujnikami tego typu, wyposażonymi zarówno w aktywny serwer WWW, jak i bloki funkcyjne do integracji z siecią przemysłową. Korzyści dla producentów maszyn, integratorów i użytkowników to m.in. łatwe uruchomienie i parametryzacja oraz bezpośredni dostęp do enkodera za pomocą interfejsu HMI maszyny w dowolnej chwili. Enkodery są również wyposażone w serwer FTP, który umożliwia bezpośrednie zaktualizowanie oprogramowania firmware. Parametryzacja za pomocą serwera WWW oferuje nowe możliwości uruchomienia, serwisowania i konserwacji przez personel obsługujący dysponujący różnymi umiejętnościami i różną znajomością interfejsów.

Przegląd
  • 30-bitowy enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości
  • Zintegrowany serwer WWW i serwer FTP
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Blok funkcyjny
  • Rozbudowane funkcje diagnostyczne
  • Adresowanie IP za pomocą oprogramowania lub sprzętu
  • Funkcja osi obrotowej (kalkulacja przekładni)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaWieloobrotowy / Jednoobrotowy
    Rodzaj wałka

    Otwór nieprzelotowy

    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu

    Wałek, mocowanie czołowe

    Średnica wałka lub otworu
    Otwór nieprzelotowy10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Wałek, mocowanie czołowe10 mm
    3/8"
    6 mm
    Typ przyłącza

    Wtyk, M12, 4 piny, osiowe

    Gniazdo, M12, 4 piny, osiowe

    Interfejs komunikacyjnyEtherNet/IP™
    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programowalny/parametryzowalny

    Za pomocą serwera WWW

    Za pomocą narzędzia inżynieryjnego PLC

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania