Enkoder absolutny
ACS/ACM36

Kompaktowe i uniwersalne

Twoje korzyści

  • Intuicyjna parametryzacja zakresu pomiarowego bezpośrednio na urządzeniu za pomocą klawiatury foliowej (funkcja Teach-In) pozwala zaoszczędzić czas i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
  • Kompaktowa konstrukcja w formacie 36 mm umożliwia zastosowanie enkodera przy ograniczonej ilości miejsca. Zapewnia to nieznaną wcześniej swobodę podczas projektowania maszyn.
  • Interfejsy analogowe (prąd/napięcie) stanowią ekonomiczne rozwiązanie do rejestrowania pozycji i odcinka pomiarowego. Tym samym przyczyniają się do obniżenia kosztów całej instalacji.

Przegląd

Kompaktowe i uniwersalne

Enkodery z serii ACS36 (jednoobrotowe) i ACM36 (wieloobrotowe) są wyposażone w interfejs analogowy o maksymalnej rozdzielczości całkowitej wynoszącej 3723 kroki (dla wersji jednoobrotowej i wieloobrotowej). Zakres pomiarowy można zaprogramować bezpośrednio na urządzeniu za pomocą funkcji Teach-In i klawiatury foliowej – intuicyjnie i paroma kliknięciami. W zależności od wersji urządzenia wysyłany jest sygnał prądowy 4–20 mA lub sygnał napięciowy 0–10 V.

Przegląd
  • Kompaktowy enkoder absolutny o wielkości 36 mm i maks. rozdzielczości 3723 kroków (wersja jednoobrotowa i wieloobrotowa)

  • Mocowanie na serwokołnierzu

  • Kątowe wyprowadzenie przewodu

  • Interfejs analogowy 4…20 mA lub 0…10 V

  • Programowanie za pomocą klawiatury foliowej na enkoderze

  • Stopień ochrony IP65

  • Temperatura robocza: od –30 do +80°C

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wersja enkoderaJednoobrotowy / Wieloobrotowy
    Rodzaj wałkaWałek, mocowanie na serwokołnierzu
    Średnica wałka lub otworu
    Wałek, mocowanie na serwokołnierzu6 mm
    Typ przyłączaPrzewód, promieniowe
    Interfejs komunikacyjnyAnalogowy
    Interfejs komunikacyjny – szczegółyPrąd / Napięcie
    Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.)
    Analogowy2.979 / 3.723
    Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów)
    Analogowy2.979 x 16
    3.723 x 16
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania