Kontakt
Opinia

Przejście na nowy poziom: automatyzacja w przemyśle elektronicznym

Branża elektroniczna to siła napędowa postępu w przemyśle. Sektor ten bardzo wcześnie i bardzo wyraźnie odczuwa presję ze strony rynku. Cykle życia produktów są coraz krótsze, a wymagania jakościowe coraz wyższe. Sprawia to, że branża ta musi stawić czoła ogromnemu wyzwaniu. Dochodzą do tego takie kwestie, jak elektromobilność i wydajność energetyczna, a także coraz bardziej potrzebne sieci wirtualne. Maszyny i zakłady produkcyjne muszą być wyposażane w najnowocześniejsze czujniki. Jednocześnie przemysł elektroniczny jest pionierem transformacji cyfrowej i dostarcza innowacyjnych koncepcji i rozwiązań w dziedzinie produkcji.

 

„Sensor Intelligence” – niezależnie od poziomu automatyzacji

Niezależnie od tego, na jakim poziomie automatyzacji przeprowadzana jest zmiana wyposażenia, czujniki firmy SICK zapewniają bezpieczeństwo inwestycji i wsteczną kompatybilność. Nasze czujniki zgodne z wymaganiami Przemysłu 4.0 mogą być zastosowane w istniejących architekturach automatyki i są przystosowane do komunikacji na wszystkich poziomach, nawet w chmurze.

Na całym świecie nasi specjaliści cieszą się opinią prawdziwych znawców branży i cechują się dokładną znajomością procesów i wymagań przemysłu elektronicznego. W naszych centrach zastosowań w Europie, Azji i Ameryce Północnej testowane i optymalizowane są rozwiązania systemowe dostosowane do konkretnych klientów. W ścisłej współpracy z klientami powstają indywidualne rozwiązania oferujące prawdziwą wartość dodaną.


 

Przyszłościowe rozwiązania zapewniające większą jakość i wydajność

Dzięki nam mają Państwo wybór – i zawsze odpowiednie rozwiązanie Nasza oferta obejmuje wiele produktów, które doskonale ze sobą współgrają. Inteligentna technika pomiarowa zapewnia wyższą jakość i wydajność w każdym kroku procesu.

Nasza oferta systemów wizyjnych

Nasza inteligentna technika pomiarowa

 

Wybrane artykuły:

 

Detekcja w każdych warunkach

Produkty końcowe są coraz mniejsze, coraz lżejsze i coraz bardziej płaskie. Rozwiązania w dziedzinie automatyki są „odchudzane”. Wraz ze stopniem złożoności w przemyśle rośną wymagania w zakresie detekcji. SICK oferuje odpowiednią technologię dopasowaną do danego rozwiązania – produkt w bardzo małej obudowie.

Więcej informacji można znaleźć w magazynie SICKinsight

 

Elektromobilność jako czynnik wspierający innowacyjność

Coraz więcej pojazdów z silnikiem elektrycznym zamiast silnika spalinowego, coraz więcej „inteligentnych” rozwiązań w pojazdach – rozwój w dziedzinie elektromobilności ma ogromny wpływ na przemysł. Wymagane są nowe koncepcje produkcji i procesy produkcyjne.

Inteligentne czujniki przyczyniają się do rozwoju elektromobilności

 

Precyzyjna inspekcja styków podczas wtłaczania w ramach montażu końcowego podzespołów elektronicznych

Wtłoczone złącza męskie zwiększają wydajność na etapie montażu końcowego podzespołów elektronicznych System kontroli jakości Pinspector firmy SICK, który jest już z powodzeniem stosowany w elektronice samochodowej, sprawdza jakość każdego połączenia.

Więcej informacji można znaleźć w magazynie SICKinsight

Mają Państwo pytania lub potrzebują indywidualnego doradztwa?

Prosimy o kontakt

Funkcja PSDI w prasach:

Prosta droga do osiągnięcia większej wydajności

Dowiedz się więcej

TOP