Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:

Efficient Communication

 

Funkcja Efficient Communication umożliwia dwukierunkową wymianę danych między sterownikiem i czujnikiem, co usprawnia wytwarzanie produktów unikatowych, zwiększa elastyczność procesów i upraszcza serwis.

 

Smart Sensors zbierają dane i analizują je we właściwy sposób. Za pomocą zintegrowanego interfejsu IO-Link informacje te można wykorzystać w środowisku maszyn – do tego w czasie rzeczywistym. Smart Sensors są w ciągłej gotowości i mogą w mgnieniu oka odebrać polecenia sterujące czy nowe zestawy parametrów na potrzeby elastycznej produkcji lub wytwarzania indywidualnych produktów. Interfejs IO-Link umożliwia automatyczne przesłanie ostatnio użytego zestawu parametrów do czujnika zamiennego nawet w przypadku awarii urządzenia. W ten sposób koncepcja Plug-and-play staje się rzeczywistością.

Site map

Efficient Communication: wartość dodana dla Twoich aplikacji

Elastyczna produkcja i projekty indywidualne

  • Większa produktywność dzięki ograniczeniu przestojów w pracy maszyn podczas zmian wytwarzanych produktów
  • Maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo dzięki dynamicznemu dopasowywaniu parametrów czujnika podczas pracy – również w przypadku wytwarzania pojedynczych produktów
  • Automatyczna parametryzacja czujnika przez sterownik zapobiega nieprawidłowym ustawieniom wprowadzanym przy ręcznym przezbrajaniu
  • Szersze możliwości modyfikowania instalacji pomagają w obniżeniu kosztów

Elastyczna parametryzacja czujnika dla różnych opakowań

Szybkie uruchomienie i sprawna wymiana urządzeń w trybie Plug-and-play dzięki automatycznemu ustawieniu parametrów czujnika

  • Uproszczone uruchomienie przez parametryzację czujnika za pomocą sterownika
  • Szybka wymiana czujnika w trybie Plug-and-play zwiększa dostępność eksploatacyjną maszyny
  • Możliwość wymiany czujnika również przez niewykwalifikowany personel
  • Zdalna parametryzacja czujników zamontowanych w trudno dostępnych miejscach

Szybkie uruchomienie i wymiana urządzeń w trybie Plug-and-play

Pełna cyfrowa transmisja danych

  • Wyższa jakość sygnału dzięki w pełni cyfrowej transmisji danych z czujnika do sterownika eliminuje konieczność klasycznego przesyłania wartości analogowych (0–10 V, 4–20 mA)
  • Zastosowanie standardowych przewodów nieekranowanych pozwala obniżyć koszty
  • Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

W pełni cyfrowe przesyłanie sygnałów

Walidacja urządzeń, protokołowanie i elektroniczny wykaz części

  • Duża przejrzystość: możliwość sporządzania protokołów z wymiany czujnika i zmiany parametrów
  • Ochrona przed manipulacjami przez celową dezaktywację elementów obsługowych
  • Bezpieczna praca przez zapobieganie uruchamianiu niezatwierdzonych urządzeń
  • Automatyczne tworzenie elektronicznych wykazów części za pośrednictwem Smart Sensors zamontowanych w danej maszynie

Walidacja urządzeń, protokołowanie i generowanie elektronicznego wykazu części

Uproszczona identyfikacja urządzeń zapewniająca zoptymalizowane zarządzanie instalacjami

  • Komunikacja szeregowa punkt-punkt za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • Zdecentralizowana identyfikacja urządzeń
  • Dane charakterystyczne dla konkretnych urządzeń umożliwiające bezproblemowe zarządzanie instalacjami

Smart Sensor: Efficient Communication z użyciem interfejsu IO-Link

Efficient Communication:

Nasze Smart Sensors