Wytwarzanie produktów projektowanych indywidualnie jako wyzwanie dla budowy maszyn
Niewielkie partie i produkty masowe dostosowane do indywidualnych potrzeb to koncepcje kojarzące się z Przemysłem 4.0. Aby można było je zrealizować, maszyna lub instalacja musi być w stanie sprostać elastycznemu podawaniu produktów i dostosowywać się do różnych formatów. Tylko w ten sposób można wytwarzać towary zgodne z indywidualnymi wymaganiami klienta nawet w pojedynczych egzemplarzach i prowadzić produkcję w sposób elastyczny, wydajny i dostosowany do wahań popytu. Inteligentne czujniki sprawiają, że możliwe jest uzyskanie nowej jakości i elastyczności. Generują one dane z produkcji w czasie rzeczywistym. Czujniki firmy SICK wspomagają i odciążają systemy przetwarzania danych, ponieważ za pomocą inteligentnych funkcji na miejscu analizują dane pomiarowe i przekazują dalej odpowiednie, użyteczne dane w postaci wstępnie przetworzonych informacji.
Elastyczna produkcja na starcie
Wraz z postępującą automatyzacją instalacji rozszerzane są również zadania poszczególnych komponentów. Praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu stosowane są już np. fotoprzekaźniki z elastycznymi ustawieniami czujników i funkcjami diagnostycznymi. Indukcyjne czujniki zbliżeniowe z interfejsem IO-Link realizują złożone zadania bezpośrednio w czujniku. Czujniki kontrastu, czujniki poziomu napełnienia i elektroniczne presostaty przekazują ustawienia parametrów poprzez zintegrowane interfejsy IO-Link. Zaawansowane kurtyny pomiarowe ograniczają okablowanie w środowiskach produkcyjnych i umożliwiają dostęp do funkcji diagnostycznych oraz zmianę formatu. Enkodery zgodne z protokołem EtherNet/IP™ są wyposażone zarówno w aktywny serwer WWW, jak i bloki funkcyjne do integracji z magistralą sieciową. Kompaktowe czujniki 2D LiDAR (skanery laserowe 2D) niezawodnie wykrywają obiekty na monitorowanym obszarze.
W oparciu o tę gamę rozwiązań i ekosystem SICK AppSpace specjaliści w dziedzinie aplikacji opracowują dostosowane do indywidualnych potrzeb koncepcje optymalizacji procesów produkcyjnych. SICK promuje Przemysł 4.0 w każdej branży.
SICK AppSpace – przestrzeń na Twoje pomysły i rozwiązania
Połączenie w sieć wszystkich urządzeń i bezpieczna, zdecentralizowana wymiana danych stwarzają szerokie możliwości w obszarze tworzenia aplikacji. Aplikacje te mogą być oferowane zarówno w chmurze, jak i za pośrednictwem sterowników programowalnych na poziomie maszyn i systemów. Z myślą o tym firma SICK oferuje ekosystem SICK AppSpace – platformę, na której programiści mogą wymieniać się pomysłami i tworzyć aplikacje dla czujników SICK.