Kontakt
Opinia

Akcesoria
Adapter i rozdzielacz

DSC-1205T000025KM0
6030664
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Rodzina akcesoriówTrójnik
      Typ przyłącza – głowica AGniazdo, M12, 5 pinów, kodowanie A
      Typ przyłącza – głowica BWtyk, M12, 5 pinów, kodowanie A
      Typ przyłącza – głowica CGniazdo, M12, kodowanie A
      Materiał obudowyTPU
      Kolor obudowyKolor niebieski
      Materiał, nakrętka radełkowaCuZn, niklowany
      Napięcie znamionowe≤ 60 V
      Obciążalność prądowa4 A
      Wskazówka5 pinów
      Temperatura robocza–30 °C ... +90 °C
      Stopień ochronyIP67 1)
      OpisTrójnik do jednoczesnego podłączenia do nadajnika i odbiornika, rozdziela przewód z szafy sterowniczej na nadajnik i odbiornik
      • 1) Tylko w stanie przykręconym z odpowiednim elementem współpracującym.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Rysunki techniczne

    DSC-1205T000025KM0
    Rysunek wymiarowy
    DSC-1205T000025KM0
    Przyporządkowanie styków
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP