Akcesoria
Złącza wtykowe i przewody
DOL-0804-G05MC
6025895
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Złącza wtykowe i przewody |
Rodzina akcesoriów | Przewody podłączeniowe |
Typ przyłącza – głowica A | Gniazdo, M8, 4 piny, prosty |
Typ przyłącza – głowica B | Koniec przewodu niezakończony wtykiem |
Technika przyłączeniowa | Koniec przewodu niezakończony wtykiem |
Materiał, złącze wtykowe | TPU |
Kolor, złącze wtykowe | Czarny |
Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
Moment dokręcenia | 0,2 Nm |
Przewód | 5 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy |
Materiał, płaszcz | PUR, bezhalogenowy |
Kolor, płaszcz | Czarny |
Średnica przewodu | 4,4 mm |
Przekrój poprzeczny przewodu | 0,25 mm² |
Ekranowanie | Nieekranowany |
Promień gięcia | | W stanie ruchomym | > 10 x średnica przewodu | Przy ułożeniu nieruchomym | > 5 x średnica przewodu |
|
Cykle gięcia | ≥ 4.000.000 |
Napięcie znamionowe | | | ≤ 30 V |
|
Obciążalność prądowa | 4 A |
Prędkość przesuwania | 3 m/s |
Droga przemieszczenia | 10 m |
Przyspieszenie | ≤ 10 m/s² |
Obszar zastosowania | Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym Tryb prowadnika kablowego |
Dopuszczenia | UL |
Nr pliku UL | CYJV.E335179 |
Stopień ochrony | IP65/ IP67/ IP68 |
Temperatura robocza | | W stanie ruchomym | –25 °C ... +80 °C | Przy ułożeniu nieruchomym | –40 °C ... +80 °C | Głowica | –25 °C ... +90 °C |
|
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.