Czujniki są pierwszym punktem kontaktu i łącznikiem z Przemysłem 4.0. Obecnie inteligentne czujniki nie tylko zbierają dane, lecz także je przygotowują i przetwarzają w informacje. Wraz z rozpoczęciem cyfryzacji czujniki przestały jedynie „czuć”, a zaczęły dodatkowo „myśleć”. Od tej chwili transfer tak przygotowanych informacji stał się po prostu kluczowy. Sukces takich opartych na sieci łańcuchów tworzenia wartości opiera się w dużej mierze na udanej integracji czujników z całą architekturą aplikacji.
Interfejsy sterują przepływem danych
Precyzyjna definicja potrzebnych danych i ich połączenie z siecią stanowią podstawę niezawodnej komunikacji sieciowej. Duże znaczenie ma przy tym wybór właściwych protokołów komunikacyjnych dla zdefiniowanego odcinka. Na pierwszy plan wysuwają się tu rozwiązania oparte na sieci Ethernet. Połączenie z siecią można też zrealizować za pośrednictwem interfejsu IO-Link, zwłaszcza w przypadku urządzeń, które mają jedynie ograniczone potrzeby komunikacyjne.
W inteligentnym środowisku produkcyjnym wiele czujników gromadzi wiele danych w wielu miejscach. Wzrasta tym samym znaczenie zdecentralizowanego przetwarzania danych. Dodatkowe interfejsy zapewniające połączenie z systemem danych i oprogramowaniem umożliwiają przeprowadzanie nowych analiz i realizację nowych funkcji, zwiększających elastyczność, jakość, wydajność i przejrzystość produkcji.
Przyszłość należy do chmury
Po ostatecznym wyjaśnieniu decydujących kwestii dotyczących bezpieczeństwa danych, chmura będzie odgrywać w niedalekiej przyszłości coraz ważniejszą rolę. Dzięki technologiom komunikacyjnym dostosowanym do konkretnych zastosowań dane z czujników będą mogły w przyszłości trafiać bezpośrednio do chmury z pominięciem sterowników.
Udane, całościowe połączenie wszystkich czujników w sieć z centralnymi lub zdecentralizowanymi systemami przetwarzania danych udostępnia niespotykaną dotąd liczbę rozwiązań. Dzięki protokołom transmisji danych i komunikacji cały proces staje się wtedy niezwykle przejrzysty.