Kontakt
Opinia

Optyczne przesyłanie danych

Optyczne przesyłanie danych – prosty sposób na komunikację bezprzewodową

System transmisji danych w podczerwieni typu ISD umożliwia komunikację bez okablowania. Typowe zastosowania obejmują na przykład technikę magazynową i przenośnikową w systemach układnic, gdzie potrzebna jest bezprzewodowa komunikacja pomiędzy pojazdem a stacjonarną częścią systemu. Optyczny system transmisji danych składa się z optycznie skorelowanej pary nadajnika i odbiornika, które służą do dwukierunkowej komunikacji na duże odległości. Jest to nieulegająca zużyciu, niedroga i wysoce niezawodna alternatywa w stosunku do kabli.

Filtruj według:
200.0 m 300.0 m

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów ISD300
Optyczna transmisja danych o dużym zasięgu
  • Zasięg transmisji do 300 m
  • Możliwość ustawienia prędkości przesyłania danych do 2 Mbit/s
  • Wyświetlacz graficzny do precyzyjnego dostrojenia
  • Przyrząd optyczny do zgrubnego ustawienia
  • Duży wybór interfejsów: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Rodzina produktów ISD400
Bezprzewodowa komunikacja danych – łatwo i szybko
  • Interfejs PROFIBUS DP w wariancie ISD400 Core
  • Bezprotokołowy interfejs Fast Ethernet w wariancie ISD400 Pro
  • Łącze Fast Ethernet o prędkości transmisji do 100 Mbit/s w wariancie ISD400 Pro
  • Podłączenie i obsługa bez otwierania urządzenia
  • Wariant z grzałką do użytku w temperaturze do –40 °C

Wynik 1 - 2 z 2

TOP