Kontakt
Opinia

Liniowe czujniki pomiarowe

Nowy wymiar w technice pomiarów liniowych

Liniowe czujniki pomiarowe SICK dysponują wysoce innowacyjnymi technologiami, które pozwalają na bezkontaktowy pomiar prędkości i długości. W przypadku czujników OLM zastosowano system wizyjny, który rejestruje aktualną pozycję na podstawie zamontowanej taśmy z kodem kreskowym. Pełni ona funkcję miary referencyjnej, która służy czujnikom OLM do pozycjonowania na odcinku do 10 km z dokładnością do 0,15 mm. Nie ma przy tym znaczenia, czy droga przemieszczenia ma postać linii prostej czy krzywej.

Czujniki z rodziny produktów OLV rejestrują długości i prędkości z użyciem laserowej technologii dopplerowskiej. Umożliwia ona wysoce precyzyjne pomiary na niemal wszystkich materiałach – i to przy prędkościach do 80 m/s i temperaturach materiału sięgających 1100 °C.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 4 z 4

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów OLM100 Hi
Wysoka wydajność w małej obudowie
  • Wysoce precyzyjny, wizyjny system pozycjonowania na podstawie kodu kreskowego
  • Możliwe prędkości przesuwania do 10 m/s
  • Technologia wizyjna, niepowodująca zużycia i niewymagająca konserwacji
  • Regulowana rozdzielczość do 0,1 mm
  • Jednoznaczne pozycjonowanie do 10 000 m
  • Kompaktowa, nadzwyczaj wytrzymała obudowa z magnezu
  • Szeroki wybór interfejsów: SSI, RS-422 i CANopen
  • Duży zakres temperatur roboczych od –30°C bis +60°C
Rodzina produktów OLM100
Duża elastyczność w małej obudowie
  • Wysoce precyzyjny, wizyjny system pozycjonowania na podstawie kodu kreskowego
  • Możliwe prędkości przesuwania do 4 m/s
  • Technologia wizyjna, niepowodująca zużycia i niewymagająca konserwacji
  • Regulowana rozdzielczość do 0,1 mm
  • Jednoznaczne pozycjonowanie do 10 000 m
  • Kompaktowa, nadzwyczaj wytrzymała obudowa z magnezu
  • Szeroki wybór interfejsów: SSI, RS-422, RS-485 i CANopen
  • Duży zakres temperatur roboczych od –30 °C do +60 °C
Rodzina produktów OLM200
Pozycjonowanie we współpracy z sieciami przemysłowymi
  • Wysoce precyzyjny, wizyjny system pozycjonowania na podstawie kodu kreskowego
  • Możliwe prędkości przesuwania do 10 m/s
  • Technologia wizyjna, niepowodująca zużycia i niewymagająca konserwacji
  • Regulowana rozdzielczość do 0,1 mm
  • Udostępnianie danych o pozycji i prędkości, a także generowanie komunikatów ostrzegawczych przy użyciu interfejsów sieci przemysłowej
  • Duży zakres temperatur roboczych od –30 °C do +60 °C
Rodzina produktów OLV
Nowy wymiar bezkontaktowego pomiaru długości i prędkości
  • Bezkontaktowy, niezależny od materiału pomiar długości i prędkości
  • Trwale skalibrowany, bezobsługowy system pomiarowy
  • Dokładność pomiaru do ± 0,05% (w odniesieniu do mierzonej długości całkowitej)
  • Odstęp roboczy: 120 mm (opcjonalnie 240 mm)
  • Kompaktowe wymiary: 167 mm x 94 mm x 39 mm (dł. x szer. x wys.)
  • Wytrzymały korpus aluminiowy
  • Masa: ok. 1 kg
  • Łatwa obsługa i krótki czas uruchomienia

  • This product family will be phased out soon
  • Porównaj teraz
  • Proszę wybrać

Wynik 1 - 4 z 4

TOP