- Strona startowa
- Produkty
- Dalmierze
- Dalmierze średniego zasięgu
- Dx35
- DR35-B15822
- Strona startowa
- Produkty
- Dalmierze
- Dalmierze średniego zasięgu
- Dx35
- DR35-B15822
Dalmierze średniego zasięgu
Dx35 / DR35
DR35-B15822
1057660
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Mechanika/elektryka
Napięcie zasilające Uv DC 12 V ... 30 V 1) 2) Tętnienia resztkowe ≤ 5 Vss 3) Pobór mocy ≤ 1,7 W 4) Czas inicjalizacji ≤ 500 ms Czas nagrzewania ≤ 20 min Materiał obudowy Tworzywo sztuczne (ABS/PC) Materiał szybki przedniej Tworzywo sztuczne (PMMA) Typ przyłącza Wtyk, M12, 5-biegunowy Wskazanie LEDs Masa 65 g Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Stopień ochrony IP65
IP67
Klasa ochrony III - 1) Wartości graniczne, z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów Praca w sieci chronionej przed zwarciem: maks. 8 A.
- 2) Przy wykorzystaniu IO-Link: Uv > 18 V.
- 3) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
- 4) Bez obciążenia, przy +20°C.
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
Parametry dotyczące bezpieczeństwa MTTFd > 100 lat(a)
- Wydajność
Zakres pomiarowy 200 mm ... 35.000 mm, na folii refleksyjnej „Diamond Grade” 1) Obiekt pomiaru Odbłyśnik Rozdzielczość 0,1 mm Dokładność powtarzalności ≥ 0,5 mm 1) 2) Dokładność Typ. ± 15 mm 3) Czas odpowiedzi 2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5) Częstotliwość przełączania 333 Hz/100 Hz/50 Hz/25 Hz/6 Hz 4) 5) Czas odpowiedzi 1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 4) 6) Nadajnik światła Laser, podczerwony 7)
światło podczerwoneKlasa lasera 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Standard. rozmiar plamki świetlnej (odległość) 15 mm x 15 mm (przy 2 m) Funkcja dodatkowa Ustawiana prędkość: Super Fast ... Super Slow, Tryby przełączania: odległość folii odblaskowej (DtR) / okno przełączania (Wnd) / obiekt pomiędzy czujnikiem a tłem (ObSB), Wyjście cyfrowe z funkcją uczenia i inwersji, Wejście wielofunkcyjne: laser wył. / zewnętrzny sygnał Teach-in / dezaktywowane, Przywracanie ustawień fabrycznych Średnia trwałość użytkowa lasera (przy 25°C) 100.000 h - 1) Patrz charakterystyki powtarzalności.
- 2) Odpowiada 1 σ.
- 3) Na folii refleksyjnej „Diamond Grade”.
- 4) W zależności od ustawionej prędkości: Super Fast ... Super Slow.
- 5) Wprowadzanie obiektu do obszaru pomiarowego z boku.
- 6) Stała zmiana odstępu od obiektu w zakresie pomiarowym.
- 7) Długość fali: 827 nm; maks. moc: 130 mW; długość impulsu: 3,5 ns; współczynnik impulsu: 1/250.
- Interfejsy
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Funkcja Dane procesu, Parametryzacja, Diagnostyka Prędkość przesyłania danych 38,4 kbit/s Wyjście cyfrowe Liczba 2 1) 2) Rodzaj Push-Pull: PNP/NPN Funkcja Wyjście Q2 przełączane: wyjście cyfrowe / Q1 nie/dezaktywowane Maksymalny prąd wyjściowy IA ≤ 100 mA Wejście wielofunkcyjne (MF) 1 x 3) Histereza 0 mm ... 34.950 mm 4) - 1) Wyjście Q chronione przed zwarciem.
- 2) Spadek napięcia < 3 V.
- 3) Czas odpowiedzi ≤ 60 ms.
- 4) Możliwość ustawienia przez IO-Link.
- Dane dotyczące otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +75 °C Maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) ≤ 95 % Odporność na drgania EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Odporność na wstrząsy EN 60068-2-27
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270801 eCl@ss 5.1.4 27270801 eCl@ss 6.0 27270801 eCl@ss 6.2 27270801 eCl@ss 7.0 27270801 eCl@ss 8.0 27270801 eCl@ss 8.1 27270801 eCl@ss 9.0 27270801 eCl@ss 10.0 27270801 eCl@ss 11.0 27270801 eCl@ss 12.0 27270916 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-