Dalmierze średniego zasięgu
Dx35

Prawdziwe możliwości widać w aplikacjach – pomiary lub przełączanie przy odległości do 35 m

Twoje korzyści

  • Precyzyjny i niezawodny pomiar niezależnie od koloru obiektu wydłuża okres bezawaryjnej pracy i umożliwia poprawę jakości w procesie produkcji
  • Małe wymiary i niewielka strefa martwa umożliwiają elastyczny montaż w ciasnych przestrzeniach
  • Optymalne rozwiązanie dzięki elastycznym ustawieniom prędkości, zasięgu i powtarzalności
  • Elastyczne wykorzystanie interfejsu: 4 mA do 20 mA, 0 V do 10 V, PNP, NPN lub IO-Link – dla łatwiejszej integracji w maszynie
  • Rozmaite nadajniki światła, oferujące łatwe ustawianie, najlepszą wydajność lub dyskretne pomiary zawsze umożliwiają wybór idealnego rozwiązania
  • Niskie koszty inwestycyjne przy wysokiej wydajności zapewniają szybką amortyzację
  • IO-Link oferuje pełną kontrolę procesu od momentu uruchomienia po obsługę serwisową
  • DT35-S – certyfikacja aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa b umożliwia elastyczne zastosowanie do ochrony ludzi oraz dóbr inwestycyjnych

Przegląd

Prawdziwe możliwości widać w aplikacjach – pomiary lub przełączanie przy odległości do 35 m

Bazująca na technologii HDDM™ rodzina dalmierzy Dx35 łączy najwyższy poziom niezawodności, możliwości pomiarowych i elastyczności z doskonałym stosunkiem ceny do wydajności i bardzo kompaktowymi wymiarami obudowy. Zależnie od aplikacji można korzystać z produktów do pomiaru odległości na obiektach naturalnych (DT35 i DS35) lub na folii refleksyjnej (DL35 i DR35). Ponadto rodziny produktów różnią się interfejsami. Oprócz funkcjonalności IO-Link, która występuje we wszystkich urządzeniach, dostępne są czujniki z wyjściem analogowym i przełączającym (DT i DL) albo z dwoma wyjściami przełączającymi (DS i DR).

Ostatnia cecha brana pod uwagę przy wyborze czujnika w związku z konkretną aplikacją to źródło światła: może to być światło czerwone lub podczerwone emitowane przez laser klasy 1 lub 2.

Przegląd
  • Maksymalna niezawodność, odporność na światło zewnętrzne i najlepszy stosunek jakości do ceny dzięki technologii HDDM
  • Zakres pomiarowy od 0,05 m do 12 m na obiektach naturalnych albo od 0,2 m do 35 m na folii refleksyjnej
  • Urządzenia z wyjściem analogowym i cyfrowym albo z samymi wyjściami przełączającymi
  • Podczerwone lub czerwone światło nadajnika, emitowane przez laser klasy 1 lub 2
  • Powtarzalność: od 0,5 mm do 5 mm
  • Niewielkie rozmiary
  • IO-Link
  • DT35-S – certyfikowany zgodnie z normami ISO 13849 (PL b) i ISO 62998 (PC B)

Zalety

Dx35 – prawdziwa wielkość ujawnia się w zastosowaniu

W dalmierzach średniego zasięgu Dx35 odzwierciedla się cała wieloletnia wiedza firmy SICK w dziedzinie technologii dalmierzy. W tym przypadku zostało stworzone coś, co do tej pory uznawano za niemożliwe. Atrakcyjna koncepcja obudowy została połączona z godną uwagi wydajnością, co sprawia, że Dx35 staje się pierwszym wyborem w przypadku zastosowań w warunkach ograniczonej ilości miejsca przy zasięgu do 35 m.
Wszechstronny Również w przypadku szybkich procesów produkcji Dx35 ma zawsze wszystko pod kontrolą dzięki możliwości indywidualnego wyboru czasu odpowiedzi.
Skoncentrowany Za pomocą całego spektrum kolorów Dx35 wykonuje zawsze precyzyjny pomiar, ponieważ technologia HDDM jest niepodatna na błędy.
Zdecydowany Niektóre obiekty mogą stać się nierozwiązywalnym zadaniem. Ale nie dla Dx35, który wykrywa i mierzy nawet obiekty w kolorze głębokiej czerni, o wysokim połysku oraz o bardzo dużym nachyleniu.

Niezawodne wyniki pomiarów również w przypadku trudnych zadań i warunków otoczenia

IO-Link

Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku. Smart Sensors z technologią IO-Link generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza typowe sygnały przełączające lub zmierzone parametry procesu. Tym samym przyczyniają się do znacznego wzrostu wydajności, elastyczności i bezpieczeństwa na etapie planowania, umożliwiając konserwację prewencyjną maszyn i instalacji. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego doświadczenia firmy SICK w dziedzinie najróżniejszych zasad funkcjonowania czujników, teraz także w połączeniu z urządzeniami Sensor Integration Gateway SIG100 i SIG200.

Skorzystaj z możliwości doradztwa ze strony osoby kontaktowej z firmy SICK lub też kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat „IO-Link”.

Technologia IO-Link zapewnia łatwe wyjście cyfrowe w celu połączenia z interfejsem komunikacyjnym. Umożliwia to szybką zmianę serii oraz łatwe uruchamianie, konserwację i diagnostykę.

Elastyczny pomiar odległości w technice magazynowej i przenośnikowej

Czujnik Dx35 może być używany do bardzo różnych zastosowań we wszystkich branżach. W technice magazynowej i przenośnikowej zapewnia on np. niezawodną kontrolę zajętości półek oraz poziomu napełnienia.
Unikanie kolizji w magazynie z wózkami przemysłowymi
Kontrola zajętości półki z zastosowaniem pojazdów transportowych bez kierowcy
Detekcja nakładających się na siebie desek

Wiarygodne wyniki w odniesieniu do całego procesu produkcji – dzięki wytrzymałej obudowie nawet w surowych warunkach otoczenia

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy50 mm ... 35.000 mm, 90% remisja, 18% remisja, 6% remisja, na folii refleksyjnej „Diamond Grade”
    Dokładność powtarzalności≥ 0,5 mm
    DokładnośćTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Czas odpowiedzi

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    15 ms ... 50 ms

    Czas odpowiedzi1 ms ... 64 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 1) 2)
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1 / ✔ , IO-Link V1.1, COM2 (38,4 kBaud) / ✔ , V1.1
    Wyjście analogowe
    Liczba1
    RodzajWyjście prądu / Wyjście napięcia / Wyjście prądu
    Wyjście cyfrowe1 ... 2 x Push-Pull: PNP/NPN
    Temperatura otoczenia podczas pracy–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Nadajnik światła

    Laser, czerwony

    Laser, podczerwony

    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone / światło podczerwone
    Klasa lasera

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Stała zmiana odstępu od obiektu w zakresie pomiarowym.
    • 2) W zależności od ustawionej prędkości: Super Fast ... Super Slow.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania