Kontakt
Opinia

Dalmierze średniego zasięgu

Perfekcyjne połączenie zasięgu, niezawodności, precyzji i ceny

Dalmierze średniego zasięgu oferują zakresy pomiarowe od 50 mm do 50 000 mm, co sprawia, że można ich używać w najróżniejszych aplikacjach. Dzięki wysokiej niezależności od struktury i koloru powierzchni obiektu pomiaru umożliwiają one poprawę jakości i stabilności procesu. Czujniki wyróżniają się znacznie uproszczoną obsługą i odpowiednio szybszym uruchomieniem. Stanowią perfekcyjne połączenie zasięgu, niezawodności, precyzji i ceny.

Filtruj według:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms
32.0 mm 36.2 mm
42.7 mm 58.6 mm
58.67 mm 63.0 mm

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Dx50-2
Nowa era w pomiarach odległości
  • Zakres pomiarowy do 10 m na obiektach czarnych oraz do 30 m na obiektach białych, przy niewielkich wymiarach zewnętrznych czujnika
  • Częstotliwość wyjścia do 3000 / s
  • Powtarzalność: od 0,5 mm do 5 mm
  • Niezawodna, chroniona patentem technologia pomiaru time-of-flight HDDM
  • Odporność na temperatury od –40°C do +65°C dzięki wytrzymałej obudowie metalowej
  • Funkcja porównywania kształtów zintegrowana w czujniku
  • IO-Link, wyjście analogowe i cyfrowe
  • Wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę i opcję Easy-Teach
  • Stopień ochrony IP 65 i IP 67
Rodzina produktów Dx50
Pomiar odległości: niezawodny, precyzyjny i uniwersalny
  • Najwyższa niezawodność, odporność na światło zewnętrzne i najlepszy stosunek jakości do ceny dzięki technologii HDDM
  • Zakresy pomiarowe 10 lub 20 m bezpośrednio w przypadku obiektu lub 50 m w przypadku odbłyśnika
  • Różne poziomy mocy w zależności od klasy produktu i klasy lasera
  • Różne interfejsy: cyfrowe, analogowe lub szeregowe
  • Wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę
  • Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
  • Duży zakres temperatur roboczych od –30°C do +65°C
Rodzina produktów Dx35
Prawdziwe możliwości widać w aplikacjach – pomiary lub przełączanie przy odległości do 35 m
  • Maksymalna niezawodność, odporność na światło zewnętrzne i najlepszy stosunek jakości do ceny dzięki technologii HDDM
  • Zakres pomiarowy od 0,05 m do 12 m na obiektach naturalnych albo od 0,2 m do 35 m na folii refleksyjnej
  • Urządzenia z wyjściem analogowym i cyfrowym albo z samymi wyjściami przełączającymi
  • Światło podczerwone lub czerwone emitowane przez laser klasy 1 lub 2
  • Powtarzalność: od 0,5 mm do 5 mm
  • Niewielkie rozmiary
  • IO-Link

Wynik 1 - 3 z 3

TOP