Dalmierze dalekiego zasięgu
Dx1000 / DT1000

DT1000-S11110
1100074
szt.
Kopiuj link
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające UvDC 18 V ... 30 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Tętnienia resztkowe≤ 5 Vss 1)
      Pobór mocy

      ≤ 22 W, przy wyłączonym ogrzewaniu 2)

      ≤ 35 W, przy włączonym ogrzewaniu 2)

      Czas inicjalizacji> 30 s
      Materiał obudowyMetal (stop aluminium (AlSi12))
      Materiał szybki przedniejSzkło
      Typ przyłączaWtyk okrągły M12 x 1
      WskazanieGraficzny, oporowy ekran dotykowy, Diody LED sygnalizujące stan
      Masa1.000 g
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm
      Stopień ochrony

      IP65 3)

      IP67 3)

      Klasa ochronyIII (EN 61140)
      • 1) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji UV.
      • 2) Z obciążeniem zewnętrznym.
      • 3) W stanie podłączonym, z odpowiednim wtykiem po drugiej stronie.
    • Wydajność
      Zasada pomiaruHDDM+
      Zakres pomiarowy

      0,2 m ... 155 m, 6% remisja 1) 2) 3)

      0,2 m ... 460 m, 90% remisja 1) 2) 3)

      Obiekt pomiaruObiekty naturalne
      Rozdzielczość0,001 mm ... 100 mm, z możliwością ustawienia 4)
      Dokładność powtarzalności≥ 1 mm, patrz charakterystyki powtarzalności 1) 5) 6) 7)
      DokładnośćTyp. ± 15 mm 8) 9)
      Czas odpowiedzi3 ms ... 384 ms 7)
      Czas cyklu pomiarowego

      1 ms

      4 ms

      16 ms

      64 ms

      128 ms

      Czas odpowiedzi≥ 1 ms 10)
      Nadajnik światła

      Światło podczerwone (905 nm, Laser pomiarowy)

      Widzialne światło czerwone (650 nm, wskaźnik wzajemnego położenia)

      Klasa lasera1, także w przypadku jednoczesnego wykorzystania lasera pomiarowego i lasera do ustawiania (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Standard. rozmiar plamki świetlnej (odległość)

      5 mm x 20 mm (przy 1 m) 11)

      20 mm x 20 mm (przy 5 m) 11)

      35 mm x 25 mm (przy 10 m) 11)

      150 mm x 50 mm (przy 50 m) 11)

      290 mm x 80 mm (przy 100 m) 11)

      570 mm x 140 mm (przy 200 m) 11)

      Filtr

      Filtr deszczu i śniegu

      Filtr mgły

      Zmienna wartość średnia odległości

      Filtr Kalmana

      Zmienna wartość średnia prędkości

      Maks. temperatura obiektu+1.400 °C 12)
      Funkcja dodatkowaWybór odpowiedniego zakresu odległości i poziomu sygnału, Wybór pierwszego i ostatniego echa w wybranym zakresie odległości i poziomu sygnału
      Średnia trwałość użytkowa lasera (przy 25°C)100.000 h 13)
      Maks. prędkość przesuwania128 m/s
      • 1) Przy maks. świetle zewnętrznym 100 kLux – światło słoneczne.
      • 2) Patrz wykres zakresu pomiarowego.
      • 3) W zależności od remisji i czasu cyklu pomiarowego.
      • 4) Rozdzielczość interfejsu danych.
      • 5) Błąd statystyczny 1 σ, stałe warunki otoczenia, min. czas nagrzewania > ok. 15 min.
      • 6) 6% ... 90% remisji.
      • 7) W zależności od wybranych ustawień filtra i czasu cyklu pomiarowego.
      • 8) Patrz diagram dokładności pomiaru.
      • 9) Przy T = +23°C.
      • 10) W zależności od używanego interfejsu.
      • 11) Patrz wykres rozmiaru plamki świetlnej.
      • 12) W przypadku obiektów o temperaturze > +1200°C konieczne jest zastosowanie dodatkowego filtra do wysokich temperatur. Dodatkowy filtr umożliwia zredukowanie górnej granicy zakresu pomiarowego o ok. 25%.
      • 13) Laser pomiarowy.
    • Interfejsy
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunkcjaParametryzacja, Przesyłanie danych pomiarowych (bez możliwości działania w czasie rzeczywistym; właściwości transmisji zależne od sieci zewnętrznej)
      Prędkość przesyłania danych10/100 Mbit/s
      Szeregowy✔ , RS-422
      UwagaMożliwość przełączenia na SSI
      SSI
      UwagaMożliwość przełączenia na RS-422
      FunkcjaWyprowadzanie danych pomiarowych
      EtherNet/IP™
      FunkcjaParametryzacja, Przesyłanie danych pomiarowych (wartość wyjściowa odległości, status urządzenia, poziom sygnału)
      Wejścia/wyjścia
      In1/Q1Wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe (przełączalne)
      QA/Q2Wyjście analogowe, wyjście cyfrowe (przełączalne)
      Wejście cyfrowe

      Wewnętrzny układ pull-down
      Napięcie przełączające HIGH: napięcie zasilające min. 13 V ... maks.

      Napięcie przełączające LOW: maks. 5 V

      Funkcje przełączające: dezaktywowanie lasera pomiarowego, aktywowanie lasera do ustawiania, Preset

      Wyjście cyfrowe
      Liczba0 ... 2 1) 2)
      RodzajPush-Pull: PNP/NPN
      Maksymalny prąd wyjściowy IA≤ 100 mA
      Wyjście analogowe
      Liczba1
      RodzajWyjście prądu
      Prąd4 mA ... 20 mA 3)
      Rozdzielczość16 bit
      • 1) Odporny na zwarcie, napięcie przełączające UV –4 V.
      • 2) Wewnętrzne przełączanie pull-down, napięcie przełączające HIGH: min. 13 V ... maks. napięcie zasilające, napięcie przełączające LOW: maks. 5 V.
      • 3) Skalowalne, maks. obciążenie = (Uv - 7 V) / 21,5 mA.
    • Dane dotyczące otoczenia
      Temperatura otoczenia podczas pracy

      –40 °C ... +55 °C 1)

      –40 °C ... +95 °C, Praca z chłodzoną obudową

      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +75 °C
      Maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji)≤ 95 %
      Wpływ ciśnienia atmosferycznego0,3 ppm/hPa
      Wpływ temperatury–1 ppm/K
      Dryft temperaturowyTyp. 0,25 mm/K
      Typ. odporność na światło zewnętrzne≤ 100.000 lx
      Odporność mechaniczna

      Udary: 30 g / 6 ms wg DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 osi

      Udary ciągłe: 25 g / 6 ms wg DIN EN 60068-2-27 (zmęczenie), 500 udarów, 6 osi

      • 1) Przy temperaturze –40°C wymagany jest czas rozgrzania wynoszących standardowo 20 minut (przy napięciu zasilającym Uv = 24 V).
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Rysunki techniczne

    DT1000-S11110
    Wykres obszaru roboczego DT1000 – zakres pomiarowy: czas cyklu pomiarowego i remisja obiektu
    DT1000-S11110
    Przyporządkowanie styków Przyłącze 2: Ethernet/IP (port 1)
    DT1000-S11110
    Przyporządkowanie styków Przyłącze 3: Ethernet/IP (port 2)
    DT1000-S11110
    Przyporządkowanie styków Przyłącze 1: zasilanie, RS-422/SSI, Q1/In1, Q2/QA
    DT1000-S11110
    Przyporządkowanie styków Przyłącze 4: Ethernet
    DT1000-S11110
    Rozmiar plamki świetlnej
    DT1000-S11110
    Zasada działania
    DT1000-S11110
    Dokładność powtarzalności DT1000, przy czasie cyklu pomiarowego 64 ms
    DT1000-S11110
    Dokładność powtarzalności DT1000, przy czasie cyklu pomiarowego 128 ms
    DT1000-S11110
    Dokładność powtarzalności DT1000, przy czasie cyklu pomiarowego 16 ms
    DT1000-S11110
    Dokładność powtarzalności DT1000, przy czasie cyklu pomiarowego 4 ms
    DT1000-S11110
    Dokładność powtarzalności DT1000, przy czasie cyklu pomiarowego 1 ms
    DT1000-S11110
    Dokładność pomiaru Standardowo DT1000, oś x: odległość, oś y: standardowa dokładność pomiaru
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko