Kontakt
Opinia

Dalmierze dalekiego zasięgu

Szybkie, precyzyjne, dostosowane do konkretnych zastosowań – dalmierze SICK dalekiego zasięgu

Dalmierze dalekiego zasięgu oferowane przez firmę SICK łączą nadzwyczaj precyzyjne wyniki pomiarów z wysoką niezawodnością przy bardzo dużym zakresie pomiarowym. Dalmierze dalekiego zasięgu pracują na zasadzie pomiaru czasu przebiegu światła i mogą być używane do samych pomiarów albo jednocześnie do pomiarów i przełączania. Dzięki dużemu zakresowi pomiarowemu czujniki nadają się do zastosowań w wielu branżach i przy bardzo różnie postawionych zadaniach.

Filtruj według:
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms
61.0 mm 84.0 mm
100.2 mm 176.0 mm
50.0 mm 104.4 mm

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów Dx1000
Wydajność połączona z niezawodnym pomiarem odległości
  • Dalmierz dalekiego zasięgu z laserem podczerwieni i technologią HDDM+
  • Pomiar z użyciem obiektów naturalnych (DT1000) lub odbłyśnika (DL1000)
  • Pyło- i wodoszczelna obudowa (IP 65 i IP 67) ze stopu aluminium cechującego się wysoką odpornością na korozję
  • Konfigurowalne wejścia i wyjścia cyfrowe, wyjście analogowe, RS-422 / SSI
  • Pomiar na gorących powierzchniach (DT1000)
Rodzina produktów Dx100
Niezawodne, szybkie, precyzyjne pozycjonowanie
  • Zakres pomiarowy do 300 m
  • Wiele interfejsów sieci przemysłowej
  • Dostępne komunikaty ostrzegawcze i dane diagnostyczne
  • Wyświetlacz z intuicyjną strukturą menu i dobrze widocznymi diodami LED statusu
  • Mała, wytrzymała, metalowa obudowa
  • Uchwyt do regulacji położenia 3D z szybkozłączką dostępy jako akcesoria
  • Otwory podłużne do regulacji punktu zerowego podczas wymiany urządzenia
Rodzina produktów DME5000
Wysokiej klasy, precyzyjny pomiar odległości
  • Zakres pomiarowy od 0,15 m do 300 m
  • Bardzo krótkie czasy pomiarów
  • Najwyższa dokładność, powtarzalność i maksymalne zredukowanie przestojów systemu
  • Komfortowe uruchomienie: podświetlany wyświetlacz LCD z informacjami diagnostycznymi
  • Źródło widzialnego światła czerwonego i uchwyt z regulacją położenia z systemem sprężynowym
  • Szeroki wybór interfejsów: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Rodzina produktów Dx500
Precyzyjny pomiar odległości dla obiektów naturalnych – do 70 m na bieli, 30 m na czerni
  • Zasięg do 30 m na czerni, 70 m na bieli
  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru i powtarzalność
  • Warianty wyposażone w grzałkę do zastosowań w chłodniach
  • Wytrzymała obudowa (IP65) z bardzo trwałego stopu aluminium
  • Interfejsy szeregowe oraz wyjścia analogowe i cyfrowe
  • Wyświetlacz umożliwiający uruchomienie w trybie Plug-and-play
Rodzina produktów DME4000
Standardowy czujnik do pomiaru na odległość do 220 m
  • Zakres pomiarowy 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Krótkie procesy pozycjonowania dzięki bardzo szybkim pomiarom
  • Bardzo wysoka dokładność i powtarzalność
  • Komfortowe uruchomienie: podświetlany wyświetlacz LCD z informacjami diagnostycznymi
  • Prosta koncepcja montażu i nacelowania: uchwyt z regulacją położenia ze sprężyną / widzialne światło czerwone
  • Szeroki wybór interfejsów: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Wynik 1 - 5 z 5

TOP