Czujniki ultradźwiękowe
UM30 / UM30-2

UM30-212111S10
6050943
Wskazówki: ten wariant UM30 jest certyfikowany wg normy „DIN EN 50155: Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze”, jak również wg normy „EN 45545-2: Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych” (patrz „Do pobrania” --> „Certyfikaty”)
szt.
Kopiuj link
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Pobór mocy≤ 2,4 W 2)
      Czas inicjalizacji< 300 ms
      BudowaCylindryczny
      Materiał obudowy

      Metal (Mosiądz niklowany, PBT)

      Przetwornik ultradźwiękowy: pianka poliuretanowa, żywica epoksydowa z włóknem szklanym

      Rozmiar gwintuM30 x 1,5
      Typ przyłączaWtyk, M12, 5-biegunowy
      WskazanieWyświetlacz LED, 2 x LED
      Masa150 g
      Wylot nadajnikaProsty
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)30 mm x 30 mm x 84 mm
      Stopień ochronyIP65 / IP67
      Klasa ochronyIII
      • 1) Wartości graniczne, z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem: maks. 8 A, klasa 2.
      • 2) Bez obciążenia.
    • Wydajność
      Zasięg roboczy, zasięg graniczny65 mm ... 350 mm, 600 mm
      Obiekt pomiaruObiekty naturalne
      Rozdzielczość≥ 0,18 mm
      Dokładność powtarzalności± 0,15 % 1)
      Dokładność± 1 % 2) 3)
      Kompensacja temperatury
      Czas odpowiedzi64 ms
      Częstotliwość przełączania12 Hz
      Czas odpowiedzi16 ms
      Częstotliwość ultradźwięków (typowa)400 kHz
      Zakres odczytu (typowy)Patrz wykresy
      Funkcja dodatkowaUstawiane tryby pracy: punkt przełączania (DtO) / okno przełączania/tło (ObSB), wyjście cyfrowe z funkcją uczenia, wyjście cyfrowe z możliwością parametryzacji, odwracalne wyjście cyfrowe, ustawiane opóźnienie włączenia wyjścia cyfrowego, synchronizacja do 50 czujników, Multiplexing: brak wzajemnego wpływu maks. 50 czujników, ustawiane filtry pomiarowe: filtr wartości pomiarowych/siła filtra/tłumienie przedpola/zakres detekcji/czułość i wiązka dźwiękowa, Wyświetlacz (z możliwością dezaktywowania), Przywracanie ustawień fabrycznych
      • 1) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej, wartość minimalna ≥ rozdzielczość.
      • 2) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej.
      • 3) Kompensację temperatury można wyłączyć, bez kompensacji temperatury: 0,17% / K.
    • Interfejsy
      Wyjście cyfrowe
      Liczba1 1)
      RodzajPNP
      Maksymalny prąd wyjściowy IA≤ 200 mA
      Wejście wielofunkcyjne (MF)1 x MF
      Histereza5 mm
      • 1) PNP: WYSOKI = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Dane dotyczące otoczenia
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +70 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +85 °C
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Rysunki techniczne

    UM30-212111S10
    Rysunek wymiarowy UM30-211, UM30-212, UM30-213
    UM30-212111S10
    Typ przyłącza
    UM30-212111S10
    Schemat elektryczny UM30-21x111 UM30-21x114 – wtyk M12, 5-pinowy
    UM30-212111S10
    Możliwości ustawiania
    UM30-212111S10
    Zakres detekcji
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko