- Strona startowa
- Produkty
- Dalmierze
- Czujniki ultradźwiękowe
- UC4
- UC4-13341S01
- Strona startowa
- Produkty
- Dalmierze
- Czujniki ultradźwiękowe
- UC4
- UC4-13341S01
Czujniki ultradźwiękowe
UC4
UC4-13341S01
6049509
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Mechanika/elektryka
Napięcie zasilające Uv DC 15 V ... 30 V 1) Pobór mocy ≤ 0,9 W 2) Czas inicjalizacji < 300 ms Budowa Prostopadłościenny Materiał obudowy Tworzywo sztuczne (ABS)
Przetwornik ultradźwiękowy: pianka poliuretanowa, żywica epoksydowa z włóknem szklanym
Typ przyłącza Wtyk, M8, 3-pinowy Wskazanie 2 x LED Masa 10 g Wylot nadajnika Prosty Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm Stopień ochrony IP65 / IP67 Klasa ochrony III - 1) Wartości graniczne, z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów Praca w sieci chronionej przed zwarciem: maks. 8 A.
- 2) Bez obciążenia.
- Wydajność
Zasięg roboczy, zasięg graniczny 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) Obiekt pomiaru Obiekty naturalne Rozdzielczość ≥ 0,1 mm Dokładność powtarzalności ± 0,15 % 2) Dokładność ± 1 % 3) Czas odpowiedzi 10 ms Częstotliwość przełączania 100 Hz Czas odpowiedzi 5 ms Częstotliwość ultradźwięków (typowa) 380 kHz Zakres odczytu (typowy) Patrz wykresy Funkcja dodatkowa Ustawiane tryby pracy: punkt przełączania (DtO) / okno przełączania/tło (ObSB), wyjście cyfrowe z funkcją uczenia, odwracalne wyjście cyfrowe, przycisk(i) uczenia (Teach-in) (z możliwością dezaktywacji), Przywracanie ustawień fabrycznych
4)- 1) Teach-in od 21 mm.
- 2) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej, wartość minimalna ≥ rozdzielczość.
- 3) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej.
- 4) Funkcje mogą być różne w zależności od wariantu czujnika.
- Interfejsy
Wyjście cyfrowe Liczba 1 1) Rodzaj PNP Maksymalny prąd wyjściowy IA ≤ 200 mA Histereza 2 mm - 1) PNP: WYSOKI = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Dane dotyczące otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy –25 °C ... +70 °C 1) Temperatura otoczenia podczas przechowywania –40 °C ... +85 °C Dryft temperaturowy 0,17 % / K 2) - 1) Przy temperaturach roboczych > 50 °C tył czujnika UC4 musi być zamocowany na całej powierzchni w uchwycie.
- 2) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej.
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-