Czujniki ultradźwiękowe
UC30 / UC30-2

UC30-215163
6054716
szt.
Kopiuj link
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające UvDC 9 V ... 30 V 1) 2)
      Pobór mocy≤ 1,2 W 3)
      Czas inicjalizacji< 450 ms 4)
      BudowaProstopadłościenny
      Materiał obudowy

      Tworzywo sztuczne (PBT/PET)

      Przetwornik ultradźwiękowy: pianka poliuretanowa, żywica epoksydowa z włóknem szklanym

      Typ przyłączaWtyk, M12, 5-biegunowy
      Wskazanie2 x LED
      Masa240 g
      Wylot nadajnikaProsty
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Stopień ochronyIP65 / IP67
      Klasa ochronyIII
      • 1) Wartości graniczne, z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem: maks. 8 A, klasa 2.
      • 2) 15 V – 30 V przy wykorzystaniu analogowego wyjścia napięciowego.
      • 3) Bez obciążenia.
      • 4) W zależności od aplikacji, dodatkowe wygładzanie sygnału analogowego może wydłużyć czas inicjalizacji o maks. 200%.
    • Wydajność
      Zasięg roboczy, zasięg graniczny600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Obiekt pomiaruObiekty naturalne
      Rozdzielczość≥ 0,18 mm
      Dokładność powtarzalności± 0,15 % 1)
      Dokładność± 1 % 2) 3)
      Kompensacja temperatury
      Czas odpowiedzi240 ms 4)
      Czas odpowiedzi60 ms
      Częstotliwość ultradźwięków (typowa)80 kHz
      Zakres odczytu (typowy)Patrz wykresy
      Funkcja dodatkowaWyjście analogowe z możliwością konfiguracji, wyjście analogowe z możliwością zmiany parametrów, wyjście analogowe z możliwością inwersji, synchronizacja do 50 czujników, Multiplexing: brak wzajemnego wpływu maks. 50 czujników, ustawiane filtry pomiarowe: filtr wartości pomiarowych/siła filtra/tłumienie przedpola/zakres detekcji/czułość i wiązka dźwiękowa, Przywracanie ustawień fabrycznych
      • 1) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej, wartość minimalna ≥ rozdzielczość.
      • 2) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej.
      • 3) Kompensację temperatury można wyłączyć, bez kompensacji temperatury: 0,17% / K.
      • 4) W zależności od aplikacji, dodatkowe wygładzanie sygnału analogowego może wydłużyć czas odpowiedzi o maks. 200%.
    • Interfejsy
      Wyjście analogowe
      Liczba1
      RodzajWyjście prądu / Wyjście napięcia
      FunkcjaAutomatyczne przełączanie pomiędzy wyjściem napięciowym a prądowym w zależności od obciążenia
      Prąd4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
      Napięcie0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
      Rozdzielczość12 bit
      Wejście wielofunkcyjne (MF)1 x MF
      • 1) Przy 4 mA ... 20 mA oraz Uv ≤ 20 V obciążenie maks. ≤ 100 Ω.
    • Dane dotyczące otoczenia
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +70 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +85 °C
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Rysunki techniczne

    UC30-215163
    Rysunek wymiarowy UC30-215
    UC30-215163
    Typ przyłącza
    UC30-215163
    Schemat elektryczny
    UC30-215163
    Możliwości ustawiania
    UC30-215163
    Zakres detekcji UM30-215, UC30-215
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko