Czujniki ultradźwiękowe
UC30 / UC30-2

UC30-215162
6054715
szt.
Kopiuj link
    • Mechanika/elektryka
      Napięcie zasilające UvDC 9 V ... 30 V 1)
      Pobór mocy≤ 1,2 W 2)
      Czas inicjalizacji< 450 ms
      BudowaProstopadłościenny
      Materiał obudowy

      Tworzywo sztuczne (PBT/PET)

      Przetwornik ultradźwiękowy: pianka poliuretanowa, żywica epoksydowa z włóknem szklanym

      Typ przyłączaWtyk, M12, 5-biegunowy
      Wskazanie2 x LED
      Masa240 g
      Wylot nadajnikaProsty
      Wymiary (szer. x wys. x głęb.)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Stopień ochronyIP65 / IP67
      Klasa ochronyIII
      • 1) Wartości graniczne, z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem: maks. 8 A, klasa 2.
      • 2) Bez obciążenia.
    • Wydajność
      Zasięg roboczy, zasięg graniczny600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Obiekt pomiaruObiekty naturalne
      Rozdzielczość≥ 0,18 mm
      Dokładność powtarzalności± 0,15 % 1)
      Dokładność± 1 % 2) 3)
      Kompensacja temperatury
      Czas odpowiedzi240 ms
      Częstotliwość przełączania3 Hz
      Czas odpowiedzi60 ms
      Częstotliwość ultradźwięków (typowa)80 kHz
      Zakres odczytu (typowy)Patrz wykresy
      Funkcja dodatkowaUstawiane tryby pracy: punkt przełączania (DtO) / okno przełączania/tło (ObSB), wyjście cyfrowe z funkcją uczenia, wyjście cyfrowe z możliwością parametryzacji, odwracalne wyjście cyfrowe, ustawiane opóźnienie włączenia wyjścia cyfrowego, synchronizacja do 50 czujników, Multiplexing: brak wzajemnego wpływu maks. 50 czujników, ustawiane filtry pomiarowe: filtr wartości pomiarowych/siła filtra/tłumienie przedpola/zakres detekcji/czułość i wiązka dźwiękowa, Przywracanie ustawień fabrycznych
      • 1) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej, wartość minimalna ≥ rozdzielczość.
      • 2) W odniesieniu do aktualnej wartości pomiarowej.
      • 3) Kompensację temperatury można wyłączyć, bez kompensacji temperatury: 0,17% / K.
    • Interfejsy
      Wyjście cyfrowe
      Liczba2 1)
      RodzajPNP
      Maksymalny prąd wyjściowy IA≤ 200 mA
      Wejście wielofunkcyjne (MF)1 x MF
      Histereza100 mm
      • 1) PNP: WYSOKI = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Dane dotyczące otoczenia
      Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +70 °C
      Temperatura otoczenia podczas przechowywania–40 °C ... +85 °C
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Rysunki techniczne

    UC30-215162
    Rysunek wymiarowy UC30-215
    UC30-215162
    Typ przyłącza
    UC30-215162
    Schemat elektryczny
    UC30-215162
    Możliwości ustawiania
    UC30-215162
    Zakres detekcji UM30-215, UC30-215
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko