Czujniki z rodziny produktów UC30 są wyposażone w kompaktową, sześcienną obudowę i wyróżniają się wyśmienitą wydajnością. Dzięki niezależności od koloru, wysokiej tolerancji na zabrudzenia oraz znakomitemu tłumieniu tła, czujniki UC30 dostarczają stabilnych wyników pomiaru nawet w najbardziej wymagających warunkach. Rozmaite sygnały wyjściowe przy zasięgu do 8000 mm oraz wysoka dokładność pomiaru dzięki zintegrowanej kompensacji temperatury pozwalają na zastosowanie w niemal każdej aplikacji. Przyciski Teach-in i interfejs IO-Link poszerzają możliwości diagnostyki i parametryzacji tych czujników ultradźwiękowych.
Przegląd
Dokładny pomiar niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
Wytrzymała obudowa z przyciskami Teach-in
Zasięg do 8000 mm
Wyjście analogowe, przeciwsobne wyjście cyfrowe z interfejsem IO-Link lub dwa wyjścia cyfrowe PNP/NPN
Zastosowanie prawie że bez granic – niezależnie od koloru, połysku i przezroczystości
W najróżniejszych obszarach zastosowań czujniki ultradźwiękowe firmy SICK mierzą i wykrywają kolorowe, błyszczące lub przezroczyste powierzchnie, co jest uznawane za wymagające zadanie zwłaszcza w przypadku czujników optycznych. Nawet takie nieprzyjazne warunki otoczenia, jak pył, zanieczyszczenia czy też mgła w zasadzie nie wpływają na wynik pomiaru. Szeroki zakres detekcji umożliwia ponadto monitorowanie dużego pola za pomocą tylko jednego czujnika – i to przy zakresach pomiarowych od 13 mm do 8 m. Niezależnie od miejsca: czujniki ultradźwiękowe firmy SICK można spotkać w każdej branży. Obszerna oferta produktów zawiera szeroką paletę rozwiązań odpowiednich do każdej aplikacji. Warto przekonać się samemu.
Dowiedz się więcej na temat zasady działania czujników ultradźwiękowych.
Pomiar time-of-flight dźwięku
Czujnik przesyła impuls dźwiękowy, który jest odbijany przez wykrywany obiekt. Czas, jakiego impuls potrzebuje na pokonanie drogi od czujnika do obiektu i z powrotem, jest mierzony, analizowany i przeliczany na odległość w następujący sposób.
Odległość = prędkość dźwięku x łączny czas przebiegu dźwięku (t2) / 2
Zasięgi czujników ultradźwiękowych Zasadniczo w przypadku czujników ultradźwiękowych obowiązuje reguła: im mniej dźwięku absorbuje mierzony obiekt, tym większy jest możliwy zasięg. Zasięg roboczy określa, do jakiego oddalenia możliwy jest pomiar z wystarczającą rezerwą działania w przypadku typowych obiektów. W warunkach idealnych czujnik może być stosowany nawet do swego zasięgu granicznego. Pola przełączające służą do idealnej oceny przydatności do danego zastosowania. Przedstawiona na tych polach przełączających ciemnoniebieska powierzchnia przedstawia w sposób przykładowy zakres roboczy czujnika w przypadku detekcji pręta okrągłego. Powierzchnia jasnoniebieska odzwierciedla maksymalny zakres detekcji (zasięg graniczny), który w warunkach idealnych jest możliwy do osiągnięcia na dobrze rozpoznawalnych obiektach, tutaj przykładowo na wyrównanej płytce. Ten zakres pomiędzy czujnikiem oraz obiektem pomiaru powinien pozostać wolny, aby uniknąć niezamierzonej detekcji obiektów w otoczeniu. Możliwość detekcji oraz zakres detekcji obiektu zależą od jego właściwości odbijania światła, wielkości i ustawienia. W zależności od aplikacji można rozpoznawać również bardzo małe obiekty, jak np. metalowy drut.
Zastosowania w centrum zainteresowania
Czujniki ultradźwiękowe to niezwykle wszechstronne urządzenia. Nie ma znaczenia, czy chodzi o rejestrowanie położenia, pomiar odległości lub też detekcję stałych, sproszkowanych czy też płynnych mediów: czujniki ultradźwiękowe firmy SICK dowodzą swojej niezawodności i precyzji w prawie każdym obszarze zastosowania. Nieważne, w jakiej branży, nieważne, w jakiej aplikacji.
Czujniki ultradźwiękowe firmy SICK prezentują swoje zalety w przypadku bezkontaktowej rejestracji obiektów we wszelkich możliwych zastosowaniach. Te wszechstronne urządzenia są w stanie niezawodnie i precyzyjnie sprostać wszelkim wymogom, związanym z automatyzacją procesów.
Indywidualnie regulowana wiązka dźwiękowa – optymalne rozwiązanie do posiadanej aplikacji, a przy tym unikalne w skali rynku
Za pomocą dostosowania czułości czujnika użytkownik ma bezpośredni wpływ na kształt wiązki dźwiękowej, a tym samym na zakres detekcji czujnika. Dzięki temu można wykrywać lub też maskować obiekty w otoczeniu, i to w sposób płynny.
Nieważne, czy chodzi o długą czy krótką, wąską czy szeroką wiązkę dźwiękową, czy też powoli rosnący lub też największy możliwy zakres detekcji od samego początku pomiaru. Dzięki temu można na przykład maskować ścianki zbiorników w aplikacjach do pomiaru poziomu napełnienia, sprawdzać różne wielkości pojemników w przypadku wykrywania pustych pojemników lub też realizować jeszcze większe zadania monitorowania obszaru za pomocą tylko jednego czujnika.
Płynnie oraz indywidualnie regulowany zakres detekcji zapewnia doskonałe rozwiązanie w przypadku danej aplikacji. Jeśli zmienią się warunki otoczenia, czujnik można szybko i bezproblemowo dostosować do nowych wymagań. Dzięki oprogramowaniu Connect+ lub też narzędziu inżynierskiemu SOPAS firmy SICK możliwości ustawiania są praktycznie nieograniczone.
IO-Link
Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku. Smart Sensors z technologią IO-Link generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza typowe sygnały przełączające lub zmierzone parametry procesu.
Przegląd zalet
Podłączanie czujnika na poziomie magistrali zapewnia stałą komunikację, przyczyniającą się do wzrostu wydajności produkcji w instalacji
Łatwa wymiana urządzenia za pomocą automatycznej parametryzacji zwiększa dostępność eksploatacyjną maszyny
Automatyczne ustawianie czujnika w zależności od procesu produkcji zwiększa elastyczność w ramach aplikacji
Niskie nakłady związane z okablowaniem oraz zastosowanie przewodów nieekranowanych obniżają koszty projektu
Wizualizacja w komputerze zapewnia możliwość przejrzystej prezentacji funkcjonalności czujnika w celu optymalnego rozwiązania zadań związanych z aplikacją
Różnorodne możliwości diagnostyczne, np. malejące natężenie sygnału, umożliwiają uniknięcie przestojów lub też ich zaplanowanie
Zautomatyzowany, elektroniczny wykaz części na podstawie ID urządzenia upraszcza dokumentację, a tym samym obniża związane z nią nakłady
Zachęcamy do skorzystania z doradztwa osoby kontaktowej w firmie SICK lub też kliknięcia tego łącza.
IO-Link rozwiązuje przy tym problem „ostatniego metra” dzięki płynnej integracji czujników z siecią automatyki. W ten sposób otwierają się przed użytkownikami nowe perspektywy zwiększania elastyczności, niezawodności oraz efektywności, a także możliwości ograniczenia kosztów w posiadanej instalacji.
SICK LifeTime Services
Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.
Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.
Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.