Kontakt
Opinia

Czujniki ultradźwiękowe

Uniwersalny i precyzyjny pomiar za pomocą czujników ultradźwiękowych firmy SICK

Czujniki ultradźwiękowe firmy SICK wykorzystują właściwości dźwięku. Czujniki precyzyjnie wykrywają obiekty i odległości – z doskonałym tłumieniem tła i odpornością na warunki otoczenia, takie jak pył lub mgła. Zastosowanie określa typ wyjścia – cyfrowe, analogowe lub połączenie wyjścia cyfrowego i analogowego – według potrzeb.

Filtruj według:
250.0 mm 8000.0 mm
2.5 ms 180.0 ms

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów UM12
Mały czujnik, duże korzyści
  • Dokładny pomiar, niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
  • Bardzo krótki i wytrzymały metalowy korpus M12
  • Warianty z wyjściem cyfrowym PNP/NPN lub wyjściem analogowym
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
  • Detekcja, pomiary lub pozycjonowanie w technologii ultradźwiękowej
  • Procedura uczenia wykonywana przy użyciu przewodu
Rodzina produktów UC30
Odporność. Niezawodność. Sześcienny kształt.
  • Dokładny pomiar niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
  • Wytrzymała obudowa z przyciskami Teach-in
  • Zasięg do 8000 mm
  • Wyjście analogowe, przeciwsobne wyjście cyfrowe z interfejsem IO-Link lub dwa wyjścia cyfrowe PNP/NPN
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
  • Ustawiana czułość
Rodzina produktów UD18
Kontrola podwójnych arkuszy i kontrola punktów sklejania papieru, kartonu, metalu i tworzyw sztucznych
  • Klasyfikacja materiału: brak arkusza, pojedynczy arkusz, podwójny arkusz
  • Plug-and-play, możliwość wyboru i konfiguracji poziomów czułości oraz zmiany podczas pracy urządzenia
  • Maks. cztery indywidualne poziomy czułości
  • Zmienna odległość montażowa
  • Widoczne pod każdym kątem diody LED sygnalizujące stan
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył i wilgoć
Rodzina produktów UC4
Małe, precyzyjne, ultradźwiękowe
  • Dokładny pomiar, niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
  • Technologia ultradźwiękowa w niewielkiej obudowie
  • Detekcja, pomiary i pozycjonowanie w technologii ultradźwiękowej
  • Warianty z wyjściem cyfrowym PNP/NPN, wyjściem analogowym lub wyjściem przeciwsobnym z IO-Link
  • Przycisk Teach-in
  • Precyzyjne tłumienie tła
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
Rodzina produktów UC12
Technologia czujników ultradźwiękowych w klasycznej formie
  • Możliwe jest wykrywanie folii, szkła, cieczy i butelek – niezależnie od koloru materiału i światła zewnętrznego
  • Prosta i szybka konfiguracja za pomocą przycisku Teach-in
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył, mgłę
  • Dwa komplementarne wyjścia cyfrowe (Q, /Q)
  • Bardzo dobre tłumienie tła (BGS)
  • Trzy tryby pracy: odległość od obiektu (DtO), okno (Wnd) lub obiekt pomiędzy czujnikiem a tłem (ObSB)
Rodzina produktów UM30
Uniwersalne rozwiązanie problemów
  • Dokładny pomiar niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
  • Zasięg do 8000 mm
  • Wyświetlacz do szybkiego i elastycznego ustawiania czujnika
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
  • Zróżnicowana oferta interfejsów, w tym IO-Link
  • Ustawiana czułość
Rodzina produktów UM18
Łatwe ustawianie, doskonałe wykrywanie
  • Dokładny pomiar niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
  • Zasięgi do 1300 mm
  • Krótka obudowa M18 z metalu lub tworzywa sztucznego o długości od 42 mm
  • Kształt prosty lub kątowy
  • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
  • Zróżnicowana oferta interfejsów, w tym IO-Link

Wynik 1 - 7 z 7

TOP