Kontakt
Opinia

Czujniki pomiaru przemieszczeń
Profiler

Linia oznacza więcej niż punkt

Twoje korzyści

  • Mierzenie profilu za pomocą tylko jednego czujnika pozwala obniżyć koszty nabycia sprzętu i instalacji
  • Niedrogie rozwiązanie do pomiarów profili 2D
  • Wizualizacja wyników pomiaru w czasie rzeczywistym na zintegrowanym wyświetlaczu LCD
  • Intuicyjne i szybkie uruchomienie z pomocą oprogramowania lub wyświetlacza skraca czas potrzebny na instalację
  • Dzięki koncepcji pracy autonomicznej czujnik Profiler 2 nie wymaga okablowania i zamontowania dodatkowego modułu analizującego
  • Niezawodność pomiarów niezależnie od koloru, materiału czy kształtu
  • Ponad dziesięć wbudowanych funkcji pomiarowych umożliwia szybkie mierzenie i analizowanie profili

Wybór produktu

Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:
125.0 mm 125.0 mm

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

View:

6052874
Profiler
Czujniki pomiaru przemieszczeń
  • Zakres pomiarowy: 75 mm ... 125 mm
  • Interfejs komunikacyjny: Szeregowy
  • Standard. rozmiar plamki świetlnej (odległość): 0,3 mm x 32 mm
  • Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy
  • Typ przyłącza: Gniazdo, HRS, 12-biegunowe (I/O, napięcie zasilające)
Szczegóły
  • Porównaj teraz
6052873
Profiler
Czujniki pomiaru przemieszczeń
  • Zakres pomiarowy: 75 mm ... 125 mm
  • Interfejs komunikacyjny: Szeregowy
  • Standard. rozmiar plamki świetlnej (odległość): 0,3 mm x 32 mm
  • Materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy
  • Typ przyłącza: Gniazdo, HRS, 12-biegunowe (I/O, napięcie zasilające)
Szczegóły
  • Porównaj teraz

Wynik 1 - 2 z 2

Przegląd

Linia oznacza więcej niż punkt

Czujnik pomiaru przemieszczeń Profiler 2 mierzy z wysoką dokładnością na osiach X i Z, nawet w przypadku powierzchni złożonych obiektów. Na podstawie zaledwie jednego pomiaru można jednocześnie analizować nawet cztery różne strefy. Dla każdej strefy można wybrać jedną z dziesięciu wbudowanych funkcji pomiarowych, np. pomiar wysokości albo szerokości. Zintegrowany moduł analizujący czujnika Profiler 2 pozwala skrócić czas potrzebny na instalację i zmniejszyć koszty. Dzięki temu czujnik ten stanowi jedno z najtańszych rozwiązań w dziedzinie pomiarów profili. Zintegrowany przetwornik CMOS gwarantuje stabilność pomiarów, a dołączone oprogramowanie ułatwia uruchomienie i umożliwia doskonałą wizualizację procesu pomiaru. Zintegrowany wyświetlacz LCD oferuje możliwość wizualizacji w czasie rzeczywistym.

Przegląd
  • Mierzenie złożonych profili za pomocą tylko jednej wiązki laserowej
  • Jednoczesne analizowanie do czterech różnych stref
  • Ponad dziesięć wbudowanych funkcji pomiarowych, np. wysokość, szerokość i pochylenie
  • Głowica czujnikowa i moduł analizujący w jednym urządzeniu
  • Uruchomienie za pośrednictwem oprogramowania lub wbudowanego wyświetlacza z elementami obsługowymi
  • Wysokiej klasy przetwornik CMOS

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy75 mm ... 125 mm
    Liniowość

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Dokładność powtarzalności

    25 µm, Kierunek x 1) 2)

    2 µm, Kierunek z

    Czas odpowiedzi≥ 5 ms 3)
    Wyjście przełączające

    3 x PNP 4)

    3 x NPN 4)

    Szeregowy✔ , RS-485
    Wyjście analogowe1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) 5)
    Temperatura otoczenia podczas pracy–10 °C ... +40 °C, Temperatura robocza przy UV = 24 V
    Temperatura otoczenia – przechowywanie–20 °C ... +60 °C
    • 1) , typowa wartość, realna wartość jest zależna od ustawień i warunków otoczenia Szczegóły – patrz Pole widzenia.
    • 2) , Pomiar na 90% remisji (ceramika, biała), wzgl. lustro do OD25-x, wybrane ustawienie wartości średniej: 256, stałe warunki ramowe.
    • 3) Typowa wartość, tryb wysokiej rozdzielczości.
    • 4) Maks. prąd wyjściowy 100 mA.
    • 5) 24 mA w przypadku pomiarów spoza zakresu pomiarowego.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP