Efektywny, wszechstronny model do precyzyjnych pomiarów odległości
Kompaktowy czujnik pomiaru przemieszczeń OD2000 to bardzo ekonomiczne rozwiązanie ekonomiczne do dokładnego pomiaru odległości. Uniwersalny czujnik nadaje się do bardzo różnorodnych zastosowań w przypadku odległości do 1200 mm. Za pomocą wysoce precyzyjnego mechanizmu triangulacji wykrywa nawet najmniejsze różnice poziomu szarości w zakresie mikrometrycznym. Dzięki maksymalnym wartościom pod względem liniowości i powtarzalności, a także częstotliwości pomiaru do 7,5 kHz, OD2000 dostarcza niezawodne dane dotyczące odległości – praktycznie na każdej powierzchni. Dzięki zasadzie Plug-and-play integracja czujnika jest możliwa w ciągu krótkiego czasu. Ponadto konfiguracja za pomocą wyświetlacza OLED na czujniku lub za pośrednictwem interfejsu IO-Link i oprogramowania jest niezwykle wygodna.
Tam, gdzie ważna jest najwyższa dokładność i jakość, SICK ma zawsze odpowiednie rozwiązanie: inteligentną technikę pomiarową opracowaną przez ekspertów, która każdego dnia sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych. Nasze pionierskie rozwiązania są owocem długoletnich doświadczeń i innowacji w dziedzinie czujników optycznych. Dbamy o wydajność procesów i umożliwiamy realizację złożonych zadań związanych z pomiarem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalenie powierzchni, średnicy, grubości czy szerokości, pozycjonowanie lub pomiar produktów. Wszystko to po to, aby Państwa produkty były perfekcyjne. Dowiedz się więcej pod adresem www.sick.com/measurement-sensors
Na obiekcie pomiaru wyświetlany jest punkt świetlny. Odbite światło jest odwzorowywane pod pewnym kątem na odbiorniku światłoczułym. Na podstawie kąta pomiędzy kierunkiem nadawania i odbioru, pozycja obiektu jest obliczana za pomocą metody triangulacji (łac. triangulum: trójkąt).
Bezproblemowa integracja systemu za pośrednictwem IO-Link
OD2000 oferuje zarówno analogowy, jak też cyfrowy sygnał wyjściowy. Komunikacja typu punkt do punktu za pośrednictwem interfejsu IO-Link zapewnia przy tym inteligentne działanie czujnika pomiaru przemieszczeń. Oprócz zwiększonej niezawodności dzięki bezzakłóceniowej transmisji sygnału technologia ta wyróżnia się przede wszystkim jej potencjałem w zakresie automatyzacji procesów. Wszechstronne możliwości diagnostyczne upraszczają monitorowanie czujników oraz zwiększają równocześnie dostępność eksploatacyjną w produkcji.
Łatwa wymiana urządzenia: Parametryzacja za pośrednictwem IO-Link korzysta z aktualnych danych, co zapobiega nieprawidłowym ustawieniom.Więcej opcji monitorowania stanu:
Za pomocą danych procesów oraz rozszerzonych danych diagnostycznych IO-Link dostarcza wielu informacji w czasie rzeczywistym, które zapewniają wiedzę na temat stanu czujników.
Precyzyjne dane w czasie rzeczywistym do automatyzacji: OD2000 komunikuje się za pomocą IO-Link z systemem i zapewnia dzięki swym danym na temat procesów i stanu podstawę konserwacji prewencyjnej.
Podłącz i pracuj – dzięki wymianie czujników Plug-and-play
Bezpośrednia parametryzacja za pośrednictwem IO-Link oraz oprogramowanie konfiguracyjne upraszczają integrację – przede wszystkim w celu montażu w trudno dostępnych miejscach. Jeśli zachodzi konieczność wymiany czujnika, zasada Plug-and-play czujnika OD2000 minimalizuje przestoje instalacji oraz nakład pracy dzięki zautomatyzowanemu wczytywaniu danych parametryzacji. Sama wymiana czujnika jest ponadto niezwykle łatwa.
Łatwe dostosowanie: Nieskomplikowana konfiguracja czujnika za pomocą wyświetlacza OLED w celu zapewnienia niezawodnego i precyzyjnego pomiaru odległości – niezależnie od powierzchni oraz koloru obiektu pomiaru.Łatwa integracja, błyskawiczna wymiana: Uruchamianie można przeprowadzić dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi w kilku krokach oraz bez konieczności wprowadzania dodatkowych ustawień.Niewielkie nakłady pracy w związku z okablowaniem: IO-Link umożliwia transmisję sygnału oraz zasilanie za pośrednictwem tylko jednego przewodu.
Niewielkie nakłady pracy, wyższa dostępność eksploatacyjna: dzięki integracji Plug-and-play oraz zautomatyzowanej transmisji danych parametryzacji OD2000 redukuje podczas wymiany czujnika przestoje w produkcji.
Jeden czujnik pomiaru przemieszczeń, niezliczone możliwości
OD2000 odnajduje się doskonale w przypadku prawie każdego rodzaju zastosowania. Dzięki zasięgowi do 1200 mm, częstotliwości pomiaru rzędu 7,5 kHz, jak również wysokiej dokładności pomiaru aż do zakresu mikrometrycznego, OD2000 stanowi uniwersalne rozwiązanie do wymagających zadań pomiarowych w otoczeniu przemysłowym. Czujnik ten nadaje się do różnych zadań pozycjonowania w ramach produkcji i montażu, jednakże swój pełen potencjał wydajności ujawnia zwłaszcza w przypadku precyzyjnego pomiaru w zastosowania związanych z jakością.
Pełna kontrola, np. w przypadku wykonywanych przez roboty zadań pozycjonowania lub montażu płytek obwodów drukowanych w przemyśle elektronicznym.Wysoka precyzja, np. do pomiaru oflisu oraz grubości desek w przemyśle drzewnym.Niezawodna jakość, np. podczas nawijania ogniw w trakcie kontroli pozostałej folii.
Ekonomiczne i uniwersalne urządzenie: OD2000 to idealne rozwiązanie do szerokiego spektrum zadań, w przypadku których wydajność idzie w parze z korzystną ceną.