Czujniki pomiaru przemieszczeń
OD Value

Po prostu dokładny pomiar

Twoje korzyści

  • Niezależna od powierzchni i niezawodna metoda pomiaru minimalizuje czas przestoju maszyny
  • Bardzo łatwa konfiguracja czujnika umożliwia szybkie i oszczędne uruchomienie
  • Zredukowane zapotrzebowanie na miejsce i nakłady związane z okablowaniem dzięki kompaktowej, autonomicznej konstrukcji
  • Liczne zakresy pomiarowe i interfejsy umożliwiają idealne i niedrogie zintegrowanie w każdych warunkach produkcyjnych
  • Niskie koszty inwestycji pozwalają na ogólne i regularne zapewnienie jakości
  • Bezkontaktowa technika pomiarowa w bezpiecznym odstępie umożliwia kontrolowanie jakości bezpośrednio w procesie produkcji
  • Kontrola niepowodująca zużycia i uszkodzeń bazująca na pomiarze bezkontaktowym

Przegląd

Po prostu dokładny pomiar

Czujnik OD Value pozwala realizować zadania pomiarowe łatwo, dokładnie i ekonomicznie. Wykrywa nawet najmniejsze różnice w wymiarach, kształcie, położeniu lub mimośrodowości bezpośrednio w maszynie – bezkontaktowo, precyzyjnie i bez przerywania pracy. OD Value przekonuje przede wszystkim tym, co składa się na jego główną charakterystykę: jest niezawodny, łatwy w użyciu, wydajny, uniwersalny i skuteczny. Jest to więc idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą regularnie kontrolować i zapewniać jakość bezpośrednio w procesie produkcji.

Przegląd
  • Liczne zakresy pomiarowe od 26 mm–34 mm aż do 100 mm–500 mm
  • Bardzo dokładny, niezależny od powierzchni pomiar przy użyciu przetwornika CMOS
  • Łatwa, bazująca na diodach LED koncepcja obsługi i konfiguracji
  • Duża różnorodność produktów z dużą liczbą standardowych interfejsów
  • Technologia laserowa do precyzyjnego pomiaru najmniejszych obiektów
  • Kompaktowe urządzenie autonomiczne
  • Bardzo dobry stosunek jakości do ceny

Zalety

Precyzja połączona z jakością

Tam, gdzie ważna jest najwyższa dokładność i jakość, SICK ma zawsze odpowiednie rozwiązanie: inteligentną technikę pomiarową opracowaną przez ekspertów, która każdego dnia sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych. Nasze pionierskie rozwiązania są owocem długoletnich doświadczeń i innowacji w dziedzinie czujników optycznych. Dbamy o wydajność procesów i umożliwiamy realizację złożonych zadań związanych z pomiarem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalenie powierzchni, średnicy, grubości czy szerokości, pozycjonowanie lub pomiar produktów. Wszystko to po to, aby Państwa produkty były perfekcyjne. Dowiedz się więcej pod adresem www.sick.com/measurement-sensors

Na obiekcie pomiaru wyświetlany jest punkt świetlny. Odbite światło jest odwzorowywane pod pewnym kątem na odbiorniku światłoczułym. Na podstawie kąta pomiędzy kierunkiem nadawania i odbioru, pozycja obiektu jest obliczana za pomocą metody triangulacji (łac. triangulum: trójkąt).

Duże pole manewru na krótkich odległość

Możliwości zastosowania czujników pomiaru przemieszczeń firmy SICK są tak samo duże i wszechstronne, jak w przypadku mierzonych odległości. Liczne zadania pomiarowe i zastosowania spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości i precyzji.
Kontrola elementów Dalmierz OD Value ma niewielką masę i może być zamontowany bezpośrednio na głowicy montażowej. Mierzy wysokość elementów i nanoszenie pasty lutowniczej oraz przesyła brakujące dane Z do systemu wizyjnego 2D głowicy montażowej.
Precyzyjne ustawienie igły dozownika W procesach dozowania cechujących się dużą powtarzalnością bardzo ważna jest odległość bezwzględna między igłą dozownika a obiektem. Czujnik pomiaru przemieszczeń OD Value rejestruje odległość od obiektu z dokładnością w zakresie mikrometrów i przy niewielkich nakładach kosztów. Ze względu na plamkę świetlną o małej średnicy doskonale nadaje się do pomiarów najmniejszych struktur.
Pomiar oflisu Dwa czujniki pomiaru przemieszczeń OD Value, ustawione naprzeciwko siebie i cechujące się wysoką dokładnością pomiaru, mierzą dokładny profil deski i wykrywają położenie oflisu. Integrator systemów wizyjnych wykorzystuje wyniki pomiaru i interpoluje obszar między profilami w celu zoptymalizowania deski, która jest następnie obrzynana przez piłę.
Precyzyjne pozycjonowanie Ustawienie w prawidłowej pozycji z dużą dokładnością. Czujniki pomiaru przemieszczeń firmy SICK umożliwiają bezkontaktowe, precyzyjne ustawianie np. chwytaków z maksymalną powtarzalnością. Typowe zastosowania dla OD Value to systemy pozycjonowania robotów podczas montażu szyby przedniej oraz wysoce precyzyjne pozycjonowanie sań przesuwnych.

OD Value oznacza wszechstronną, maksymalną niezawodność i oferuje dokładne pomiary wielu różnych materiałów oraz powierzchni.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy26 mm ... 500 mm
    Liniowość± 8 µm ... ± 1.200 µm
    Dokładność powtarzalności

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    30 µm

    60 µm

    75 µm

    100 µm

    Czas odpowiedzi≥ 1 ms
    Czas odpowiedzi≥ 0,5 ms
    Częstotliwość pomiaru≤ 2 kHz / ≤ 1,33 kHz
    Wyjście cyfrowe

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Nadajnik światłaLaser, czerwony
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
    Klasa lasera2
    Szeregowy✔ , RS-422
    Wyjście analogowe
    Liczba1
    RodzajWyjście prądu / Wyjście napięcia
    Temperatura otoczenia podczas pracy–10 °C ... +40 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania