Czujniki pomiaru przemieszczeń
OD Precision

Bardzo dokładne określenie każdego wymiaru

Twoje korzyści

  • Bezkontaktowa, bardzo dokładna technika pomiarowa zapewnia bezpośrednio w procesie produkcji 100-procentową jakość produktów końcowych
  • Niezależny od powierzchni algorytm pomiarowy gwarantuje krótki czas przestoju maszyny
  • Zredukowany czas przebiegu jako rezultat wysokiej częstotliwości pomiarowej do 10 kHz
  • Proste i niedrogie rozwiązanie do wymagających zadań pomiarowych, umożliwiające obliczanie wyników pomiarów z kilku głowic czujnikowych
  • Dzięki opcjonalnemu trybowi autonomicznemu OD Precision oferuje maksymalną wydajność przy niskich kosztach inwestycji
  • Przejrzysty wyświetlacz LCD umożliwia łatwe i korzystne cenowo uruchomienie
  • Liczne interfejsy do łatwego zintegrowania z istniejącymi warunkami produkcyjnymi

Przegląd

Bardzo dokładne określenie każdego wymiaru

OD Precision to wysoce dokładny system optyczny do pomiarów na wymagających powierzchniach obiektów. Oprócz pomiarów na powierzchniach połyskujących lub w kolorze głębokiej czerni umożliwia on pomiary odległości materiałów półprzezroczystych i całkowicie przezroczystych. Kolejną nowością jest opcja podłączenia nawet trzech głowic czujników do jednego modułu analizującego, np. w celu pomiaru płaskości powierzchni. Aby zmniejszyć koszty inwestycji, czujnik można również podłączyć poprzez interfejs RS-422 i użytkować bez modułu analizującego.

Przegląd
  • Liczne zakresy pomiarowe od 24 mm–26 mm aż do 300 mm–700 mm
  • Niezależny od powierzchni pomiar przy użyciu przetwornika CMOS
  • Maksymalna dokładność i częstotliwość pomiaru
  • Pomiar grubości szkła tylko jedną głowicą czujnikową
  • Różne rozmiary plamki świetlnej
  • Zintegrowane obliczenia z maks. trzech czujników
  • Wykorzystanie jako rozwiązanie autonomiczne przy użyciu RS-422

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Zalety

Precyzja połączona z jakością

Tam, gdzie ważna jest najwyższa dokładność i jakość, SICK ma zawsze odpowiednie rozwiązanie: inteligentną technikę pomiarową opracowaną przez ekspertów, która każdego dnia sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych. Nasze pionierskie rozwiązania są owocem długoletnich doświadczeń i innowacji w dziedzinie czujników optycznych. Dbamy o wydajność procesów i umożliwiamy realizację złożonych zadań związanych z pomiarem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalenie powierzchni, średnicy, grubości czy szerokości, pozycjonowanie lub pomiar produktów. Wszystko to po to, aby Państwa produkty były perfekcyjne. Dowiedz się więcej pod adresem www.sick.com/measurement-sensors

Na obiekcie pomiaru wyświetlany jest punkt świetlny. Odbite światło jest odwzorowywane pod pewnym kątem na odbiorniku światłoczułym. Na podstawie kąta pomiędzy kierunkiem nadawania i odbioru, pozycja obiektu jest obliczana za pomocą metody triangulacji (łac. triangulum: trójkąt).

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy24 mm ... 700 mm
    Liniowość± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Dokładność powtarzalności

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Czas odpowiedzi≥ 0,1 ms
    Czas odpowiedzi≥ 0,1 ms
    Częstotliwość pomiaru≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Wyjście cyfrowe5 x PNP, NPN
    Nadajnik światłaLaser, czerwony
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
    Klasa lasera1 / 2
    Szeregowy✔ , RS-422
    Wyjście analogowe
    Liczba3
    RodzajWyjście prądu / Wyjście napięcia
    Temperatura otoczenia podczas pracy–10 °C ... +50 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania