Czujniki pomiaru przemieszczeń
OD Mini

Precyzja pomiaru w lekkim wykonaniu

Twoje korzyści

  • Niższe koszty uruchomienia dzięki prostej obsłudze i obecności wyświetlacza
  • Możliwość stosowania także w bardzo dynamicznych aplikacjach dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze
  • Możliwość łatwego wykonania obliczeń dla dwóch głowic czujników za pomocą zewnętrznego modułu analizującego
  • Duża dostępność eksploatacyjna maszyny dzięki niezawodności pomiaru niezależnie od jasności i koloru powierzchni
  • Łatwa integracja w sieciach przemysłowych dzięki dużej liczbie dostępnych interfejsów
  • Najwyższa wydajność nawet przy wysokim tempie produkcji

Przegląd

Precyzja pomiaru w lekkim wykonaniu

Proste, precyzyjne i ekonomiczne rozwiązanie zadań pomiarowych: czujnik pomiaru przemieszczeń OD Mini wyróżnia się kompaktową i wytrzymałą obudową, która występuje w wersji aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Wykorzystuje on najnowszą technologię CMOS, która zapewnia precyzję pomiaru niezależnie od koloru i jasności powierzchni. Wbudowany wzmacniacz umożliwia autonomiczną pracę czujnika OD Mini. W przypadku skomplikowanych zadań pomiarowych można podłączyć do modułu analizującego maksymalnie dwie głowice czujnikowe OD Mini Pro i wykorzystać je do obliczeń. Intuicyjna obsługa, wyświetlacz i cztery diody LED sygnalizujące stan ułatwiają konfigurację. Czujnik OD Mini można również programować zdalnie poprzez zewnętrzne wejście. Duża liczba dostępnych interfejsów upraszcza przy tym integrację w sieciach przemysłowych. Gwarantuje to najwyższą niezawodność i precyzję przy realizacji wielu zadań pomiarowych.

Przegląd
  • Kompaktowa, wytrzymała obudowa
  • Użytkowanie w trybie autonomicznym lub razem z modułem analizującym OD Mini
  • Wyświetlacz i diody LED na urządzeniu do wizualizacji aktualnego stanu
  • Dostępne różne interfejsy
  • Łatwa konfiguracja za pomocą wyświetlacza lub zewnętrznego wejścia uczenia
  • Przetwornik CMOS zapewniający precyzyjne i szybkie pomiary w zakresie mikrometrów
  • Różne zakresy pomiarowe: możliwy pomiar od 10 mm do 250 mm

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Zalety

Precyzja połączona z jakością

Tam, gdzie ważna jest najwyższa dokładność i jakość, SICK ma zawsze odpowiednie rozwiązanie: inteligentną technikę pomiarową opracowaną przez ekspertów, która każdego dnia sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych. Nasze pionierskie rozwiązania są owocem długoletnich doświadczeń i innowacji w dziedzinie czujników optycznych. Dbamy o wydajność procesów i umożliwiamy realizację złożonych zadań związanych z pomiarem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalenie powierzchni, średnicy, grubości czy szerokości, pozycjonowanie lub pomiar produktów. Wszystko to po to, aby Państwa produkty były perfekcyjne. Dowiedz się więcej pod adresem www.sick.com/measurement-sensors

Na obiekcie pomiaru wyświetlany jest punkt świetlny. Odbite światło jest odwzorowywane pod pewnym kątem na odbiorniku światłoczułym. Na podstawie kąta pomiędzy kierunkiem nadawania i odbioru, pozycja obiektu jest obliczana za pomocą metody triangulacji (łac. triangulum: trójkąt).

OD Mini – lekkie urządzenie w kompaktowej obudowie

Czujniki pomiaru przemieszczeń OD Mini firmy SICK wykorzystują zasadę triangulacji do bardzo precyzyjnej kontroli procesów montażu powierzchniowego w produkcji seryjnej. Ze względu na ich bardzo małą konstrukcję czujniki te są niezwykle elastyczne i można je wykorzystywać w wielu zastosowaniach, na przykład do pomiaru elementów budowlanych, do precyzyjnego pozycjonowania, podczas kontroli tolerancji produkcyjnych w ramach kontroli jakości, regulacji procesów przez układ pozycjonowania robota oraz do klasyfikacji i sortowania (np. według długości). Ponieważ w przypadku takich zastosowań ważną rolę odgrywa jakość wykonania, OD Mini jest tam na właściwym miejscu ze względu na swą wysoką precyzję pomiaru.

Precyzyjne pozycjonowanie
  • Typowe zastosowania to systemy pozycjonowania robotów podczas montażu szyby przedniej oraz wysoce precyzyjne pozycjonowanie sań przesuwnych
  • Typowe branże to robotyka, obsługa i montaż, przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego
Unikanie kolizji
  • Typowe zastosowania to pozycjonowanie wysokości oraz unikanie kolizji przy głowicy tnącej i pozycjonowanie chwytaków
  • Typowe branże to obsługa i montaż, obrabiarki
Zapewnienie jakości
  • Typowe zastosowania to kontrola jakości elementów oraz sprawdzanie kształtu opakowań blistrowych
  • Typowe branże to przemysł dóbr konsumpcyjnych, obsługa i montaż, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Również w przypadku zastosowania w bardzo dynamicznych aplikacjach OD Mini wyróżnia się dzięki niewielkim rozmiarom i małej masie.

Czujniki OD Mini należą pod względem swych wymiarów (44,4 mm x 31 mm x 17 mm) do najmniejszych na świecie czujników pomiaru przemieszczeń z wyświetlaczem oraz elementami do obsługi. Ta rodzina produktów wyróżnia się swą dokładnością pomiaru w zakresie µm, wysokiej jakości wyposażeniem oraz kompaktową budową przy równocześnie niewielkiej masie. OD Mini jest dostępny w dwóch wersjach obudowy.
OD Mini w obudowie ze stali nierdzewnej – wytrzymałe urządzenie do zastosowań w trudnym otoczeniu
OD Mini w obudowie aluminiowej – wersja lekka do zastosowań o dużej dynamice, np. na ramionach lub chwytakach robotów

OD Mini zachwyca swoją dokładnością pomiaru w zakresie µm oraz swą wytrzymałą i kompaktową obudową.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy10 mm ... 250 mm
    Liniowość± 10 µm ... ± 100 µm
    Dokładność powtarzalności

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Czas odpowiedzi≥ 2 ms
    Czas odpowiedzi≥ 0,5 ms
    Częstotliwość pomiaru≤ 2 kHz
    Wyjście cyfrowe1 ... 3 x PNP/NPN, do wyboru
    Nadajnik światłaLaser, czerwony
    Rodzaj światłaWidzialne światło czerwone
    Klasa lasera1 / 2
    Szeregowy✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu analizującego
    Wyjście analogowe
    Liczba1
    RodzajWyjście prądu / Wyjście napięcia
    Temperatura otoczenia podczas pracy–10 °C ... +50 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania