Kontakt
Opinia

Czujniki pomiaru przemieszczeń

Niezmiennie wysoka jakość produktu dzięki optycznym pomiarom odległości z dokładnością co do mikrometra

Czujniki pomiaru przemieszczeń są precyzyjnymi czujnikami laserowymi o zakresach pomiarowych do 1000 mm. Ze względu na dokładność pomiaru stosowane są przede wszystkim w procesach ważnych z punktu widzenia jakości lub kosztów, polegających na regulacji, sortowaniu czy kontroli. Mierzone cechy to na przykład wymiary, pozycja i kształt. Dzięki zastosowaniu czujników pomiaru przemieszczeń oferowanych przez firmę SICK mogą Państwo poprawić jakość swoich produktów końcowych poprzez wdrożenie 100-procentowej kontroli jakości, redukując jednocześnie koszty wynikające ze zużycia materiału i przestojów.

Filtruj według:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm
9.6 mm 40.0 mm
21.0 mm 75.0 mm
44.4 mm 94.5 mm

Wyniki

Wynik 1 - 10 z 10

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów OD Max
Dwa czujniki w jednym module analizującym: bardzo dokładne pomiary i obliczenia
  • Liczne zakresy pomiarowe od 24 mm–26 mm aż do 250 mm–450 mm
  • Niezależny od powierzchni pomiar przy użyciu przetwornika CMOS
  • Wysoka częstotliwość pomiaru i wysoka liniowość
  • Rozmaite wzory obliczeniowe do przeliczania wyników pomiarów z dwóch czujników
  • Technologia laserowa umożliwiająca dokładne co do punktu pomiary i rozpoznawanie najmniejszych obiektów
  • Różnorodne opcje przesyłania danych
Rodzina produktów OD Value
Po prostu dokładny pomiar
  • Liczne zakresy pomiarowe od 26 mm–34 mm aż do 100 mm–500 mm
  • Bardzo dokładny, niezależny od powierzchni pomiar przy użyciu przetwornika CMOS
  • Łatwa, bazująca na diodach LED koncepcja obsługi i konfiguracji
  • Duża różnorodność produktów z dużą liczbą standardowych interfejsów
  • Technologia laserowa do precyzyjnego pomiaru najmniejszych obiektów
  • Kompaktowe urządzenie autonomiczne
  • Bardzo dobry stosunek jakości do ceny
Rodzina produktów OD Precision
Bardzo dokładne określenie każdego wymiaru
  • Liczne zakresy pomiarowe od 24 mm–26 mm aż do 300 mm–700 mm
  • Niezależny od powierzchni pomiar przy użyciu przetwornika CMOS
  • Maksymalna dokładność i częstotliwość pomiaru
  • Pomiar grubości szkła tylko jedną głowicą czujnikową
  • Różne rozmiary plamki świetlnej
  • Zintegrowane obliczenia z maks. trzech czujników
  • Wykorzystanie jako rozwiązanie autonomiczne przy użyciu RS-422
Rodzina produktów OD Mini
Precyzja pomiaru w lekkim wykonaniu
  • Kompaktowa, wytrzymała obudowa
  • Użytkowanie w trybie autonomicznym lub razem z modułem analizującym OD Mini
  • Wyświetlacz i diody LED na urządzeniu do wizualizacji aktualnego stanu
  • Dostępne różne interfejsy
  • Łatwa konfiguracja za pomocą wyświetlacza lub zewnętrznego wejścia uczenia
  • Przetwornik CMOS zapewniający precyzyjne i szybkie pomiary w zakresie mikrometrów
  • Różne zakresy pomiarowe: możliwy pomiar od 10 mm do 250 mm
Rodzina produktów Profiler
Linia oznacza więcej niż punkt
  • Mierzenie złożonych profili za pomocą tylko jednej wiązki laserowej
  • Jednoczesne analizowanie do czterech różnych stref
  • Ponad dziesięć wbudowanych funkcji pomiarowych, np. wysokość, szerokość i pochylenie
  • Głowica czujnikowa i moduł analizujący w jednym urządzeniu
  • Uruchomienie za pośrednictwem oprogramowania lub wbudowanego wyświetlacza z elementami obsługowymi
  • Wysokiej klasy przetwornik CMOS
Rodzina produktów OD5000
Wydajne urządzenie pomiarowe
  • Maksymalna częstotliwość pomiaru 80 kHz
  • Interfejs Ethernet z protokołem TCP/IP wbudowany w głowicę czujnika
  • Interfejs internetowy do parametryzacji
  • Innowacyjny algorytm analityczny
  • Najwyższa powtarzalność podczas pozycjonowania
  • Detekcja i pomiar najmniejszych zagłębień lub otworów
Rodzina produktów OL1
Dokładne prowadzenie po torze na pełnej szerokości taśmy
  • Miniaturowa obudowa z metalu
  • Zintegrowany wskaźnik położenia LED
  • Odbiornik CMOS o wysokiej rozdzielczości i dużej powtarzalności
  • Dostępność różnych interfejsów za pośrednictwem modułu analizującego AOD1
  • Pomiar pozycji krawędzi lub średnicy
  • Indywidualne ustawienia konfiguracyjne i funkcje obliczeniowe dostępne za pośrednictwem modułu analizującego AOD1

Rodzina produktów OD1000
Rozwiązanie do precyzyjnego pomiaru na dużych odległościach
  • Duży zakres pomiarowy do 1 m
  • Łatwe ustawienie za pomocą wyświetlacza OLED lub oprogramowania do konfiguracji SOPAS
  • Autonomiczne urządzenie bez zewnętrznego wzmacniacza
  • Wytrzymała metalowy korpus
  • Ustawiane wyjście analogowe (mA/V) i przeciwsobne wyjście cyfrowe z IO-Link
  • Precyzyjny pomiar niezależnie od koloru i powierzchni
  • Różne możliwości montażu
Rodzina produktów DT20 Hi
Niezawodny i dokładny do 1 m
  • Cztery zakresy pomiarowe od 50 mm do 1000 mm
  • Bardzo wysoka liniowość nawet do ± 0,5 mm
  • Przetwornik CMOS sprawia, że dokładny pomiar odległości jest możliwy bez względu na kolor i połysk
  • Laser czerwony
  • Dowolnie skalowalne wyjście analogowe i cyfrowe
  • Wyświetlacz z intuicyjną obsługą za pomocą menu
  • Rozszerzone możliwości ustawienia (np. uśrednianie, funkcja zewnętrznego wyłączania lasera itp.)
Rodzina produktów OC Sharp
Chromatyczno-współogniskowa technika pomiaru zapewniająca najwyższą precyzję
  • Liczne zakresy pomiarowe od 600 µm do 12 mm
  • Chromatyczno-współogniskowa technologia czujników zapewnia najwyższą niezawodność i precyzję
  • Wysokie częstotliwości pomiaru nawet do 4000 Hz
  • Niezawodne pomiary na najróżniejszych materiałach i kolorach
  • Pomiar grubości materiałów przezroczystych za pomocą tylko jednej głowicy czujnikowej (chromatyczno-współogniskowa dla grubości od 30 µm oraz interferometryczna dla grubości od 3 µm)
  • Bardzo mała plamka świetlna umożliwiająca mierzenie najmniejszych obiektów
  • Komfortowa parametryzacja za pomocą oprogramowania OC Sharp
  • This product family will be phased out soon
  • Porównaj teraz
  • Proszę wybrać

Wynik 1 - 10 z 10

TOP