Kontakt
Opinia

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe
CQF

Niezawodny pomiar poziomu cieczy na bazie wody

Twoje korzyści

  • Niezawodny pomiar poziomu napełnienia – kompensacja piany, wilgoci i osadów
  • Elastyczny i łatwy montaż przy użyciu dołączonego uchwytu montażowego
  • Szybkie uruchomienie w trybie plug-and-play
  • Szybka adaptacja do wymagających aplikacji – procedura uczenia wykonywana przy użyciu przewodu
  • Oszczędność miejsca, kompaktowa obudowa, stopień ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

Przegląd

Niezawodny pomiar poziomu cieczy na bazie wody

Pojemnościowy czujnik poziomu napełnienia CQF wykrywa ciecze przez ścianki zbiornika lub poprzez bezpośredni kontakt z cieczami. Zasada pomiaru kompensuje pianę, wilgoć i osady. Gwarantuje to, że CQF wykrywa tylko ciecz w zbiorniku – i nic więcej. W standardowych zastosowaniach czujnik jest natychmiast gotowy do pracy bez dodatkowych ustawień. W przypadku wymagających zastosowań można szybko i łatwo przeprowadzić procedurę uczenia przy użyciu przewodu. Zestaw montażowy oferuje różne możliwości instalacji, co sprawia, że CQF nadaje się do wielu zastosowań.

Przegląd
  • Kompaktowa, solidna obudowa, stopień ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K
  • Sygnał wyjściowy: 100 mA, możliwość wybrania typu i funkcji wyjścia: PNP/NPN, styk normalnie otwarty/styk normalnie zamknięty
  • Dwie diody LED sygnalizujące napięcie zasilania i sygnał wyjściowy
  • Przewód i przewód z wtykiem M8
  • Uchwyt montażowy w zestawie
  • Aprobata cULus
  • Certyfikat Ecolab

Zalety

Niezawodny pomiar poziomu napełnienia cieczy

Pojemnościowy czujnik napełnienia CQF16 firmy SICK został zaprojektowany do wykrywania cieczy na bazie wody: np. wody, mleka, miodu, syropu, atramentu, płynów ustrojowych (takich jak krew), kwasów, roztworów alkalicznych i innych cieczy o przewodności do 50 mS/cm. Czujnik CQF16 wykrywa te media wewnątrz niemetalicznych ścianek zbiorników (z tworzywa sztucznego, szkła) lub poza nimi. Funkcja kompensacji piany, wilgotności i osadów umożliwia niezawodny pomiar poziomu napełnienia.

Wynik: „zapewnienie najwyższej możliwej dostępności eksploatacyjnej instalacji”

Elastyczna i łatwa instalacja, szybkie uruchomienie

Dołączony do zestawu uchwyt montażowy umożliwia łatwe zamontowanie czujnika CQF16 na wielu rurach i zbiornikach ze szkła lub tworzywa sztucznego. Za pomocą blokady można zamontować czujnik na stałe na ściance zbiornika. Blokada ta umożliwia ponadto wymianę czujnika bez zmiany przyrządu montażowego. W przypadku większości zastosowań czujnik można podłączyć za pomocą metody „Plug-and-play” – jest on natychmiast gotowy do pracy. W przypadku wymagających zastosowań można przeprowadzić procedurę uczenia przy użyciu przewodu. Dwie diody LED sygnalizują status zasilania elektrycznego i funkcji wyjścia, zapewniając tym samym szybkie uruchomienie.

Różne możliwości montażu: montaż na rurze
Różne możliwości podłączenia w zależności od potrzeb użytkownika
LED ułatwia uruchomienie

Wynik: „mniejsze nakłady związane z montażem i uruchomieniem, oszczędność czasu i obniżenie kosztów”

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieProstopadłościenny
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Zasięg Sn≤ 6 mm
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP67, IP68, IP69K
    PrzyłączePrzewód / Przewód z wtykiem
    Wykonanie elektryczneDC 4-przewodowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP