Kontakt
Opinia

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe
CQ

Niezawodne czujniki pojemnościowe w korpusie prostopadłościennym

Twoje korzyści

  • Możliwy bezkontaktowy pomiar poziomu przez ściany – otwory ścienne są zbędne, co oznacza mniejsze nakłady związane z montażem
  • Wytrzymałe czujniki zapewniają niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych, co obniża koszty utrzymania maszyn
  • Łatwa i szybka regulacja punktu przełączania za pomocą przycisku Teach-in albo zewnętrznego programowania metodą Teach-in w przypadku CQ28 i przy użyciu potencjometru w przypadku CQ35
  • Proste i bezpieczne czujniki będące alternatywą dla czujników fotoelektrycznych i indukcyjnych, np. do detekcji produktu w zamkniętym pudle, kontenerze czy zbiorniku

Przegląd

Niezawodne czujniki pojemnościowe w korpusie prostopadłościennym

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe rejestrują wszelkie rodzaje materiałów: w postaci proszków, granulatów, cieczy i stałej – również przez powierzchnie z tworzywa sztucznego. Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe SICK wykazują ponadto wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), co pozwala eliminować błędy łączeniowe.

Seria CQ odznacza się prostopadłościenną budową, która doskonale sprawdza się w najróżniejszych warunkach montażu.

Przegląd
  • Korpus prostopadłościenny
  • Detekcja proszków, granulatów, cieczy i materiałów stałych
  • Maksymalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Napięcie zasilające: DC 10 V ... 36 V
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (impulsowe)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieProstopadłościenny
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Zasięg Sn6 mm ... 25 mm
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP67 / IP68
    Przyłącze

    Przewód

    Wtyk

    Przewód z wtykiem

    Wykonanie elektryczneDC 3-przewodowe / DC 4-przewodowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP