Kontakt
Opinia

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe
CM PTFE

Czujniki z gwintowanym korpusem PTFE do agresywnych warunków otoczenia

Twoje korzyści

  • Wytrzymały korpus PTFE do trudnych warunków eksploatacji – niskie koszty obsługi techicznej
  • Praktyczna instalacja: szybka i łatwa regulacja za pomocą potencjometru
  • Proste i bezpieczne czujniki będące alternatywą dla czujników fotoelektrycznych i indukcyjnych, np. do detekcji produktu w zamkniętym pudle, kontenerze czy zbiorniku
  • Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna zapobiegająca błędom łączeniowym – maksymalne zredukowanie przestojów maszyn
  • Wysoka odporność na udary i drgania – większa trwałość użytkowa czujnika i mniejsze koszty utrzymania maszyny

Przegląd

Czujniki z gwintowanym korpusem PTFE do agresywnych warunków otoczenia

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe wykrywają wszelkie rodzaje materiałów: w postaci proszku, granulatu, cieczy i stałej.

Czujnik CM18 PTFE jest idealnym narzędziem detekcji poziomu napełnienia np. kwasów albo rozpuszczalników. Ma zastosowanie również w agresywnym otoczeniu (opary kwasów). Tworzywo PTFE jest odporne na niemal wszystkie chemiczne i organiczne rozpuszczalniki.

Przegląd
  • M18 – korpus gwintowany
  • Detekcja proszków, granulatów, cieczy i materiałów stałych
  • Maksymalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Napięcie zasilające: DC 10 V ... 36 V
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (impulsowe)
  • Korpus z PTFE
  • Stopień ochrony IP 67

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WykonanieBudowa metryczna
    Rozmiar gwintuM18 x 1
    Zasięg Sn≤ 8 mm
    Materiał obudowyPowłoka PTFE
    Stopień ochronyIP67
    PrzyłączePrzewód
    Wykonanie elektryczneDC 4-przewodowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP