Kontakt
Opinia

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe

Rejestrowanie przedmiotów metalowych i niemetalowych

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe umożliwiają detekcję obiektów kryjących się pod powierzchnią, na przykład za ścianą, w zbiorniku zasobowym, w kontenerze lub za osłoną. Wykorzystywane są również do kontroli poziomu napełnienia i podawania materiału. Niezależnie od tego, czy jest to materiał stały jak papier czy drewno, granulat czy ciecz: czujniki pojemnościowe niezawodnie rejestrują stany w procesach produkcji i podczas kontroli końcowych. Czy coś znajduje się za osłoną? Czy opakowanie jest naprawdę całkowicie napełnione? Ile zostało jeszcze farby w zbiorniku? Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe w prosty sposób odpowiadają na takie pytania. Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe SICK sprawdzają się w praktyce. Zasięgi od 1 mm do 25 mm oferują duże możliwości w niemal każdych warunkach eksploatacji, dzięki czemu czujniki są niezwykle uniwersalne. Na szczególną uwagę zasługuje również ich odporność na zakłócenia: zarówno na zanieczyszczenia, pył i aerozole w powietrzu, jak i na oddziaływania elektromagnetyczne. Nic dziwnego, że znajdują zastosowanie w najróżniejszych branżach: od przemysłu spożywczego, przez samochodowy, aż po technikę magazynową i przenośnikową.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 4 z 4

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów CQ
Niezawodne czujniki pojemnościowe w korpusie prostopadłościennym
  • Korpus prostopadłościenny
  • Detekcja proszków, granulatów, cieczy i materiałów stałych
  • Maksymalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Napięcie zasilające: DC 10 V ... 36 V
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (impulsowe)
Rodzina produktów CQF
Niezawodny pomiar poziomu cieczy na bazie wody
  • Kompaktowa, solidna obudowa, stopień ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K
  • Sygnał wyjściowy: 100 mA, możliwość wybrania typu i funkcji wyjścia: PNP/NPN, styk normalnie otwarty/styk normalnie zamknięty
  • Dwie diody LED sygnalizujące napięcie zasilania i sygnał wyjściowy
  • Przewód i przewód z wtykiem M8
  • Uchwyt montażowy w zestawie
  • Aprobata cULus
  • Certyfikat Ecolab
Rodzina produktów CM
Sprawdzone w praktyce czujniki do rejestrowania obiektów i odczytu poziomu napełnienia
  • Obudowa cylindryczna o konstrukcji M12, M18 i M30
  • Detekcja proszków, granulatów, cieczy i materiałów stałych
  • Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna
  • Wykonanie elektryczne: DC 2- i 4-przewodowe
  • Napięcie zasilające: DC 10 V do DC 36 V
  • Wizualny wskaźnik ustawienia
  • Zasięg do 25 mm
  • Stopień ochrony: IP 65, IP 68, IP 69K
Rodzina produktów CM PTFE
Czujniki z gwintowanym korpusem PTFE do agresywnych warunków otoczenia
  • M18 – korpus gwintowany
  • Detekcja proszków, granulatów, cieczy i materiałów stałych
  • Maksymalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Napięcie zasilające: DC 10 V ... 36 V
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (impulsowe)
  • Korpus z PTFE
  • Stopień ochrony IP 67

Wynik 1 - 4 z 4

TOP